320D/320D L

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Serie D incorpora innovaciones para conseguir un mejor rendimiento y versatilidad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.4 ACERT™ Cat® C6.4 ACERT™ Less
Potencia neta al volante 138.0 HP 103.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 138.0 HP 103.0 kW Less
Calibre 4.02 in 102.0 mm Less
Carrera 5.12 in 130.0 mm Less
Cilindrada 389.0 pulg³ 6.4 l Less
Potencia neta - EEC 80/1269 138.0 HP 103.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 138.0 HP 103.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 47510.0 lb 21550.0 kg Less
Peso en orden de trabajo estándar Tren de rodaje 44870.0 lb 20350.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo 47510.0 lb 21550.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 108.0 gal EE.UU. 410.0 l Less
Sistema de enfriamiento 6.6 gal EE.UU. 25.0 l Less
Aceite del motor 8.0 gal EE.UU. 30.0 l Less
Mando de la rotación 2.1 gal EE.UU. 8.0 l Less
Mando final (cada uno) 2.1 gal EE.UU. 8.0 l Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 69.0 gal EE.UU. 260.0 l Less
Tanque hidráulico 32.0 gal EE.UU. 120.0 l Less
Tanque hidráulico (incluido el tubo de succión) 36.0 gal EE.UU. 138.0 l Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 11.5 rpm 11.5 rpm Less
Par de giro 45600.0 lbf-pie 62.0 kN·m Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 46300.0 lb 206.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.5 millas/h 5.7 km/h Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo (2x) del sistema de implemento principal 54.0 gal EE.UU./min 205.0 l/min Less
Potencia de Presión: equipo 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Potencia de Presión: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Potencia de Presión: rotación 3553.0 lb/pulg² 24500.0 kPa Less
Flujo máximo del sistema piloto 9.0 gal EE.UU./min 32.4 l/min Less
Presión máxima del sistema piloto 566.0 lb/pulg² 3900.0 kPa Less
Calibre de cilindro de la pluma 4.7 in 120.0 mm Less
Carrera de cilindro de la pluma 49.6 in 1260.0 mm Less
Cilindro del brazo de alcance: calibre 5.5 in 140.0 mm Less
Cilindro del brazo de gran volumen: calibre 5.5 in 140.0 mm Less
Calibre de cilindro del cucharón de la Familia B1 4.7 in 120.0 mm Less
Cilindro del brazo de alcance: carrera 59.2 in 1504.0 mm Less
Cilindro del brazo de gran volumen: carrera 59.2 in 1504.0 mm Less
Carrera de cilindro del cucharón de la Familia B1 43.5 in 1104.0 mm Less
Calibre de cilindro del cucharón de la Familia CB2 5.3 in 135.0 mm Less
Carrera de cilindro del cucharón de la Familia CB2 45.5 in 1156.0 mm Less

Rendimiento firme

Rendimiento ANSI/SAE J1166 OCT 98 ANSI/SAE J1166 OCT 98 Less

Normas

Frenos SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabina/FOGS SAE J1356 FEB88 SAE J1356 FEB88 Less

Motor C6.4 con tecnología ACERT™

Sistema hidráulico

Comodidad del operador

Monitor

Estructuras

Plumas, brazos y varillajes del cucharón

Herramientas: accesorios

Versatilidad

Servicio y mantenimiento

Respaldo total al cliente

320D/320D L Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 50 A
  • Luz montada en la caja de almacenamiento (una)
  • Bocina de señalización/advertencia

Motor/tren de fuerza
  • Motor C6.4 con tecnología ACERT™
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500') sin reducción de potencia
  • Calentador de admisión de aire
  • Control automático de velocidad del motor con velocidad baja en vacío de un toque
  • Equivalente al cumplimiento de las normas Stage II de la UE/Tier 2 de la EPA
  • Filtros de aire de sello radial
  • Separador de agua en la tubería de combustible
  • Radiador de la aleta ondulada con espacio para operación de limpieza
  • Filtro de combustible de 2 micrones

Entorno del operador
  • Posabrazos ajustable
  • Cenicero con encendedor de 24 voltios
  • Portabebidas/portatazas
  • Aire acondicionado de dos niveles (automático) con descongelador
  • Capacidad del Sistema de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS) empernado
  • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales
  • Gancho para ropa
  • Vidrio del limpiaparabrisas delantero dividido 70/30
  • Luz interior
  • Portadocumentos
  • Monitor
  • Montaje para dos altavoces estéreo (dos ubicaciones)
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Parabrisas delantero con posibilidad de apertura y dispositivo de asistencia
  • Tragaluz con posibilidad de apertura
  • Limpia/lavaparabrisas superior montado en el pilar
  • Cabina presurizada
  • Montaje de radio (tamaño DIN)
  • Salida de emergencia de la ventana trasera
  • Parabrisas inferior desmontable con soporte de almacenamiento en la cabina
  • Asiento con consola integrada ajustable
  • Cinturón de seguridad retráctil (dos pulgadas de ancho)
  • Ventana corrediza superior de la puerta
  • Compartimiento de almacenamiento adecuado para lonchera
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Espacio utilitario para revistas
  • Alfombra de piso lavable

Tren de rodaje
  • Lubricado con grasa GLT2, sello de resina
  • Protecciones de la rueda loca y de la cadena de la sección central

Otro equipo estándar
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Válvula reductora de corrimiento de la pluma
  • Dispositivo de bajada de la pluma para retroceso
  • Contrapeso con ojales de levantamiento
  • Cerraduras en las puertas, trabas en las tapas y sistema de seguridad Caterpillar® de una sola llave
  • Espejos (parte derecha del bastidor, parte izquierda de la cabina)
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo
  • Dos velocidades de desplazamiento

320D/320D L Equipos opcionales

Varillaje delantero
  • Plumas
  • Brazos
  • Varillaje del cucharón
  • Dispositivo de control de bajada de la pluma
  • Válvula de retención de bajada del brazo

Sistema eléctrico
  • Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS, Machine Security System)
  • Pluma ligera: lado derecho
  • Luces montadas en la cabina (2)
  • Suministro de energía (12 V, 7 amperios)
  • Product Link (PL121SR/PL321SR)
  • Bomba de reabastecimiento eléctrico de combustible
  • Alarma de desplazamiento

Protectores
  • Sistema de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS)
  • Protección del parabrisas delantero
  • Protecciones inferiores de servicio pesado
  • Guardas guía de cadena
  • Protecciones contra vandalismo

Entorno del operador
  • Cambiador del patrón del control manual (ISO-SAE)
  • Asiento con suspensión neumática, respaldo alto y calentador
  • Tercer pedal, desplazamiento recto
  • Limpiaparabrisas inferior

Motor/tren de fuerza
  • Antefiltro de aire
  • Arranque, paquete para tiempo frío a -32 °C (-26 °F)
  • Indicador de nivel de agua (combustible)

Tren de rodaje
  • Tren de rodaje estándar
  • Tren de rodaje largo
  • Zapatas de cadena
  • Rodillos de servicio pesado

Sistema hidráulico auxiliar
  • Circuito del martillo
  • Circuito de la tenaza
  • Sistema de control de la herramienta
  • Circuito común
  • Acoplador rápido con sujetapasador hidráulico y controlador
  • Tuberías para las plumas y los brazos

Herramientas
  • Amplia oferta de cucharones, puntas y orejetas