330 GC

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Excavadora 330 GC Cat® equilibra la productividad con los controles fáciles de utilizar, una nueva cabina cómoda, consumo de combustible reducido hasta en un 12 % e intervalos de mantenimiento más prolongados que reducen los costos de mantenimiento en hasta un 20 %, todo para ofrecer una excavadora duradera y de bajo costo por hora para las aplicaciones.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C7.1 Cat C7.1 Cat Less
Potencia neta al volante 202.0 HP 151.0 kW Less
Potencia bruta: ISO 14396/SAE J1995 204.0 HP 152.0 kW Less
Net Power – SAE J1349/ISO 9249 202.0 HP 151.0 kW Less
RPM del motor: operación 1750.0 rpm 1750.0 rpm Less
RPM del motor: desplazamiento 1750.0 rpm 1750.0 rpm Less
Calibre 4.0 in 105.0 mm Less
Carrera 5.0 in 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pulg³ 7.01 l Less

Sistema hidráulico

Sistema principal, flujo máximo, implemento 148.0 gal EE.UU./min 560.0 l/min Less
Potencia de Presión: equipo 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima de desplazamiento 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima de rotación 4120.0 lb/pulg² 28400.0 kPa Less

Peso de la máquina

Peso en orden de trabajo 67700.0 lb 30700.0 kg Less
Nota (1) Pluma de alcance, brazo R3.2 m (10' 6"), cucharón HD de 1,54 m3 (2,01 yd3), zapatas con garras triples de 800 mm (31") y contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb). Pluma de alcance, brazo R3.2 m (10' 6"), cucharón HD de 1,54 m3 (2,01 yd3), zapatas con garras triples de 800 mm (31") y contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb). Less
Peso en orden de trabajo: zapatas con garras triples de 600 mm (24") 65600.0 lb 29700.0 kg Less
Nota (2) Pluma de alcance, brazo R3.2 m (10' 6"), cucharón HD de 1,54 m3 (2,01 yd3), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb). Pluma de alcance, brazo R3.2 m (10' 6"), cucharón HD de 1,54 m3 (2,01 yd3), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb). Less

Pesos de la máquina

Nota * Peso en orden de trabajo reducido en 2.100 kg (4.900 lb) con contrapeso de 5.800 kg (12.780 lb), tren de rodaje estándar, cucharón GD de 1,20 m3 (1,57 yd3). (Solo Japón) * Peso en orden de trabajo reducido en 2.100 kg (4.900 lb) con contrapeso de 5.800 kg (12.780 lb), tren de rodaje estándar, cucharón GD de 1,20 m3 (1,57 yd3). (Solo Japón) Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 125.2 gal EE.UU. 474.0 l Less
Sistema de enfriamiento 6.6 gal EE.UU. 25.0 l Less
Aceite del motor 6.6 gal EE.UU. 25.0 l Less
Mando de la rotación 2.6 gal EE.UU. 10.0 l Less
Mando final: cada uno 1.5 gal EE.UU. 5.5 l Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 81.9 gal EE.UU. 310.0 l Less
Tanque hidráulico 38.8 gal EE.UU. 147.0 l Less
Tanque del DEF 10.8 gal EE.UU. 41.0 l Less

Sistema de aire acondicionado

Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1.287 tons métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1.287 tons métricas. Less

Dimensiones

Pluma Alcance de 6,15 m (20' 2") Alcance de 6,15 m (20' 2") Less
Brazo Alcance de 3,2 m (10' 6") Alcance de 3,2 m (10' 6") Less
Cucharón HD de 1,54 m³ (2,01 yd³) HD de 1,54 m³ (2,01 yd³) Less
Altura de transporte: parte superior de la cabina 10.0 pies 3050.0 mm Less
Altura del pasamanos 10.0 pies 3050.0 mm Less
Longitud de transporte 34.2 pies 10420.0 mm Less
Radio de giro de la cola 10.3 pies 3130.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.6 pies 490.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 600 mm (24"), tren de rodaje largo 10.5 pies 3190.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 600 mm (24"), tren de rodaje estándar* 9.8 pies 2990.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 800 mm (31"), tren de rodaje largo 11.1 pies 3390.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 800 mm (31"), tren de rodaje estándar* 10.5 pies 3190.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso 3.7 pies 1110.0 mm Less

Fuerzas y gamas de trabajo

Pluma Alcance de 6,15 m (20' 2") Alcance de 6,15 m (20' 2") Less
Brazo Alcance de 3,2 m (10' 6") Alcance de 3,2 m (10' 6") Less
Cucharón HD de 1,54 m³ (2,01 yd³) HD de 1,54 m³ (2,01 yd³) Less
Profundidad máxima de excavación 23.8 pies 7260.0 mm Less
Alcance máximo en el nivel del suelo 35.1 pies 10690.0 mm Less
Altura máxima de corte 32.9 pies 10020.0 mm Less
Altura máxima de carga 22.8 pies 6940.0 mm Less
Altura mínima de carga 7.5 pies 2280.0 mm Less
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 23.3 pies 7100.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 19.8 pies 6030.0 mm Less
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 40200.0 lbf 179.0 kN Less
Fuerza de excavación del brazo: ISO 28300.0 lbf 126.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: SAE 35300.0 lbf 157.0 kN Less
Fuerza de excavación del brazo: SAE 27700.0 lbf 123.0 kN Less

Alto rendimiento con menor consumo de combustible

        
  • Utilice hasta un 12 % menos de combustible que la Excavadora 330F en aplicaciones similares.
  •     
  • El Motor C7.1 puede funcionar con biodiésel de hasta B20 y cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage IV de la Unión Europea, Japón 2014 (Tier 4 final) y Tier 4 final de Corea con un sistema de postratamiento que no requiere mantenimiento ni tiempo de inactividad.
  •     
  • El sistema hidráulico avanzado ofrece un equilibrio óptimo entre potencia y eficiencia mientras proporciona el control que necesita para requisitos de excavación precisos.
  •     
  • La prioridad de la válvula pone la presión hidráulica y el flujo donde ordene para lograr tiempos de ciclo de carga ligera a mediana rápidos.
  •     
  • Ajuste la excavadora al trabajo mediante las modalidades de potencia; deje que la modalidad inteligente ajuste de forma automática la potencia hidráulica y del motor a las condiciones de excavación.
  •     
  • Las puntas del cucharón Advansys™ aumentan la penetración y mejoran los tiempos de ciclo. Los cambios de puntas se pueden hacer rápidamente con una simple llave de cruceta en lugar de un martillo o una herramienta especial, lo que mejora la seguridad y el tiempo de actividad.
  •     
  • Las opciones del sistema hidráulico auxiliar ofrecen la versatilidad para utilizar una amplia variedad de accesorios Cat.
  •     
  • Product Link™ estándar recopila datos de manera automática y precisa de los activos, sin importar el tipo ni la marca. A través de las aplicaciones web y móviles, se puede ver en línea la información, como ubicación, horas, consumo de combustible, productividad, tiempo de inactividad, alertas de mantenimiento, códigos de diagnóstico y estado de la máquina.

Fiable, sin importar el entorno

        
  • Trabaje hasta a 3.000 m (9.840') sobre el nivel del mar sin reducir la potencia del motor.
  •     
  • No permita que la temperatura impida que trabaje. La excavadora tiene una capacidad de temperatura ambiente alta estándar de 52 °C (125 °F) y una capacidad de arranque en frío de -18 °C (0 °F). Hay disponible un paquete de arranque en frío optativo de -32 °C (-25 °F).
  •     
  • El calentamiento automático acelera el calentamiento del aceite hidráulico en temperaturas frías y permite prolongar la vida útil de los componentes.
  •     
  • Dos niveles de filtración protegen el motor del combustible diésel contaminado.
  •     
  • La grasa sellada entre los pasadores y los bujes de las cadenas reduce el ruido de desplazamiento y evita la entrada de residuos para aumentar la vida útil del tren de rodaje.
  •     
  • El protector guía de la cadena permite mantener la cadena de la excavadora alineada cuando se desplaza y trabaja en pendientes.
  •     
  • El bastidor inclinado de las cadenas previene la acumulación de barro y de residuos, lo que permite reducir el riesgo de daño en las cadenas.

Trabaje cómodo en la cabina totalmente nueva

        
  • La cabina tiene un asiento amplio que se ajusta a operadores de todos los tamaños.
  •     
  • Controle la excavadora cómodamente con controles fáciles de alcanzar, todos ubicados frente a usted.
  •     
  • El control de climatización automático estándar lo mantiene a la temperatura adecuada durante toda la jornada de trabajo.
  •     
  • Los montajes viscosos avanzados reducen la vibración de la cabina hasta en un 50 % en comparación con los modelos de excavadora anteriores.
  •     
  • Guarde el equipo gracias al amplio espacio de almacenamiento en la cabina, detrás y debajo del asiento, en la parte superior y en las consolas. También se proporcionan un posavasos, un portadocumentos, un portabotellas y un gancho para ropa.
  •     
  • Use los puertos USB y la tecnología Bluetooth® de la radio estándar para conectar dispositivos personales.

Operación fácil

        
  • Presione un botón para arrancar el motor; use una llave a distancia Bluetooth, una aplicación de teléfono inteligente o la función de identificación única del operador.
  •     
  • Programe la modalidad de potencia y las preferencias de la palanca universal con la identificación del operador; la excavadora recordará lo que programó cada vez que trabaje.
  •     
  • Navegue rápidamente en el monitor de pantalla táctil estándar de alta resolución de 203 mm (8") o con la ayuda del control selector de la palanca.
  •     
  • ¿No está seguro de cómo usar una función o cómo darle mantenimiento a la excavadora? Siempre tendrá el Manual del Operador al alcance de la mano en el monitor de pantalla táctil.
  •     
  • Encuentre la herramienta que necesita, aunque esté oculta debajo de maleza o residuos. El lector Bluetooth optativo puede buscar cualquier herramienta que cuente con dispositivos de seguimiento de activos Cat hasta un alcance de 60 metros (200').

Mantenimiento

        
  • Espere una reducción de hasta un 20 % en el costo de mantenimiento en comparación con la 330F. (ahorros calculados en más de 12.000 horas de máquina).
  •     
  • Realice todos los mantenimientos diarios a nivel del suelo.
  •     
  • Revise el nivel de aceite del motor de forma rápida y segura con la nueva varilla de medición de aceite del motor a nivel del suelo; revise y llene el aceite del motor en la parte superior de la máquina con una segunda varilla de medición ubicada convenientemente.
  •     
  • Supervise la vida útil del filtro y los intervalos de mantenimiento de la excavadora a través del monitor incorporado en la cabina.
  •     
  • No se requiere mantenimiento del Módulo de Emisiones Limpias Cat.
  •     
  • Cambie todos los filtros de combustible después de 1.000 horas de forma sincronizada: un aumento del 100 % en comparación con los filtros de combustible de la 330F.
  •     
  • Espere una duración del filtro de admisión de aire nuevo con antefiltro de hasta 1.000 horas: un aumento del 100 % en comparación con el filtro anterior.
  •     
  • El nuevo filtro de aceite hidráulico ofrece un rendimiento de filtración mejorado, válvulas antidrenaje para mantener el aceite limpio cuando se reemplaza el filtro y mayor vida útil con un intervalo de reemplazo de 3.000 horas, lo que implica un 50 % más de vida útil en comparación con los diseños de filtro anteriores.
  •     
  • Los ventiladores de enfriamiento de alta eficiencia solo funcionan cuando se necesitan; puede programar intervalos para que se inviertan automáticamente para mantener los núcleos limpios sin interrumpir el trabajo.
  •     
  • Los orificios S·O·S están a nivel del suelo, lo que simplifica el mantenimiento y permite una extracción fácil y rápida de las muestras de fluido para su análisis.

Seguridad

        
  • Acceso total a los puntos de mantenimiento diario desde el nivel del suelo; no hay necesidad de subirse a la parte superior de la excavadora.
  •     
  • Mantenga la excavadora segura con la identificación del operador. Utilice el código PIN en el monitor para activar la función de arranque con un botón.
  •     
  • La cabina ROPS (Roll Over Protection System, Sistema de Protección en Caso de Vuelcos) estándar cumple con los requisitos de la norma ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Disfrute de una gran visibilidad de la zanja, en cada dirección de rotación y detrás de la máquina gracias a los pilares más pequeños de la cabina, a las ventanas más grandes y al diseño plano del capó del motor. Se incluyen una cámara retrovisora y una cámara de visualización del costado derecho de manera estándar.
  •     
  • El nuevo diseño de la plataforma de servicio derecha permite acceder de manera rápida, segura y fácil a la plataforma de servicio superior; los escalones de la plataforma de servicio cuentan con una placa perforada antideslizante para prevenir resbalones.
  •     
  • La palanca de traba hidráulica estándar aísla todas las funciones del sistema hidráulico y de desplazamiento cuando se baja.
  •     
  • Un interruptor de parada a nivel del suelo detiene todo el flujo de combustible hacia el motor cuando se activa, y apaga la máquina.

330 GC Equipos estándar

NOTA
  • No todas las funciones están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat local para conocer la disponibilidad específica de ofertas en su área.

CABINA
  • Estructura ROPS, insonorización estándar
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Asiento ajustable mecánicamente

TECNOLOGÍA CAT CONNECT
  • Cat Product Link

MOTOR
  • Velocidad baja en vacío de un toque con control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de enfriamiento para temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F) con reducción de potencia
  • Ventiladores de enfriamiento reversibles eléctricos
  • Dos modalidades de potencia seleccionables
  • Parada en vacío automática del motor
  • Capacidad para biodiésel de hasta B20
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Dos velocidades de desplazamiento automáticas
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo y de la pluma
  • Control de la herramienta (dos bombas, flujo de alta presión unidireccional o bidireccional)* (solo Europa)
  • Calentamiento automático hidráulico

PLUMA Y BRAZO
  • Pluma de alcance de 6,15 m (20' 2"), brazo de alcance de 3,2 m (10' 6")

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS
  • Puntos de amarre en el bastidor de base
  • Contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb) (todas las regiones excepto Japón)
  • Contrapeso de 5.800 kg (12.790 lb) (solo Japón)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Dos baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento
  • Luces de trabajo LED con tiempo de demora programable
  • Luz LED del chasis, luces a la izquierda y a la derecha de la pluma, luces de la cabina

SERVICIO Y MANTENIMIENTO
  • Varillas de medición de aceite del motor a nivel del suelo y a nivel de la plataforma
  • Orificios de muestreo para el análisis programado de aceite (S·O·S)

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Cámara de visualización del costado derecho
  • Cámara de visión trasera
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho

330 GC Equipos opcionales

MOTOR
  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito de filtro de retorno para el martillo
  • Válvulas de retención de bajada de la pluma y del brazo
  • Circuito de acoplador rápido
  • Control de la herramienta (dos bombas, flujo de alta presión unidireccional o bidireccional)
  • Circuito de presión media

PLUMA Y BRAZO
  • Pluma de alcance de 6,15 m (20' 2"), brazo de alcance de 2,65 m (8' 8")

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS
  • Zapatas con garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas con garra triple de 800 mm (31")

SERVICIO Y MANTENIMIENTO
  • Bomba eléctrica para el reabastecimiento de combustible con corte automático