Motor
Potencia neta: ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potencia del motor: ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Calibre | 4 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 269 pulg³ 4.4 L |
Iniciar sesión
¡Le damos la bienvenida! Inicie sesión para personalizar su experiencia de Cat.com
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Registrarse ahora
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
La excavadora Hidráulica 317 aumenta la productividad en el lugar de trabajo. Las tecnologías Cat®, que son estándar y fáciles de usar, las mejoras de rendimiento y los bajos costos de combustible y mantenimiento le permiten mover material todo el día con velocidad y precisión y, a su vez, ahorrar dinero.
Un motor Cat® C4.4, un sistema hidráulico avanzado y una mayor estabilidad de la máquina le proporcionan la potencia para mover el material con velocidad y precisión.
Con intervalos de mantenimiento prolongados y más sincronizados, aumentará su producción a un costo menor.
Ofrecemos el nivel más alto de la industria en tecnología estándar equipada de fábrica, que incluye Cat Grade con 2D y Payload.
Potencia neta: ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potencia del motor: ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Calibre | 4 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 269 pulg³ 4.4 L |
Sistema principal: flujo máximo | 296L/min (78gal/min) 296L/min (78gal/min) |
Presión máxima: equipo | 5076 lb/pulg² 35000 kPa |
Presión máxima de desplazamiento | 5076 lb/pulg² 35000 kPa |
Presión máxima de giro | 3741 lb/pulg² 25800 kPa |
Velocidad de giro | 8.7 rpm 8.7 rpm |
Par de giro máximo | 44990 pie·lbf 64 kN·m |
Peso en orden de trabajo | 40200 lb 18200 kg |
Capacidad del tanque de combustible | 71.6 gal (EE.UU.) 271 L |
Sistema de enfriamiento | 7.4 gal (EE.UU.) 28 L |
Aceite del motor | 4 gal (EE.UU.) 15 L |
Mando final: cada uno | 1.6 gal (EE.UU.) 6 L |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | 24.8 gal (EE.UU.) 94 L |
Tanque hidráulico | 23 gal (EE.UU.) 87 L |
Tanque del DEF | 5.9 gal (EE.UU.) 22 L |
Pluma | Alcance de 5,1m (16'9") Alcance de 5,1m (16'9") |
Brazo | Alcance de R2,9m (9'6") Alcance de R2,9m (9'6") |
Cucharón | GD de 0,76m³ (0,99yd³) GD de 0,76m³ (0,99yd³) |
Altura de transporte: parte superior de la cabina | 9.6 pie 2930 mm |
Altura del pasamanos | 9.6 pie 2940 mm |
Longitud de transporte | 28.1 pie 8570 mm |
Radio de giro de la cola | 8.2 pie 2500 mm |
Espacio libre del contrapeso | 3.3 pie 1010 mm |
Espacio libre sobre el suelo | 1.4 pie 430 mm |
Longitud de la cadena | 13 pie 3970 mm |
Longitud hasta el centro de los rodillos | 10.4 pie 3170 mm |
Entrevía de cadena | 6.5 pie 1990 mm |
Ancho de transporte | 8.8 pie 2690 mm |
Profundidad máxima de excavación | 21 pie 6400 mm |
Pluma | Alcance de 5,1m (16'9") Alcance de 5,1m (16'9") |
Brazo | Alcance de R2,9m (9'6") Alcance de R2,9m (9'6") |
Cucharón | GD de 0,76m³ (0,99yd³) GD de 0,76m³ (0,99yd³) |
Alcance máximo a nivel del suelo | 29.6 pie 9010 mm |
Altura máxima de corte | 29.1 pie 8900 mm |
Altura máxima de carga | 20.6 pie 6280 mm |
Altura mínima de carga | 6.5 pie 1990 mm |
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') | 20.2 pie 6170 mm |
Profundidad máxima de excavación vertical | 16.3 pie 4960 mm |
Radio mínimo del equipo de trabajo | 9.6 pie 2940 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 27650 lbf 123 kN |
Fuerza de excavación del brazo: ISO | 16860 lbf 75 kN |
Aire acondicionado | El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,9hg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,287 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,9hg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,287 toneladas métricas. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS