314E L CR

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Si está buscando una máquina de 14 tons métricas compacta, productiva y eficiente en el consumo de combustible, la encontrará en todas las nuevas 314E CR. Fabricada para cumplir con las normas de emisiones Stage IIIB de la Unión Europea actuales, la 314E es una opción excelente para las personas que necesitan una máquina utilitaria bien equilibrada y versátil. En realidad, este nuevo modelo cuenta con varias características y ventajas nuevas que serán de agrado para usted y sus operadores.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ Cat® Less
Potencia al volante 89.0 HP 67.0 kW Less
Calibre 4.13 in 105.0 mm Less
Carrera 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 l Less
Potencia: ISO 14396 94.0 HP 70.0 kW Less
Potencia: ISO 14396 (imperial) 94.0 HP 70.0 kW Less
Potencia: ISO 14396 (métrica) 95.0 HP 70.0 kW Less
Potencia: ISO 9249 89.0 HP 67.0 kW Less
Potencia: ISO 9249 (imperial) 89.0 HP 67.0 kW Less
Potencia: ISO 9249 (métrica) 91.0 HP 67.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 34830.0 lb 15800.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo 37699.0 lb 17100.0 kg Less
Peso en orden de trabajo mínimo 31967.0 lb 14500.0 kg Less

Mecanismo de giro

Par de giro 22791.0 lbf-pie 30.9 Less
Velocidad de giro 11.5 rpm 11.5 rpm Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 25403.0 lb 113.0 kN Less
Rendimiento en pendientes 35º/70 % 35º/70 % Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.36 millas/h 5.4 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión máxima de desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima de giro 3336.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Flujo máximo del sistema piloto 5.8 gal EE.UU./min 21.9 l/min Less
Presión máxima del sistema piloto 598.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Calibre de cilindro de la pluma 4.33 in 110.0 mm Less
Carrera de cilindro de la pluma 39.37 in 1000.0 mm Less
Calibre de cilindro del brazo 4.72 in 120.0 mm Less
Carrera de cilindro del brazo 47.13 in 1197.0 mm Less
Cilindro del cucharón: calibre 3.94 in 100.0 mm Less
Cilindro del cucharón: carrera 36.97 in 939.0 mm Less
Flujo máximo (total) del sistema principal 67.1 gal EE.UU./min 254.0 l/min Less
Flujo máximo del sistema de giro 33.55 gal EE.UU./min 127.0 l/min Less
Presión máxima: equipo 4424.0 lb/pulg² 30500.0 kPa Less
Presión máxima: pluma descentrada potente (optativa) 4337.0 lb/pulg² 29900.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 7.4 gal EE.UU. 28.0 l Less
Mando de giro (cada uno) 0.63 gal EE.UU. 2.4 l Less
Mando final (cada uno) 0.79 gal EE.UU. 3.0 l Less
Aceite del motor (con filtro) 3.57 gal EE.UU. 13.5 l Less
Aceite del tanque hidráulico 22.19 gal EE.UU. 84.0 l Less
Capacidad de aceite del sistema hidráulico (tanque incluido) 42.8 gal EE.UU. 162.0 l Less
Capacidad del tanque de combustible 47.02 gal EE.UU. 178.0 l Less

Cadena

Tren de rodaje largo: cantidad de rodillos de cadena (cada lado) 7 piezas 7 piezas Less
Tren de rodaje largo: cantidad de rodillos superiores (cada lado) 2 piezas 2 piezas Less
Tren de rodaje largo: cantidad de zapatas (cada lado) 46 piezas 46 piezas Less

Rendimiento firme

ISO 6395: Ruido para el espectador 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less
ISO 6396: Ruido para el operador (cerrado) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Radio compacto

Motor

Sistema hidráulico

Estación del operador

Estructuras y tren de rodaje

Herramientas

Varillaje delantero

Tecnologías integradas

Facilidad de servicio

Seguridad

Atención completa al cliente

Sostenibilidad

314E L CR Equipos estándar

CABINA
  • Estación del operador presurizada con filtración positiva
  • Ventana de la puerta superior deslizante (puerta izquierda de la cabina)
  • Martillo de seguridad para romper vidrio
  • Parabrisas inferior desmontable con soporte de almacenamiento en la cabina
  • Gancho para ropa
  • Portavasos
  • Portadocumentos
  • Dos altavoces estéreo
  • Estante de almacenamiento adecuado para fiambrera o caja de herramientas
  • Pantalla LCD a color, con información de indicadores, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas
  • Posabrazos ajustable
  • Consolas de palanca universal con altura ajustable
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Capacidad de instalación de pedal adicional
  • Tomacorriente, 5 amperios
  • Alarma de desplazamiento
  • Ventana delantera de vidrio laminado con división 70/30 (vidrio templado en la ventana delantera inferior)
  • Cinturón de seguridad de 2"
  • Espejo de la cabina
  • Limpiaparabrisas

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 80 A
  • Disyuntor
  • Capacidad de conexión eléctrica de una baliza

MOTOR
  • Motor Diésel C4.4 ACERT, Stage IIIB de la Unión Europea
  • Puede utilizar biodiésel
  • Normas de emisiones Stage IIIB de la Unión Europea
  • Capacidad de altitud de 2.300 m
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Control automático de velocidad del motor
  • Modalidades de potencia económica y alta
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Sistema de enfriamiento paralelo
  • Filtros de aire de sello radial
  • Filtro primario con separador de agua e indicador del separador de agua
  • Filtro secundario
  • Filtro de rejilla en la tubería de combustible
  • Batería estándar, -18° C
  • Ventilador de velocidad variable con embrague viscoso

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Válvulas de retención de bajada de la pluma y del brazo

LUCES
  • Luces de trabajo montadas en la cabina
  • Luz halógena de la pluma (lado izquierdo)
  • Función de temporizador para luces de pluma y cabina
  • Luz exterior

TREN DE RODAJE
  • Protector guía de la cadena central
  • Cadenas lubricadas con grasa GLT2, sello de resina
  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector de la unión giratoria

SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Trabas de puerta
  • Trabas en las tapas del tanque de combustible y del tanque hidráulico
  • Caja externa de herramientas/almacenamiento trabable
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Ventana trasera para salida de emergencia
  • Barandilla y pasamanos
  • Protector, protección del motor de desplazamiento
  • Protectores de la parte inferior, servicio pesado
  • Cámara de visión trasera

314E L CR Equipos opcionales

CABINA
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática, con calentador y enfriamiento
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática y calentador
  • Asiento con respaldo alto, suspensión mecánica
  • Protector contra la lluvia

CONTRAPESO
  • 3,06 tons métricas sin cáncamo de levantamiento
  • 3,56 tons métricas sin cáncamo de levantamiento

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Batería para climas fríos, -25 °C
  • Tomacorriente de arranque auxiliar

MOTOR
  • Drenajes rápidos, aceite del motor y aceite hidráulico

VARILLAJE DELANTERO
  • Pluma de alcance: - Brazo R3.0 m - Brazo R2.5 m
  • Pluma de ángulo variable: - Brazo R2.1 m - Brazo R2.5 m
  • Pluma descentrada potente: - Brazo R2.13 m
  • Cucharón con cáncamo de levantamiento
  • Acoplador rápido universal

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico auxiliar
  • Tuberías de alta presión para plumas y brazos
  • Tuberías de presión media para plumas y brazos
  • Tuberías para el acoplador rápido universal del brazo y la pluma
  • Aceite hidráulico biodegradable Cat

LUCES
  • Luz HID montada en la cabina y con demora de tiempo
  • Luces halógenas de la pluma (lado derecho)

TREN DE RODAJE
  • Zapatas con garra triple de 500 mm
  • Zapatas con garras triples y tacos de caucho de 500 mm
  • Zapatas con garras triples de 600 mm
  • Zapatas con garras triples de 700 mm
  • Hoja de 2.500 mm con cuchilla reemplazable
  • Hoja de 2.600 mm con cuchilla reemplazable
  • Hoja de 2.700 mm con cuchilla reemplazable
  • Protecciones guía de la cadena segmentada de dos piezas
  • Protector de la unión giratoria

SEGURIDAD
  • Sistema de Protección Contra Objetos que Caen (FOGS), empernado
  • Protector, parte delantera de la cabina, malla
  • Sistema de seguridad montado (MSS)
  • Protecciones inferiores estándar

TECNOLOGÍA
  • Cat Grade Control Depth and Slope
  • Product Link