Excavadoras de ruedas M322F (2017)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat C7.1
Cat C7.1
Potencia neta
169 HP
126 kW
Maximum Travel Speed
19 milla/h
30 km/h

Descripción general

Potencia multitarea con estabilidad y control

Con tiempos de ciclo rápidos, gran capacidad de levantamiento y mayor fuerza en el cucharón y el brazo, la Excavadora de Ruedas Cat® M322F es la máquina para cumplir con una gran gama de tareas. Una cabina silenciosa y cómoda, opciones de plumas y brazos y una gama de herramientas que permiten personalizar esta máquina para cualquier tipo de trabajo.

Beneficios

Fácil mantenimiento

Reduce los costos de posesión y operación, con un mantenimiento rápido y sencillo de realizar.

Hasta 10% Ahorro de combustible

Disminuya el gasto en combustible sin que esto afecte la productividad.

Fácil de usar

La simpleza de la M322F permite completar el trabajo con tranquilidad.

Especificaciones del producto para M322F (2017)

Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia neta 169 HP 126 kW
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7.01 L
Par máximo a 1.400 rpm 612 pie·lbf 830 N·m
Potencia del motor: neta máxima: ISO 9249/SAE J1349 126 kW (169 hp [171 hp]*) 126 kW (169 hp [171 hp]*)
Potencia del motor: bruta máxima: ISO 14396 128,8 kW (173 hp [175 hp]*) 128,8 kW (173 hp [175 hp]*)
Número de cilindros: en línea 6 6
Potencia nominal 1700 rpm 1700 rpm
Nota *Valores métricos. *Valores métricos.
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 final y Stage IV. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final y Stage IV.
Pluma de una sola pieza: estabilizadores delanteros y traseros 47884 lb 21720 kg
Pluma VA: estabilizadores delanteros y traseros 49229 lb 22330 kg
Pluma de una sola pieza: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 47377 lb 21490 kg
Peso en orden de trabajo* 21.490 a 22.330 kg (47.377 a 49.229 lb) 21.490 a 22.330 kg (47.377 a 49.229 lb)
Nota *Incluye brazo mediano, contrapeso de 3.500 kg (7.716 lb), tanque de combustible lleno, operador, acoplador rápido (250 kg/551 lb), cucharón (780 kg/1.720 lb) y neumáticos dobles. El peso varía según la configuración. *Incluye brazo mediano, contrapeso de 3.500 kg (7.716 lb), tanque de combustible lleno, operador, acoplador rápido (250 kg/551 lb), cucharón (780 kg/1.720 lb) y neumáticos dobles. El peso varía según la configuración.
Contrapesos 3.500/4.700 kg (7.716/10.362 lb) 3.500/4.700 kg (7.716/10.362 lb)
Pluma VA: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 48722 lb 22100 kg
Velocidad de giro 9 rpm 9 rpm
Par de giro máximo 43988 pie·lbf 59 kN·m
Presión máxima: circuito auxiliar: presión media 2683 lb/pulg² 18500 kPa
Presión máxima: circuito auxiliar: alta presión 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Mecanismo de rotación 4496 lb/pulg² 31000 kPa
Presión máxima, circuito de implemento, levantamiento pesado 5366 lb/pulg² 37000 kPa
Presión máxima: circuito del implemento: circuito de desplazamiento y normal 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Sistema 107 gal (EE.UU.) 405 L
Flujo máximo: circuito auxiliar: presión media 13.2 gal/min 50 L/min
Flujo máximo: mecanismo de giro 31.2 gal/min 118 L/min
Flujo máximo: circuito de implemento/desplazamiento 94 gal/min 357 L/min
Flujo máximo: circuito auxiliar: alta presión 66 gal/min 250 L/min
Maximum Travel Speed 19 milla/h 30 km/h
Tracción de la barra de tiro 28550.7 lbf 127 kN
Avance/retroceso máximos: 2ª marcha 19 milla/h 30 km/h
Rendimiento en pendientes máximo (25.000 kg/55.115 lb) 70% 70%
Tanque de combustible: capacidad total 111 gal (EE.UU.) 420 L
Tanque del fluido de escape diésel 9.1 gal (EE.UU.) 34.5 L
Espacio libre sobre el suelo 14.2 pulg 360 mm
Pluma VA, brazo de 2.500 mm (8'2''): Altura de descarga 23.67 pie 7220 mm
Pluma VA, brazo de 2.500 mm (8'2''): Altura de excavación 34.58 pie 10540 mm
Pluma VA, brazo de: 2.900 mm (9'6''): Altura de excavación 35.58 pie 10850 mm
Pluma de una pieza, brazo de 2.500 mm (8'2''): Altura de excavación 30.75 pie 9370 mm
Pluma VA, brazo de: 2.900 mm (9'6''): Alcance a nivel del suelo 33.42 pie 10190 mm
Pluma de una pieza, brazo de 2.500 mm (8'2''): Alcance a nivel del suelo 32.5 pie 9910 mm
Pluma de una pieza, brazo de 2.900 mm (9'6''): Alcance a nivel del suelo 33.83 pie 10300 mm
Pluma de una pieza, brazo de 2.900 mm (9'6''): Profundidad de excavación 21.17 pie 6450 mm
Pluma VA, brazo de: 2.900 mm (9'6''): Profundidad de excavación 21.83 pie 6650 mm
Pluma VA, brazo de 2.500 mm (8'2''): Profundidad de excavación 20.5 pie 6250 mm
Pluma de una pieza, brazo de 2.500 mm (8'2''): Altura de descarga 20.5 pie 6250 mm
Nota Los valores de alcance se calculan con el cucharón GD de 1.200 mm (48"), 1,19 m3 (1,55 yd3) con puntas K080 y acoplador rápido con un radio de inclinación de 1.688 mm (5' 6"). Los valores de alcance se calculan con el cucharón GD de 1.200 mm (48"), 1,19 m3 (1,55 yd3) con puntas K080 y acoplador rápido con un radio de inclinación de 1.688 mm (5' 6").
Pluma de una pieza, brazo de 2.900 mm (9'6''): Altura de excavación 31.5 pie 9590 mm
Pluma VA, brazo de: 2.900 mm (9'6''): Altura de descarga 24.67 pie 7530 mm
Pluma de una pieza, brazo de 2.900 mm (9'6''): Altura de descarga 21.25 pie 6470 mm
Pluma de una pieza, brazo de 2.500 mm (8'2''): Profundidad de excavación 19.83 pie 6050 mm
Pluma VA, brazo de 2.500 mm (8'2''): Alcance a nivel del suelo 32.17 pie 9800 mm

Vea cómo M322F (2017) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • API 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

  • Cat App

    La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • Localizador de Accesorios PL161 Cat

    El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro activo del que desee hacer un seguimiento.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

  • VisionLink de Cat

    Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

Explore la tecnología

La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

Explore la tecnología

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro activo del que desee hacer un seguimiento.

Explore la tecnología

My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

Explore la tecnología

Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

Explore la tecnología
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

Explore la tecnología