FM538 GF/FM538 LL

Máquinas forestales FM538 GF/FM538 LL

Cat® FM538 GF/FM538 LL

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat C7.1
Cat C7.1
Potencia neta: ISO 9249
172 hp
128.5 kW
Potencia del motor: ISO 14396
174 hp
129.4 kW

Descripción general

El trabajo forestal ahora es productivo y rentable

Hoy en día, el modelo Cat® FM538 es la mejor opción entre los cargadores de troncos de tu tamaño. Con la cabina forestal de alta visibilidad y las configuraciones madereras de fábrica adaptadas para satisfacer sus necesidades, el modelo FM538 hace que el trabajo forestal sea más productivo y rentable.

Beneficios

Construida para su seguridad

Disponible en diferentes versiones con entrada trasera o lateral, la cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) forestal certificada está insonorizada y sellada; además, es un 25 % más grande que la cabina de la serie anterior y cuenta con una puerta más ancha y más alta.

Hasta un 10 % de aumento de producción

Traslade troncos pesados con confianza gracias a un par de giro mayor. La modalidad de levantamiento pesado incrementa la presión, lo que proporciona un aumento adicional para trabajar con troncos más grandes hasta que se complete la tarea.El aumento en la velocidad de desplazamiento y un tren de rodaje más elevado le permiten moverse por encima y por debajo de los tocones con más rapidez.

Disminución de los costos de mantenimiento en un 15 %

Experimente más tiempo de actividad y menos costos con filtros de combustible y de aceite hidráulico de vida útil prolongada. Los filtros de combustible Cat® tienen el doble de vida útil que los filtros anteriores, y el filtro de retorno de aceite hidráulico proporciona un 50 % más de vida útil de servicio.

Especificaciones del producto para FM538 GF/FM538 LL

Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia neta: ISO 9249 172 hp 128.5 kW
Potencia del motor: ISO 14396 174 hp 129.4 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 175 hp (métrico) 175 hp (métrico)
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 176 hp (métrico) 176 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Cilindrada 428 rpm 7 rpm
Capacidad para biodiésel B20¹ B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la Unión Europea. Cumple con las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la Unión Europea.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1,800 rpm. La potencia anunciada está probada según la norma especificada vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1,800 rpm. La potencia anunciada está probada según la norma especificada vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Velocidad máxima de desplazamiento 3 milla/h 4.9 km/h
Impulso máximo de la barra de tiro 55303 lbf 246 kN
Sistema principal: flujo máximo 124 gal/min 468 L/min
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 4351 lb/pulg² 30000 kPa
Velocidad de giro 11 rpm 11 rpm
Par de giro máximo 72281 lb/pie 98 kN·m
Aplicaciones forestales generales 66140 lb 30000 kg
Cargador de troncos (U/U) 69640 lb 31590 kg
Tanque de combustible 262 gal (EE.UU.) 990 L
Sistema de enfriamiento 5 gal (EE.UU.) 17.5 L
Aceite del motor 7 gal (EE.UU.) 25 L
Mando de giro 3 gal (EE.UU.) 11.5 L
Mando final: cada uno 1 gal (EE.UU.) 4.5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 69 gal (EE.UU.) 262 L
Tanque hidráulico 38 gal (EE.UU.) 143 L
Tanque del DEF 11 gal (EE.UU.) 41 L
Nota (1) Aplicaciones forestales generales Aplicaciones forestales generales
Altura de transporte: cabina inclinada 134 pulg 3400 mm
Altura del pasamanos 131 pulg 3270 mm
Longitud: aplicaciones forestales generales, pluma extendida 469 pulg 11920 mm
Longitud: cargador de troncos, pluma extendida 595 pulg 15120 mm
Radio de giro de la cola 124 pulg 3130 mm
Espacio libre del contrapeso 52 pulg 1300 mm
Espacio libre sobre el suelo 31 pulg 755 mm
Longitud de la cadena 185 pulg 4670 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 158 pulg 4020 mm
Entrevía de cadena 110 pulg 2790 mm
Ancho de transporte 138 pulg 3490 mm
Alcance máximo en la punta del brazo a nivel del suelo, constructor de caminos de aplicaciones forestales generales 388 pulg 9820 mm
Alcance máximo en el soporte de garfio en la base a nivel del suelo, cargador de troncos inferior/bajo 421 pulg 10960 mm
Nota (1) El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2,1 (elevador de cabina de 22")/2,2 (elevador de cabina de 48"/72") kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 3,003/3,146 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2,1 (elevador de cabina de 22")/2,2 (elevador de cabina de 48"/72") kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 3,003/3,146 toneladas métricas.

FM538 GF/FM538 LL Equipos estándar

CABINA

  • Cabina forestal ROPS con ventanas de policarbonato
  • Cinturón de seguridad de arnés de 4 puntos
  • Asiento con calefacción y enfriamiento con suspensión neumática ajustable
  • Palancas universales integradas
  • Consola inclinable en el lado izquierdo (solo en la cabina con acceso lateral)
  • Monitor de pantalla táctil de alta resolución
  • Radio Bluetooth integrada (incluye USB, puerto auxiliar y micrófono)
  • Tomacorrientes de 12 VCC
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Aire acondicionado automático de dos niveles
  • Luces LED en el techo y el suelo
  • Limpia y lavaparabrisas
  • Almacenamiento detrás del asiento
  • Parasol retráctil

TECNOLOGÍAS CAT

  • VisionLink
  • Capacidad de servicios remotos

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000CCA (x4)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED del chasis, la pluma y la cabina
  • Alternador de 115 amperios
  • Arranque eléctrico de 24 voltios
  • Sistema Monitor de prearranque
  • Software de control de herramientas
  • Interruptor de parada del motor secundario

MOTOR

  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Control automático de velocidad del motor
  • Parada del motor en vacío automático
  • Capacidad de altitud de hasta 4.600 m (15.092')
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 48 °C (118 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)
  • Ventilador reversible hidráulico
  • Sistema de filtro de combustible de dos etapas
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo y de la pluma
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable
  • Mando de giro de alto par
  • Válvula de amortiguación de rotación
  • Software de control de herramientas

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Puertas de servicio con traba
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Tanque hidráulico y tapa del combustible con traba
  • Interruptor de desconexión con traba
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho
  • Plataformas de servicio con placa antideslizante y pernos de cabeza plana
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Alarma de desplazamiento
  • Alarma de giro
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámara de visión trasera

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo
  • Plataforma de servicio con acceso lateral
  • Los filtros de aceite del motor y de combustible están ubicados por grupo
  • Varilla de medición del aceite del motor a nivel del suelo
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje alto y ancho
  • Cadenas lubricadas con grasa Cat de 203 mm (8") con retención firme del pasador PPR3
  • Pasarelas
  • Puntos de amarre
  • Tanque de combustible de contrapeso
  • Bastidores y rodillos inferiores de servicio pesado
  • Protecciones del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Protectores inferiores de servicio pesado
  • Protectores guía de cadenas
  • Mandos finales de barra de tiro alta
  • Resortes tensores de servicio pesado
  • Unión giratoria hidráulica de servicio pesado
  • Protector de unión giratoria hidráulica de servicio pesado

FM538 GF/FM538 LL Equipos opcionales

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma de alcance de 5,7 m (18' 7"), aplicaciones forestales generales
  • Pluma recta de 5,9 m (19' 6"), cargador de troncos
  • Brazo listo para instalación de tenaza de 2,9 m (9' 6")
  • Brazo con punta caída de 3,7 m (12' 2")
  • Brazo inferior/bajo de 3,5 m (11' 6")
  • Brazo superior/bajo de 3,8 m (12' 6")
  • Brazo de abrazadera principal de 3,8 m (12'6")
  • Varillaje del cucharón familia B1

CABINA

  • Acceso trasero
  • Acceso lateral
  • Barra colectora fija de 165 mm (6,5")
  • Barra colectora inclinable de 1.219 mm (48")
  • Montajes para radio CB
  • Función de dirección del brazo Cat
  • Relé auxiliar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Iluminación superior, aplicaciones forestales generales: 6 luces LED adicionales
  • Iluminación de primera calidad, cargador de troncos: 10 luces LED adicionales

MOTOR

  • Paquete de arranque en frío con calentadores en bloque y asistencia con éter

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de presión media

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de inclinación de cabina de traba sencilla
  • Luz de barra colectora de cabina
  • Iluminación de inspección
  • Alarma de giro
  • Cámara del lado derecho

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas con garras triples y eslabón triple de 900 mm (36")
  • Zapatas de garra triple de 800 mm (31")
  • Zapatas con garras triples de 700 mm (28")
  • Zapatas con garras dobles y simples de 600 mm (24")

Vea cómo FM538 GF/FM538 LL se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Máquina Forestal FM538 de servicio general y carga de troncos

Máquina Forestal FM538 de servicio general y carga de troncos

Máquina Forestal FM538 de servicio general y carga de troncos

Máquina Forestal FM538 de servicio general y carga de troncos

Máquina Forestal 538

Máquina Forestal FM538 de servicio general y carga de troncos
Máquina Forestal FM538 de servicio general y carga de troncos
Máquina Forestal FM538 de servicio general y carga de troncos
Máquina Forestal FM538 de servicio general y carga de troncos
Máquina Forestal 538

Dirección del brazo para excavadoras Cat®

Dirección del brazo para excavadoras Cat®

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del FM538 GF/FM538 LL

Comenzar el recorrido del modelo FM538 GF/FM538 LL
close