FM568 GF/FM568 LL

Máquinas forestales FM568 GF/FM568 LL

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
C9.3B Cat®
C9.3B Cat®
Potencia neta: ISO 9249
346 HP
257.9 kW
Potencia del motor: ISO 14396
347 HP
259 kW

Descripción general

Hace que el trabajo con maderas grandes sea más sencillo, seguro y satisfactorio

La Cat® 568 es la mejor herramienta forestal y de arrastre de troncos. Gracias a su par de giro, potencia de cadenas, levantamiento y estabilidad increíbles, puede confiar en que producirá más cargas diarias y aumentará la producción y las ganancias, mientras sigue contando con un servicio y respaldo excepcionales para su negocio.

Beneficios

Mejora de hasta un 5 % de la eficiencia del combustible

El Motor Cat® C9.3B y el sistema de control electrohidráulico trabajan en conjunto para ayudarlo a mover maderas grandes sin tener que consumir cargas elevadas de combustible. La velocidad precisa del motor que potencia a una bomba hidráulica grande le permite alcanzar una producción máxima a partir de cada unidad de combustible.

Hasta un 10 % de aumento de producción

Mueva troncos pesados con facilidad con más potencia del motor, de giro y de desplazamiento. Activar la modalidad de levantamiento pesado aumenta de inmediato la presión cuando necesita un aumento adicional para maderas más grandes.

Reducción de hasta un 15 % de los costos de mantenimiento

Experimente más tiempo de actividad y menos costos con filtros de combustible y de aceite hidráulico de vida útil prolongada. Los filtros de combustible Cat® tienen el doble de vida útil que los filtros anteriores, y el filtro de retorno de aceite hidráulico proporciona un 50 % más de vida útil de servicio.

Especificaciones del producto para FM568 GF/FM568 LL

Modelo de motor C9.3B Cat® C9.3B Cat®
Potencia neta: ISO 9249 346 HP 257.9 kW
Potencia del motor: ISO 14396 347 HP 259 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 351 hp (métrico) 351 hp (métrico)
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 352 hp (métrico) 352 hp (métrico)
Calibre 4.53 pulg 115 mm
Carrera 5.87 pulg 149 mm
Cilindrada 567.5 rpm 9.3 rpm
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la Unión Europea. Cumple con las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la Unión Europea.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.900 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.900 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Velocidad máxima de desplazamiento 2.7 milla/h 4.3 km/h
Impulso máximo de la barra de tiro 84978 lbf 378 kN
Sistema principal: flujo máximo 153 gal/min 581 L/min
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 4119 lb/pulg² 28400 kPa
Velocidad de giro 6.1 rpm 6.1 rpm
Par de giro máximo 163 lb/pie 120222 kN·m
Aplicaciones forestales generales 106920 lb 48500 kg
Cargador de troncos (U/U) 108690 lb 49300 kg
Tanque de combustible 262 gal (EE.UU.) 990 L
Sistema de enfriamiento 5 gal (EE.UU.) 20 L
Aceite del motor 8 gal (EE.UU.) 32 L
Mando de giro 3 gal (EE.UU.) 10.5 L
Mando final: cada uno 3 gal (EE.UU.) 9.5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 101 gal (EE.UU.) 383 L
Tanque hidráulico 49 gal (EE.UU.) 185 L
Tanque del DEF 21 gal (EE.UU.) 80 L
Alcance máximo en la punta del brazo a nivel del suelo, constructor de caminos de aplicaciones forestales generales 460 pulg 11690 mm
Alcance máximo en el soporte de garfio en la base a nivel del suelo, cargador de troncos inferior/bajo 509 pulg 12930 mm
Nota (1) Aplicaciones forestales generales Aplicaciones forestales generales
Altura de transporte: cabina inclinada 159 pulg 4030 mm
Altura del pasamanos 138 pulg 3510 mm
Longitud: aplicaciones forestales generales, pluma extendida 607 pulg 15430 mm
Longitud: cargador de troncos, pluma extendida 667 pulg 16930 mm
Radio de giro de la cola 149 pulg 3790 mm
Espacio libre del contrapeso 59 pulg 1500 mm
Espacio libre sobre el suelo 30 pulg 760 mm
Longitud de la cadena 216 pulg 5490 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 175 pulg 4450 mm
Entrevía de cadena 115 pulg 2920 mm
Ancho de transporte 144 pulg 3650 mm
Nota (1) El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2,1 kg de refrigerante (para elevadores de cabina de 22"/48") o 2,2 kg de refrigerante (para elevadores de cabina de 72"), que tiene un equivalente de CO2 de 3,003 o 3,146 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2,1 kg de refrigerante (para elevadores de cabina de 22"/48") o 2,2 kg de refrigerante (para elevadores de cabina de 72"), que tiene un equivalente de CO2 de 3,003 o 3,146 toneladas métricas.

FM568 GF/FM568 LL Equipos estándar

CABINA

  • Cabina forestal ROPS con ventanas de policarbonato
  • Cinturón de seguridad de arnés de 4 puntos
  • Asiento con calefacción y enfriamiento con suspensión neumática ajustable
  • Palancas universales integradas
  • Consola inclinable en el lado izquierdo (solo en la cabina con acceso lateral)
  • Monitor de pantalla táctil de alta resolución
  • Radio Bluetooth integrada (incluye USB, puerto auxiliar y micrófono)
  • Tomacorrientes de 12 VCC
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Aire acondicionado automático de dos niveles
  • Luces LED en el techo y el suelo
  • Limpia y lavaparabrisas
  • Almacenamiento detrás del asiento
  • Parasol retráctil

TECNOLOGÍAS CAT

  • VisionLink
  • Capacidad de servicios remotos

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000CCA (x4)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED del chasis, la pluma (GF), el brazo (LL) y la cabina
  • Alternador de 115 A
  • Motor de arranque eléctrico de 24 voltios
  • Bocina y alarma de desplazamiento
  • Sistema Monitor de prearranque
  • Software de control de herramientas
  • Interruptor de parada del motor secundario

MOTOR

  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Control automático de velocidad del motor
  • Parada del motor en vacío automático
  • Capacidad de altitud de hasta 4.500 m (14.764')
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)
  • Ventilador reversible hidráulico
  • Sistema de filtro de combustible de dos etapas
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo y de la pluma
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable
  • Mando de giro de alto par
  • Válvula de amortiguación de rotación
  • Software de control de herramientas

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Puertas de servicio con traba
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Tanque hidráulico y tapas del combustible con traba
  • Plataformas de servicio con placa antideslizante y pernos de cabeza plana
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Alarma de desplazamiento
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámara retrovisora

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo
  • Plataforma de servicio con acceso lateral
  • Ubicaciones de llenado de combustible en el lado izquierdo o derecho
  • Los filtros de aceite del motor y de combustible están ubicados por grupo
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje alto y ancho
  • Cadenas lubricadas con grasa con retención firme del pasador
  • Pasarelas
  • Puntos de amarre
  • Tanque de combustible de contrapeso
  • Rodillos inferiores de servicio pesado
  • Protecciones del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Protectores inferiores de servicio pesado
  • Protectores guía de cadenas
  • Mandos finales de barra de tiro alta
  • Resortes tensores de servicio pesado
  • Unión giratoria hidráulica de servicio pesado
  • Protector de unión giratoria hidráulica de servicio pesado

FM568 GF/FM568 LL Equipos opcionales

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma de alcance de 6,5 m (21' 4"), aplicaciones forestales generales
  • Pluma recta de 7,09 m (23' 3"): cargador de troncos
  • Brazo de alcance de 3,9 m (12 ' 10 ")
  • Brazo superior/bajo de 4,73 m (15' 6")
  • Brazo de abrazadera principal de 4,73 m (15' 6")
  • Varillaje del cucharón familia DB

CABINA

  • Acceso trasero
  • Acceso lateral
  • Barra colectora inclinable de 559 mm (22")
  • Barra colectora inclinable de 1.219 mm (48")
  • Barra colectora inclinable de 1.829 mm (72")
  • Montajes para radio CB
  • Función de dirección del brazo Cat
  • Relé auxiliar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Iluminación de primera calidad de máquinas forestales de primera calidad: 6 luces LED adicionales (14 en total)
  • Iluminación de primera calidad del cargador de troncos: 10 luces LED adicionales (18 en total)

MOTOR

  • Paquete de arranque en frío con calentador del bloque y asistencia con éter

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de presión media

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de inclinación de cabina de traba sencilla
  • Luz de barra colectora de cabina
  • Iluminación de inspección
  • Alarma de giro
  • Cámara del lado derecho

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas con garra simple y garras dobles de 700 mm (28")
  • Zapatas con garras triples de 850 mm (33")

Vea cómo FM568 GF/FM568 LL se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568

Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568

Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568

Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568

Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568

Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568
Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568
Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568
Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568
Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del FM568 GF/FM568 LL

Comenzar el recorrido del modelo FM568 GF/FM568 LL
close