Motor
Modelo de motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Potencia neta: ISO 9249 | 271 HP 202 kW |
Potencia del motor: ISO 14396 | 275 HP 205 kW |
Calibre | 4.13 pulg 105 mm |
Carrera | 5.31 pulg 135 mm |
Cilindrada | 433.3 rpm 7.1 rpm |
Iniciar sesión
¡Le damos la bienvenida! Inicie sesión para personalizar su experiencia de Cat.com
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Registrarse ahora
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
El rendimiento superior junto con la comodidad y la seguridad excepcionales hacen que la Máquina Forestal 548 de última generación sea la opción perfecta para lograr resultados extraordinarios.
La cabina forestal certificada le proporciona un 25 % más de espacio y un 50 % más de visibilidad.
Realice más tareas con mayor potencia del motor, de giro y de desplazamiento.
Ahorre dinero y tiempo al usar menos aceite y mejores filtros con intervalos de servicio extendidos.
Modelo de motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Potencia neta: ISO 9249 | 271 HP 202 kW |
Potencia del motor: ISO 14396 | 275 HP 205 kW |
Calibre | 4.13 pulg 105 mm |
Carrera | 5.31 pulg 135 mm |
Cilindrada | 433.3 rpm 7.1 rpm |
Velocidad máxima de desplazamiento | 3 milla/h 4.8 km/h |
Impulso máximo de la barra de tiro | 66319 lbf 295 kN |
Sistema principal: flujo máximo | 132.6 gal/min 502 L/min |
Presión máxima: equipo | 5076 lb/pulg² 35000 kPa |
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento | 5511 lb/pulg² 38000 kPa |
Presión máxima de desplazamiento | 5076 lb/pulg² 35000 kPa |
Presión máxima de giro | 4061 lb/pulg² 28000 kPa |
Velocidad de giro | 8.1 rpm 8.1 rpm |
Par de giro máximo | 100308 lb/pie 136 kN·m |
Aplicaciones forestales generales | 83300 lb 37800 kg |
Cargador de troncos (U/U) | 89290 lb 40500 kg |
Tanque de combustible | 262 gal (EE.UU.) 990 L |
Sistema de enfriamiento | 10 gal (EE.UU.) 38 L |
Aceite del motor | 7 gal (EE.UU.) 25 L |
Mando de giro | 4 gal (EE.UU.) 13.5 L |
Mando final: cada uno | 3 gal (EE.UU.) 9.5 L |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | 92 gal (EE.UU.) 348 L |
Tanque hidráulico | 49 gal (EE.UU.) 185 L |
Tanque del DEF | 11 gal (EE.UU.) 41 L |
Alcance máximo en la punta del brazo a nivel del suelo, constructor de caminos de aplicaciones forestales generales | 395 pulg 10040 mm |
Alcance máximo en el soporte de garfio en la base a nivel del suelo, cargador de troncos inferior/bajo | 450 pulg 11440 mm |
Altura de transporte: cabina inclinada | 138 pulg 3500 mm |
Nota (1) | Aplicaciones forestales generales Aplicaciones forestales generales |
Altura del pasamanos | 138 pulg 3500 mm |
Longitud: aplicaciones forestales generales, pluma extendida | 469 pulg 11920 mm |
Longitud: Cargador de troncos, pluma extendida | 595 pulg 15120 mm |
Radio de giro de la cola | 139 pulg 3530 mm |
Espacio libre del contrapeso | 59 pulg 1500 mm |
Espacio libre sobre el suelo | 31 pulg 800 mm |
Longitud de la cadena | 199 pulg 5050 mm |
Longitud de la cadena al centro de los rodillos | 158 pulg 4020 mm |
Entrevía de cadena | 110 pulg 2790 mm |
Anchura de transporte | 139 pulg 3530 mm |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.