558

Máquinas forestales 558

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat C7.1
Cat C7.1
Potencia neta: ISO 9249
298 HP
222 kW
Potencia del motor: ISO 14396
302 HP
225 kW

Descripción general

OBTENGA MÁS PRODUCCIÓN

Trabaje con la nueva Máquina Forestal 558 de última generación y experimente un rendimiento superior, comodidad y seguridad excepcionales
y resultados finales extraordinarios.

Beneficios

Hasta 10% más de productividad

Haga más trabajo con mayor potencia del motor, de oscilación y de desplazamiento.

comodidad y seguridad excepcionales

La cabina forestal certificada le proporciona un 25 % más de espacio y un 50 % más de visibilidad.

Hasta 15% menos de costos de mantenimiento

Ahorre dinero y tiempo al usar menos aceite y mejores filtros con intervalos de servicio extendidos.

Especificaciones del producto para 558

Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia neta: ISO 9249 298 HP 222 kW
Potencia del motor: ISO 14396 302 HP 225 kW
Calibre 4.13 pulg 115 mm
Carrera 5.31 pulg 135 mm
Cilindrada 433.3 rpm 7.1 rpm
Velocidad máxima de desplazamiento 2.8 milla/h 4.4 km/h
Impulso máximo de la barra de tiro 78638 lbf 350 kN
Sistema principal: flujo máximo 142 gal/min 538 L/min
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima de desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima de giro 3945 lb/pulg² 27200 kPa
Velocidad de giro 7.4 rpm 7.4 rpm
Par de giro máximo 113584 lb/pie 154 kN·m
Aplicaciones forestales generales 91490 lb 41500 kg
Cargador de troncos (U/U) 98550 lb 44700 kg
Tanque de combustible 262 gal (EE.UU.) 990 L
Sistema de enfriamiento 10 gal (EE.UU.) 38 L
Aceite del motor 7 gal (EE.UU.) 25 L
Mando de giro 4 gal (EE.UU.) 13.5 L
Mando final: cada uno 3 gal (EE.UU.) 9.5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 92 gal (EE.UU.) 348 L
Tanque hidráulico 49 gal (EE.UU.) 185 L
Tanque del DEF 11 gal (EE.UU.) 41 L
Alcance máximo en la punta del brazo a nivel del suelo, constructor de caminos de aplicaciones forestales generales 418 pulg 10620 mm
Alcance máximo en el soporte de garfio en la base a nivel del suelo, cargador de troncos inferior/bajo 472 pulg 11980 mm
Altura de transporte: cabina inclinada 148 pulg 3760 mm
Nota (1) Aplicaciones forestales generales Aplicaciones forestales generales
Altura del pasamanos 138 pulg 3510 mm
Longitud: aplicaciones forestales generales, pluma extendida 554 pulg 14060 mm
Longitud: cargador de troncos, pluma extendida 619 pulg 15730 mm
Radio de giro de la cola 139 pulg 3530 mm
Espacio libre del contrapeso 60 pulg 1520 mm
Espacio libre sobre el suelo 30 pulg 770 mm
Longitud de la cadena 203 pulg 5160 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 162 pulg 4120 mm
Entrevía de cadena 115 pulg 2920 mm
Anchura de transporte 144 pulg 3650 mm

558 Equipos estándar

CABINA

  • Cabina forestal ROPS con ventanas de policarbonato
  • Cinturón de seguridad de arnés de 4 puntos
  • Asiento con calefacción y enfriamiento con suspensión neumática ajustable
  • Palancas universales integradas
  • Consola inclinable en el lado izquierdo (solo en la cabina con acceso lateral)
  • Monitor de pantalla táctil de alta resolución
  • Radio Bluetooth integrada (incluye USB, puerto auxiliar y micrófono)
  • Tomacorrientes de 12 VCC
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Aire acondicionado automático de dos niveles
  • Luces LED en el techo y el suelo
  • Limpia y lavaparabrisas
  • Almacenamiento detrás del asiento
  • Parasol retráctil

TECNOLOGÍAS CAT

  • Cat Product Link
  • Capacidad de servicios remotos

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000CCA (x4)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED del chasis, la pluma (GF), el brazo (LL) y la cabina

MOTOR

  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Control automático de velocidad del motor
  • Parada del motor en vacío automático
  • Capacidad de altitud de hasta 4.500 m (14.764')
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)
  • Ventilador reversible hidráulico
  • Sistema de filtro de combustible de dos etapas
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo y de la pluma
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable
  • Mando de giro de alto par
  • Válvula de amortiguación de rotación
  • Software de control de herramientas

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Puertas de servicio con traba
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Tanque hidráulico y tapas del combustible con traba
  • Plataformas de servicio con placa antideslizante y pernos de cabeza plana
  • Pasamano y asidero derechos
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámara retrovisora
  • Alarma de desplazamiento

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Plataforma de servicio con acceso lateral
  • Ubicaciones de llenado de combustible en el lado izquierdo o derecho
  • Los filtros de aceite del motor y de combustible están ubicados por grupo
  • Orificios de muestreo S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Análisis Programado de Aceite)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje alto y ancho
  • Cadenas lubricadas con grasa con retención firme del pasador
  • Pasarelas
  • Puntos de amarre
  • Tanque de combustible de contrapeso
  • Rodillos inferiores de servicio pesado
  • Protecciones del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Protectores inferiores de servicio pesado
  • Protectores guía de cadenas
  • Mandos finales de barra de tiro alta
  • Resortes tensores de servicio pesado
  • Unión giratoria hidráulica de servicio pesado
  • Protector de unión giratoria hidráulica de servicio pesado

558 Equipos opcionales

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma de alcance de 6,15 m (20' 2"), aplicaciones forestales generales
  • Pluma de 6,08 m (22' 4"), cargador de troncos
  • Brazo de alcance de 3,2 m (10' 6 ")
  • Brazo superior/bajo de 4,05 m (13' 3")
  • 4,05 m (13' 3") inferior/bajo
  • Abrazadera principal de 4,35 m (14' 3")

CABINA

  • Acceso trasero
  • Acceso lateral
  • Barra colectora inclinable de 559 mm (22")
  • Barra colectora inclinable de 1.219 mm (48")
  • Barra colectora inclinable de 1.829 mm (72")
  • Montajes para radio CB
  • Función de dirección del brazo Cat
  • Relé auxiliar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Iluminación superior, aplicaciones forestales generales: 6 luces LED adicionales
  • Iluminación de primera calidad, cargador de troncos: 10 luces LED adicionales

MOTOR

  • Paquete de arranque en frío con calentador del bloque y asistencia con éter

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de presión media

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de inclinación de cabina de traba sencilla (solo para cabinas de entrada trasera)
  • Luz de barra colectora de cabina
  • Iluminación de inspección
  • Cámara del lado derecho
  • Alarma de giro

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas con garras triples de 850 mm (33")
  • Zapatas con garra simple y garras dobles de 700 mm (28")

Vea cómo 558 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 558

Comenzar el recorrido del modelo 558
close