< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Engine

Unidades:
Gross Power 173.0 HP 129.3 kW Less
Engine Model C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Cat Less

Motor

Potencia bruta a 1.800 rpm 173.0 HP 129.3 kW Less

Weights

Operating Weight 33.8 lb 15.331 kg Less

Pesos

Contrapeso N/D N/D Less
Peso en orden de trabajo sin garfio 33.8 lb 15.331 kg Less

Especificaciones de operación

Longitud de pluma recta 32.0 pies 9.8 m Less
Velocidad de giro 11.0 rpm 11.0 rpm Less
Alcance máximo (pluma estándar) 32.0 pies 9.8 m Less
Diámetro del cojinete de giro (trayectoria de la bola) 43.5 in 1.105 mm Less
Giro trasero 106.0 in 2.692 mm Less
Nota * Teórico * Teórico Less
Par de giro* 49.173 pie-lbf 66.87 N·m Less

Service Refill Capacities

Hydraulic Tank 80.0 gal EE.UU. 302.0 l Less
Fuel Tank 100.0 gal EE.UU. 378.0 l Less
Cooling System 7.5 gal EE.UU. 29.0 l Less
Swing Drive 1.0 gal EE.UU. 4.0 l Less

Capacidades de llenado

Engine oil 2.1 gal EE.UU. 8.0 l Less

Sistema hidráulico

Cilindros - brazo uno uno Less
Cilindros - estabilizadores cuatro cuatro Less
Cilindros - principal uno uno Less
Flujo de aceite hidráulico a 1.800 rpm 230/174 L/min (60/46 gal EE.UU./min) 230/174 L/min (60/46 gal EE.UU./min) Less
Presión hidráulica - giro 3.625 lb/pulg² 24.994 kPa Less
Presión hidráulica - sistema 3.625 lb/pulg² 24.994 kPa Less

Dimensiones

Alcance del estabilizador por debajo de la pendiente 17.0 in 433.0 mm Less
Estabilizadores extendidos al máximo alcance hacia abajo 166.8 in 4.237 mm Less
Tamaño del soporte estabilizador 508 × 711 mm (20 × 28") 508 × 711 mm (20 × 28") Less
Altura - cabina de bajo perfil 157.6 in 4.003 mm Less
Separación de los estabilizadores en pendiente 187.3 in 4.758 mm Less
Nota Las dimensiones del 559D corresponden a un remolque sin suspensión. Las dimensiones del 559D corresponden a un remolque sin suspensión. Less

Normas

OFPS La cabina OFPS cumple con las normas SAE J2267 La cabina OFPS cumple con las normas SAE J2267 Less

Dimensiones de embarque (remolque montado)

Altura 157.6 in 4.003 mm Less
Ancho 101.3 in 2.573 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque del DEF 5.0 gal EE.UU. 19.0 l Less

Garfios serie GLK: GLK48

Abierta 48.0 in 1.219 mm Less
Altura: abierto, excluida la rotación 45.1 in 1.146 mm Less
Altura: abierto, incluida la rotación 66.0 in 1.685 mm Less
Cerrado 4.5 in 114.0 mm Less
Nota Todas las especificaciones son aproximadas. Todas las especificaciones son aproximadas. Less
Peso: excluida la rotación 1.407 lb 638.0 kg Less
Peso: incluida la rotación 1.907 lb 865.0 kg Less
Área (punta a punta) 3.0 pie² 0.91 m² Less

Garfios serie GLK: GLK55

Abierta 54.0 in 1.372 mm Less
Altura: abierto, excluida la rotación 46.7 in 1.186 mm Less
Altura: abierto, incluida la rotación 68.0 in 1.724 mm Less
Cerrado 5.0 in 127.0 mm Less
Nota Todas las especificaciones son aproximadas. Todas las especificaciones son aproximadas. Less
Peso: excluida la rotación 1.411 lb 640.0 kg Less
Peso: incluida la rotación 1.911 lb 867.0 kg Less
Área (punta a punta) 3.8 pie² 1.15 m² Less

Rendimiento

  • El Motor C4.4 ACERT™ Cat® Tier 4 final de la EPA de EE.UU. proporciona potencia equivalente (129,3 kW/173 hp) y un rendimiento optimizado en comparación con la serie C, a la vez que minimiza el consumo general de fluidos
  • Los controles avanzados administran la interfaz de la bomba y del motor para optimizar el rendimiento y la eficiencia del combustible
  • La capacidad multifuncional hidráulica líder permite al operador levantar, hacer girar y rotar el garfio simultáneamente sin afectar el rendimiento

Eficiencia

  • La velocidad en vacío automática minimiza el consumo de combustible cuando la máquina está encendida y sin trabajar activamente
  • El sistema de enfriamiento de alta capacidad solo extrae aire externo frío para maximizar la eficiencia
  • El ventilador de velocidad variable controlado eléctricamente se modula para proporcionar solo enfriamiento cuando sea necesario, lo que reduce consumo de fluidos

Comodidad

  • Los controles hidráulicos uniformes y el excelente equilibrio proporcionan comodidad y controlabilidad líderes en el mercado
  • El sistema de HVAC de alta capacidad proporciona enfriamiento y calefacción fiables para una máxima comodidad
  • Controles mejorados del estabilizador para igualar el accionamiento del estabilizador, lo que genera uniformidad optimizada de pie en diferentes condiciones de suelo

Seguridad

  • La alarma de movimiento del estabilizador alerta a las personas cercanas sobre el movimiento del estabilizador
  • La alarma de activación piloto avisa a las personas cercanas cuando se activa la función piloto
  • Acceso a nivel del suelo a los filtros del motor, del combustible, piloto y del drenaje de la caja, así como a la caja del servicio eléctrico

Durabilidad

  • Plumas de fabricación reforzada con secciones transversales optimizadas diseñadas para resistir las aplicaciones de desramado lateral y maximizar la capacidad de levantamiento
  • El sistema de enfriamiento comprobado en terreno mantiene fríos el motor y el sistema hidráulico resistente, lo que extiende la vida útil de los componentes
  • Los pasadores de diámetro mayor cuentan con electrodeposición de servicio pesado para mayor durabilidad y sellos excluyentes para retener la grasa y mantener sin contaminantes SP

Facilidad de servicio

  • La pluma principal de un solo cilindro tiene menos piezas que mantener que el sistema de levantamiento de doble cilindro tradicional
  • La bomba de llenado eléctrica estándar del aceite hidráulico está a nivel del suelo para realizar un servicio seguro y fácil
  • Las puertas con bisagras proporcionan un acceso líder en la industria a los componentes principales, los puntos de revisión diarios y las ubicaciones de servicio

Herramientas Cat

  • Tendidos de mangueras Cat XT™-6 ToughGuard™ optimizados en el garfio serie GLK garfio diseñados para evitar que se aflojen las conexiones y mejorar la vida útil de las mangueras
  • Los pasadores y los bujes más grandes del cilindro serie GLK reducen el esfuerzo del cojinete en un 25 %
  • Disponible ahora en TW (Tapered Wide, Amplio ahusado) y SN (Straight Narrow, Angosto recto), el garfio serie GLK se adapta a más aplicaciones
  • Las válvulas de retención estándar de los garfios para troncos serie GLK mejoran la retención de los troncos
  • Los garfios serie GLK cuentan con unión giratoria optativa de tres orificios que permite el montaje de la sierra de garfio
  • Las cuchillas desramadoras del DLK426 ahora tienen pasadores de mayor diámetro que reducen el esfuerzo del cojinete en un 12 %