< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Motoniveladora 120M proporciona varios avances tecnológicos que le brindan el mejor rendimiento de su inversión.

Motor

Unidades:
Potencia base (1ª marcha): neto 138.0 HP 103.0 kW Less
Modelo de motor C6.6 ACERT™ VHP Cat® C6.6 ACERT™ VHP Cat® Less
Calibre 4.13 in 105.0 mm Less
Carrera 4.92 in 125.0 mm Less
Velocidad a potencia nominal 2.000 RPM 2.000 RPM Less
Gama de VHP adicional: neto 103 a 136 kW (138 a 182 hp) 103 a 136 kW (138 a 182 hp) Less
Gama de VHP: neto 103 a 114 kW (138 a 153 hp) 103 a 114 kW (138 a 153 hp) Less
Par máximo 690.0 lbf-pie 859.0 N·m Less
Potencia base (todas las velocidades): neta 138.0 HP 103.0 kW Less
Reserva de par (VHP Plus) 40% 40% Less
Cilindrada 403.0 pulg³ 6.6 l Less
Número de cilindros 6 6 Less
Reducción de potencia por altitud 11500.0 pies 3505.0 m Less
Estándar: velocidad del ventilador: máxima 1.150 RPM 1.150 RPM Less
Estándar: velocidad del ventilador: mínima 550 RPM 550 RPM Less
Capacidad ambiental: estándar 109.0 °F 43.0 °C Less
Temperatura ambiente alta: velocidad del ventilador: máxima 1.650 RPM 1.650 RPM Less
Temperatura ambiente alta: velocidad del ventilador: mínima 550 RPM 550 RPM Less
Capacidad para temperatura ambiente alta 122.0 °F 50.0 °C Less

Tren de fuerza

Marchas de avance/retroceso 8 de avance/6 de retroceso 8 de avance/6 de retroceso Less
Transmisión Servotransmisión de mando directo, contraeje Servotransmisión de mando directo, contraeje Less
Frenos: servicio Discos múltiples en aceite Discos múltiples en aceite Less
Frenos: servicio, superficie 3565.0 pulg² 23000.0 cm² Less
Frenos: estacionamiento Discos múltiples en aceite Discos múltiples en aceite Less
Frenos: secundarios Sistema de control del circuito doble Sistema de control del circuito doble Less

Sistema Hidráulico

Tipo de circuito Electrohidráulico con detección de carga, centro cerrado Electrohidráulico con detección de carga, centro cerrado Less
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable Less
Rendimiento de la bomba 40.0 gal EE.UU./min 151.0 l/min Less
Presión máxima del sistema 3500.0 lb/pulg² 24100.0 kPa Less
Presión de reserva 450.0 lb/pulg² 3100.0 kPa Less

Especificaciones en orden de trabajo

Velocidad máxima: avance 27.7 millas/h 44.5 km/h Less
Velocidad máxima: retroceso 23.5 millas/h 37.8 km/h Less
Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores 24.5 pies 7.5 m Less
Gama de dirección: izquierda/derecha 47,5° 47,5° Less
Ángulo de articulación: izquierda/derecha 20° 20° Less
1ª de avance 2.4 millas/h 3.9 km/h Less
2ª de avance 3.3 millas/h 5.3 km/h Less
3ª de avance 4.75 millas/h 7.6 km/h Less
4ª de avance 6.5 millas/h 10.5 km/h Less
5ª de avance 10.2 millas/h 16.4 km/h Less
6ª de avance 13.8 millas/h 22.2 km/h Less
7ª de avance 19.0 millas/h 30.6 km/h Less
8ª de avance 27.7 millas/h 44.5 km/h Less
1ª de retroceso 2.0 millas/h 3.3 km/h Less
2ª de retroceso 3.8 millas/h 6.2 km/h Less
3ª de retroceso 5.6 millas/h 8.9 km/h Less
4ª de retroceso 8.6 millas/h 13.9 km/h Less
5ª de retroceso 16.1 millas/h 26.0 km/h Less
6ª de retroceso 23.5 millas/h 37.8 km/h Less

Capacidad de llenado

Capacidad de combustible 90.0 gal EE.UU. 341.0 l Less
Sistema de enfriamiento 8.7 gal EE.UU. 33.0 l Less
Sistema hidráulico: tanque 16.9 gal EE.UU. 64.0 l Less
Aceite de motor 3.7 gal EE.UU. 14.0 l Less
Transmisión/dirección diferencial/mandos finales 16.5 gal EE.UU. 62.5 l Less
Caja en tándem (cada una) 15.6 gal EE.UU. 59.0 l Less
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.1 gal EE.UU. 0.5 l Less
Caja de motor de giro 1.8 gal EE.UU. 7.0 l Less

Bastidor

Barra de tiro: ancho 3.0 in 76.2 mm Less
Círculo: diámetro 60.2 in 1530.0 mm Less
Círculo: grosor de la viga de la hoja 1.4 in 35.0 mm Less
Barra de tiro: altura 6.0 in 152.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: altura 10.0 in 254.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: ancho 10.0 in 254.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: grosor 0.6 in 16.0 mm Less
Barra de tiro: grosor 0.4 in 9.5 mm Less
Barra de tiro: ancho de la barra de horquilla 0.75 in 19.1 mm Less
Eje delantero: altura al centro 22.5 in 572.0 mm Less
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18° Less
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32° Less

Tándem

Altura 19.76 in 502.0 mm Less
Ancho 6.76 in 171.7 mm Less
Grosor de la pared lateral: interno 0.5 in 14.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: externo 0.6 in 16.0 mm Less
Mando de la cadena de la sierra 1.8 in 44.5 mm Less
Separación del eje de la rueda 59.5 in 1510.0 mm Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba 15° 15° Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo 25° 25° Less

Vertedera

Ancho de la hoja 12.0 pies 3.7 m Less
Vertedera: altura 24.0 in 610.0 mm Less
Vertedera: grosor 0.87 in 22.0 mm Less
Radio de arco 16.3 in 413.0 mm Less
Espacio libre de garganta 4.9 in 123.9 mm Less
Cuchilla: ancho 6.0 in 152.4 mm Less
Cuchilla: grosor 0.6 in 16.0 mm Less
Broca del extremo: ancho 6.0 in 152.4 mm Less
Broca del extremo: grosor 0.6 in 16.0 mm Less
Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo base 20350.0 lb 9230.0 kg Less
Tracción de la hoja: GVW máximo 24218.0 lb 10985.0 kg Less
Presión descendente de la hoja: peso bruto del vehículo base 16435.0 lb 7455.0 kg Less
Presión descendente de la hoja: peso bruto del vehículo máximo 29125.0 lb 13211.0 kg Less

Gama de la hoja

Cambio central del círculo: derecho 25.8 in 656.0 mm Less
Cambio central del círculo: izquierdo 25.8 in 656.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha 26.0 in 660.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda 20.1 in 510.0 mm Less
Ángulo máximo de posición de la hoja 90° 90° Less
Gama de la punta de la hoja: avance 40° 40° Less
Gama de la punta de la hoja: hacia atrás Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 75.0 in 1905.0 mm Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 68.6 in 1742.0 mm Less
Levantamiento máximo sobre el suelo 16.8 in 427.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 28.3 in 720.0 mm Less

Desgarrador

Profundidad de desgarramiento: máximo 17.0 in 428.0 mm Less
Separación del soporte del vástago del desgarrador 21.0 in 533.0 mm Less
Soportes del vástago del escarificador 5 5 Less
Fuerza de penetración 17705.0 lb 8031.0 kg Less
Fuerza de dislocación 26303.0 lb 11931.0 kg Less
Aumento de la longitud de la máquina, viga elevada 39.2 in 995.0 mm Less

Escarificador

Recto medio: ancho de trabajo 71.0 in 1800.0 mm Less
Recto medio: profundidad máxima de escarificación 12.5 in 317.0 mm Less
Recto medio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.4 in 111.0 mm Less
Recto medio: soporte del vástago del escarificador 17 17 Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: ancho de trabajo 47.4 in 1205.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: profundidad máxima de escarificación 18.4 in 467.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: separación de soportes del vástago del escarificador 4.6 in 116.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: soportes del vástago del escarificador 5 / 11 5 / 11 Less
Tipo V medio: ancho de trabajo 46.6 in 1184.0 mm Less
Tipo V medio: profundidad máxima de escarificación 11.5 in 292.0 mm Less
Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 in 116.0 mm Less
Tipo V medio: soporte del vástago del escarificador 11 11 Less
Trasero: profundidad máxima de escarificación 10.5 in 266.0 mm Less
Trasero: ancho de trabajo 91.0 in 2300.0 mm Less
Trasero: soporte del vástago del escarificador 9 9 Less
Trasero: separación del soporte del vástago del escarificador 10.5 in 267.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: equipado normalmente 37204.0 lb 16875.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo: eje delantero 16446.0 lb 7460.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo: eje trasero 28244.0 lb 12811.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base: eje delantero 9280.0 lb 4209.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base: eje trasero 22611.0 lb 10256.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo: total 44690.0 lb 20271.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base: total 31891.0 lb 14466.0 kg Less

Dimensiones

Altura: parte superior de la cabina 129.0 in 3278.0 mm Less
Longitud - contrapeso al desgarrador 389.3 in 9889.0 mm Less
Ancho: neumáticos delanteros exteriores 97.7 in 2481.0 mm Less
Longitud: desde el eje delantero hasta el tándem medio 232.8 in 5915.0 mm Less
Longitud: desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina 334.1 in 8488.0 mm Less
Longitud: desde el eje delantero hasta la vertedera 98.85 in 2511.0 mm Less
Longitud: entre ejes en tándem 59.5 in 1511.0 mm Less
Ancho: neumáticos traseros exteriores 97.7 in 2481.0 mm Less
Ancho: líneas centrales de los neumáticos 84.1 in 2136.0 mm Less
Altura: centro del eje delantero 22.5 in 572.0 mm Less
Altura hasta el tubo de escape vertical 112.4 in 2855.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de los cilindros 113.7 in 2890.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo en el eje trasero 13.6 in 347.0 mm Less

Normas

Dirección ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less
Frenos ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
ROPS/FOPS ISO 3471:1992/ISO 3449:1992 ISO 3471:1992/ISO 3449:1992 Less
Sonido ISO 6394:1998/ISO 6395:1988 ISO 6394:1998/ISO 6395:1988 Less

Estación del operador

Controles de dirección y del implemento

Estructuras, barra de tiro, círculo y vertedera

Soluciones electrónicas integradas

Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Seguridad

Herramientas y accesorios

Sistema hidráulico

Motor

Tren de fuerza

120M Equipos estándar

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado con calefacción
  • Posamuñecas y posabrazos ajustables
  • Retorno automático de la articulación al centro
  • Cenicero y encendedor
  • Cat Messenger, sistema de información del operador
  • Indicador del pasador del desplazamiento del círculo
  • Gancho de ropa
  • Portavasos
  • Pantalla digital, velocidad y engranaje
  • Puertas izquierda y derecha con limpiaparabrisas
  • Grupo de medidores - articulación, temperatura de refrigerante del motor,
  • Medidor, máquina, nivel
  • Horómetro digital
  • Controles hidráulicos de palanca universal
  • Escaleras de la cabina a la izquierda y a la derecha
  • Luces de cabina para la noche
  • Espejo retrovisor interno, ángulo amplio
  • Tomacorriente, 12 V
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Cabina ROPS, con insonorización
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg)
  • Asiento de la Serie Comfort, forrado en tela y con suspensión
  • Área de almacenamiento para enfriador/fiambrera
  • Control del acelerador, electrónico
  • Ventanas de vidrio laminado:

TREN DE FUERZA
  • Filtro de aire de dos etapas, tipo seco, expulsor automático de polvo,
  • Posenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Correa de serpentina con tensor automático
  • Frenos hidráulicos en las cuatro ruedas
  • Traba/destraba del diferencial
  • Drenaje, aceite del motor, ecológico
  • Protección electrónica de sobrevelocidad
  • Motor C6.6 MEUI Cat® con tecnología ACERT™
  • Separador de agua/combustible
  • Ventilador por demanda, hidráulico
  • Silenciador, debajo del capó
  • Freno de estacionamiento de discos múltiples enfriados por aceite
  • Bomba de cebado de combustible
  • Eje trasero, modular
  • Drenaje de sedimentos, tanque de combustible
  • Servotransmisión, 8 velocidades de avance y 6 de retroceso, mando directo
  • VHP (Potencia Variable)

NEUMÁTICOS, AROS Y RUEDAS
  • Descuento parcial para neumáticos y aros de piezas varias

120M Equipos opcionales

ELÉCTRICO kg lb
  • Alternador, 150 amperios 2 5
  • Baterías:
  • Convertidor, comunicación (CB) 5 11
  • Luces:

PROTECTORES
  • tapas, rejilla 4 9
  • escombros 9 20
  • Lado de la transmisión/Sonido 76 167
  • Transmisión 133 293

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Ventilador, desempañador, ventana trasera 2 4
  • Espejos, externos:
  • Asiento con suspensión neumática, tela 2 5
  • Sombrilla 2 5
  • Limpiaparabrisas, cada lado 0 1
  • Limpia/lavaparabrisas, trasero 0 1

TREN DE FUERZA
  • Antefiltro, Sy-Klone 9 20
  • Transmisión, cambio automático 2 5

OTROS ACCESORIOS kg lb
  • AccuGrade ARO 41 90
  • Acumuladores, levantamiento de la hoja 77 170
  • Lubricación automática, Lincoln 23 50
  • Lubricación automática, mejora del desgarrador 5 10
  • Cámara, visión trasera 9 20
  • Product Link 321SR 5 10 Caterpillar
  • Compresor/tanque, aire 23 50
  • Guardabarros delantero, tracción en todas las ruedas 56 124
  • Guardabarros, trasero 119 262
  • Calentador del refrigerante del motor:
  • Configuraciones hidráulicas con una o más adicionales
  • Sistema de seguridad 2 5
  • Montaje de ala quitanieve, listo para instalación en bastidor 91 200
  • Auxiliar de arranque con éter - 0,5 1

HERRAMIENTAS/HERRAMIENTAS DE CORTE
  • Extensión de la hoja, 610 mm (2 pies)
  • Cuchillas curvas 43 95
  • Barra de tiro, guía de círculo de 6 zapatas 22.7 50
  • Cantoneras de revestimiento 24 52
  • Grupo de levantamiento delantero manual 680 1500
  • Escarificador de montaje intermedio 939 2071
  • Vertedera
  • Placa de empuje, contrapeso 885 1950
  • Desgarrador trasero/escarificador 998 2200
  • Diente del desgarrador 30 67
  • Escarificador delantero 434 956
  • Diente del escarificador 69 152

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA
  • Configuración canadiense
  • Configuración Europea
  • Configuración de desplazamiento por carretera, Europa
  • Configuración para nieve