Camiones de obras 785G (Tier 4) Revolución en el sector de la industria de la minería

Especificaciones del producto para 785G (Tier 4)

Motor

Pesos: aproximados

Especificaciones de operación

Neumáticos

Transmisión

Suspensión

Dispositivos de levantamiento de cajas

Sistema de frenos

Distribuciones del peso: aproximadas

Cuerpo

Capacidades de llenado de servicio

Dirección

ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos)

Ruido

Dimensiones (todas las dimensiones son aproximadas. Caja MSD II, neumáticos 33R51, máquina sin carga).

785G (Tier 4) Equipos estándar

TREN DE FUERZA

  • Tren de fuerza con neumáticos 33R51 y llantas estándar
  • Motor 3512E Cat Tier 4 final de alta cilindrada y postratamiento
    - Administración térmica automática del motor y DEF
    - Administración automática de la velocidad en vacío de bajo voltaje
    - Filtro de aire con antefiltro (dos)
    Turbocompresor (cuatro) con posenfriador aire a aire
    - Sistema de combustible de inyector unitario electrónico mecánico (MEUI™-A)
    - Protección automática del motor de arranque
    - Auxiliar de arranque con éter automático
  • Sistema de frenado hidráulico:
    - Control automático del retardador, ajustable
    - Enfriado con aceite, de discos múltiples (delanteros y traseros): de servicio, de retardo, de estacionamiento, secundarios; estrategia antirretroceso
    - Protección contra exceso de velocidad del motor
    - Freno de estacionamiento integrado con selector de marchas
    - Motor de liberación de frenos (remolque)
    - Material del disco de frenos de larga duración
  • Transmisión:
    - Servotransmisión automática de seis velocidades con control electrónico de presión del embrague (ECPC)
    - Estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS)
    - Neutralizador de retroceso con la caja levantada
    - Inhibidor de cambios de marcha con la caja levantada
    - Inhibidor de cambio descendente o marcha atrás
    - Administración de cambios de sentido
    - Sistema de control de tracción mejorado
    - Marcha máxima programable
    - Sensor de nivel de aceite
    - Inhibidor de deslizamiento en neutral
    - Interruptor de arranque en neutral
    - Convertidor de par con traba
    - Filtración o lubricación continua del eje trasero

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque auxiliar/receptáculo de carga de la batería
  • Caja de control de potencia accesible desde el nivel del suelo
    - Puerto Ethernet de VIMS™ y luz de VIMS™
    - Trabas del motor de arranque, la transmisión y la batería
  • Alternador sin escobillas, 225 amperios
  • Alarma de retroceso
  • Sistema eléctrico de 24 V, baterías de bajo mantenimiento (2) de 93 amperios/hora
  • Luces indicadoras LED de carga útil
  • Sistema de iluminación LED:
    - Luces de peligro y de retroceso
    - Luces laterales (una del lado derecho y una del lado izquierdo)
    - Señales de giro (delanteras y traseras)
    - Luces del compartimiento del motor
    - Faros con selector de luces altas/bajas
    - Luz de la escalera y luces de servicio de la plataforma
    - Luces de parada o trasera

ENTORNO DEL OPERADOR

  • HVAC de impulsión hidráulica unitario con control automático de temperatura
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos del asiento del operador
  • Ventanas eléctricas
  • Espejos calefaccionados, derecho e izquierdo
  • Asiento del operador con calefacción y ventilación
  • Asientos con suspensión neumática para el operador y el instructor
  • Ubicaciones de almacenamiento para los implementos del operador
  • Provisión para montaje de accesorios del cliente
  • Puerto de conexión de diagnóstico COM3 y Ethernet
  • Luz de cortesía de techo y luces de mapa
  • Supresión de incendios lista para instalación
  • Parada del motor demorada
  • Sistema integrado de detección de objetos con pantalla táctil
  • Pantalla táctil interactiva de información del vehículo
    - Modalidad de día y noche
    - Alarma de acción
    - Pantalla de medidor cuádruple
  • Tablero de medidores e indicadores:
    - Temperaturas críticas del refrigerante y el aceite
    - Nivel de combustible y DEF
    - Indicadores de falla del sistema del motor, los frenos y la transmisión
    - Velocímetro, tacómetro
  • Listo para radio de entretenimiento:
    - Altavoces
    - Antena (AM/FM, WB, radio satelital)
    - Elementos necesarios para el montaje de la radio y suministro de corriente de 12 V
  • Visor delantero retráctil
  • Conexión de potencia auxiliar de 12 V
  • Cabina ROPS, aislada/con insonorización
  • Dispositivo de levantamiento, control de la caja (eléctrico)
  • Acceso a la escalerilla y pasarela, 600 mm (24")
  • Volante de dirección inclinable y telescópico
  • Control intermitente del limpiaparabrisas
  • Llenado automático del líquido del lavaparabrisas desde el condensado del aire acondicionado

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

  • Product Link™ Elite

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Motor de arranque neumático de turbina con tanque de aire, bocina de aire y sistema de lubricación automática
  • Conexión rápida auxiliar para descarga simultánea con otro dúmper
  • Conexión rápida auxiliar de dirección (remolque)
  • Filtros hidráulicos, 1.000 horas
  • Protectores para componentes giratorios
  • Sistema de llenado rápido de combustible y llenado remoto de DEF
  • Dirección secundaria (automática)
  • Puntos de desconexión
  • Ganchos de remolque (delantero) y pasador de remolque (trasero)
  • Sistema de Administración de Información Vital (VIMS)
  • Conexión auxiliar de "parada definida por el usuario"
  • Mirillas para aceites hidráulicos
  • Orificios S∙O∙S

785G (Tier 4) Equipos opcionales

TREN DE FUERZA

  • Llantas de cambio rápido
  • Configuración del tren de fuerza con neumáticos 36R51 más grandes
  • Prelubricación, motor
  • Enfriador del eje trasero
  • Control del embrague, velocidad variable del ventilador de enfriamiento

CAJA

  • Volumen de MSD: 99 m3 (130 yd3)
  • Caja MSD II: 100 m3 (131 yd3)
  • Caja con piso de doble declive: 78 m3 (102 yd3)
  • Extensiones de la cola y la pared lateral específicas de la caja
  • Paquetes de revestimiento de caja personalizables
  • Escape de calor de la caja
  • Expulsores de rocas
  • Grupo de iluminación de la caja trasero: Señales de giro, luces de freno o traseras

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Traba electrónica del acelerador
  • Pantalla de carga útil digital
  • Luces de trabajo traseras auxiliares, (una) lado derecho, (una) lado izquierdo
  • Sin aire: motor de arranque eléctrico con baterías de 93 amperios/hora (cuatro), bocina eléctrica y sistema de lubricación automática

OTROS ACCESORIOS

  • Escalera de acceso eléctrica
  • Calentador de combustible, separador de agua y combustible
  • Control del análisis de los caminos (Road Analysis Control, RAC)
  • Arranque en clima frío (calentador del bloque)
  • Centro de servicio de fluidos accesible desde el nivel del suelo, fluidos hidráulicos y refrigerante
  • Remolque de parachoques: juego de pasador central
  • Comunicación Ar: radio MineStar™
  • Varios:
    - Extintor de incendios portátil
    - Odómetro para cubos, kilómetros
    - Calzos para ruedas
    - Medidor, indicador de desgaste de los frenos
    - Protectores de cinco piezas del cárter
    - Protección para trabajos en altura
  • Sistema de supresión de incendios: ANSUL® LVS

ANTICONGELANTE

  • Refrigerante, -50 °C (-58 °F)

Vea cómo 785G (Tier 4) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.


Explorar las ofertas vigentes para  785G (Tier 4)

Ver más ofertas