Camiones de obras 794 AC (Tier 4 final/Stage V) Probado y funcionando en todo el mundo

Especificaciones del producto para 794 AC (Tier 4 final/Stage V)

Motor

Pesos: aproximados

Especificaciones de operación

Mandos finales

Sistema de mando de CA

Neumáticos

Sistema de frenos

Distribuciones del peso: aproximadas

Dispositivos de levantamiento de cajas

Capacidad: caja HE: factor de llenado del 100 %

Capacidades de llenado de servicio

ROPS

Ruido

Dirección

Dimensiones (aproximadas)

794 AC (Tier 4 final/Stage V) Equipos estándar

TREN DE FUERZA

  • El C175-16 cumple con las normas de emisiones Tier 4 final y Stage V.
  • Motor diésel:
    - Con turbocompresión (4)/posenfriado
    - Posenfriador Aire a Aire (ATAAC)
    - Filtro de aire (4) con antefiltro
    - Control a velocidad baja en vacío elevado
    - Detección de presión del aceite de puntos múltiples
    - Prelubricación/motor
  • Sistema de frenado:
    - Remolque con liberación de frenos
    - Enfriado por aceite, de discos múltiples (delanteros y traseros) (servicio, retardo, estacionamiento y secundario)
    - Control de retardo automático
    - Retardo dinámico eléctrico de baja velocidad combinado
    - Material del disco de frenos de larga duración
  • Tren de impulsión de CA Cat:
    - Motores de inducción de CA controlados por IGBT
    - Generador de CA
    - Rejilla radial enfriada por CA
  • Neutralizador de retroceso con la caja levantada
  • Velocidad máxima programable
  • Lubricación/filtración continua del eje trasero
  • Inhibidor de cambio en marcha de retroceso
  • Administración de los cambios direccionales
  • Inhibidor de deslizamiento en neutral
  • Inhibidor de cambios de marcha con la caja levantada
  • Inhibidor de arranque en neutral

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de retroceso
  • Alternador sin escobillas, carga de 225 A
  • Baterías: 12 V (8), 90 A/h
  • Convertidor eléctrico de 12 V
  • Sistema eléctrico de 24 V, fusibles y disyuntores de 10, 15 y 20 A
  • Receptáculo de carga de la batería
  • Iluminación, señales/servicio:
    - Paquete de luces halógenas
    - Luces de peligro y de retroceso
    - Señales de dirección (LED delanteras y traseras)
    - Acceso a la escalera delantera y plataforma de servicio
    - Luces de parada y traseras (LED)
    - Compartimiento del motor
    - Luces de advertencia LED de energía del inversor

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado
  • Suministro de corriente de 12 VCC (1)
  • Posavasos (2)
  • Orificio de conexión de diagnóstico
  • Luz interior en el techo
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento:
    - Convertidor de memoria de 10 A/con interruptor de 20 A
    -Parlantes y mazos de cables
  • Medidores/indicadores
  • Tablero de medidores:
    • Temperatura del aceite hidráulico
    • Temperatura del refrigerante del motor
    • Nivel de combustible
    • Nivel de DEF
    • Indicador de falla del control del motor eléctrico
    • Horómetro eléctrico
    • Velocímetro
    • Tacómetro
    • Advisor del centro de mensajes de VIMS
  • Calentador/descongelador
  • Espacio de almacenamiento detrás del asiento
  • Cabina ROPS, aislada/con insonorización
  • Asiento, operador, suspensión neumática
  • Cinturón de seguridad, operador, tres puntos
  • Asiento, instructor, con suspensión neumática
  • Cinturón de seguridad de dos puntos del instructor
  • Volante de dirección inclinable y telescópico
  • Vidrios polarizados
  • Ventana eléctrica del operador/pasajero
  • Limpia y lavaparabrisas de control intermitente
  • Escalera de acceso fijo

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Sistema de control de tracción
  • Conexión rápida auxiliar para descarga simultánea con otro dúmper
  • Conexión rápida auxiliar de dirección (remolque)
  • Protectores de los componentes giratorios
  • Sistema de combustible de llenado rápido (lado izquierdo y derecho)
  • Filtro de combustible con separador de agua
  • Sistema de DEF de llenado rápido (derecho)
  • Traba de la batería a nivel del suelo
  • Traba de la máquina
  • Traba del arranque del motor
  • Traba del gabinete del ECM
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Expulsores de rocas (cadena)
  • Ganchos de remolque y pasador (delanteros)
  • Pasador de remolque (trasero) (solo camión vacío)
  • Guardabarros
  • Indicador de nivel de refrigerante (en el radiador)
  • Sistema de lubricación automático
  • Puntos de muestreo S·O·S (sistema hidráulico, enfriamiento, motor)
  • Extensiones laterales del techo de la caja (derechas e izquierdas)
  • Pedestal de la cabina para el montaje de otros equipos
  • Sistema VIMS de Product Link Elite (PLE)

794 AC (Tier 4 final/Stage V) Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre baja potencia.
  • Traba del acelerador
  • Cronómetro de parada del motor
  • Baterías de gel (8)
  • Paquete de iluminación de descarga de alta intensidad (HID)
  • Paquete de iluminación LED
  • Luces antiniebla
  • Luces de trabajo LED
  • Medidores en sistema inglés o métrico
  • Carga útil, pantalla digital
  • Escalera de acceso accionada
  • Plataforma del inversor
  • Sistema de combustible de llenado rápido (delantero y derecho)
  • Llantas: de seis (6) posiciones y cambio rápido
  • Instrucciones de servicio ANSI e ISO
  • Luz indicadora de retardo
  • Radio/Reproductor de CD (12 voltios)
  • Accesorio de remolque central del parachoques delantero
  • Herramienta indicadora de desgaste del freno
  • Refrigerante -50 °C (-58 °F)
  • Camisa de la caja para rocas de la caja del camión HE
  • Deflectores de rocas para el techo de la caja del camión HE
  • Espejos con calefacción (izquierdo y derecho)
  • Enfriador de aceite del eje trasero
  • Acumuladores estándar y certificados para Australia/Canadá
  • Arranque en caliente para tiempo frío
  • Calentador de combustible diésel
  • Calzos para ruedas (ANSI o ISO)
  • Extintor de incendios portátil
  • Indicador Murphy
  • Caja del camión de alta eficiencia
    - Caja con densidad de 1.543 kg/m³ (2.600 lb/yd³)
    - Caja con densidad de 1.721 kg/m³ (2.900 lb/yd³)
    - Caja con densidad de 1.839 kg/m³ (3.100 lb/yd³)
    - Caja con densidad de 2.076 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
  • Caja para roca
  • Iluminación del perfil lateral
  • Servicio central
  • Idioma de los monitores: inglés, español, italiano, portugués, holandés, noruego, sueco, estonio, latín, lituano, eslovaco, esloveno, griego, rumano, ruso, polaco, checo, húngaro, islandés, finlandés, danés, tailandés, indonesio, vietnamita, malayo y chino

Vea cómo 794 AC (Tier 4 final/Stage V) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Comparar con productos de la competencia

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  794 AC (Tier 4 final/Stage V)

Ver más ofertas