Manipuladores telescópicos Ag Handler TH357D

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad de carga nominal
7700 lb
3493 kg
Altura máxima de levantamiento
23 pie
7 m
Modelo de motor
Cat C3.4B
Cat C3.4B

Descripción general

CONFIGURADO PARA EL ÉXITO

El modelo TH357D está diseñado con precisión para ocuparse de cualquier tarea, con estabilidad, maniobrabilidad, velocidad y potencia en cualquier aplicación.

Beneficios

EFICIENTEMENTE POTENTE

Estabilidad superior y sistemas hidráulicos potentes

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

Desplazamiento cómodo y una cabina premium

LA SIMPLEZA DEL TRABAJO

Sistema de estabilidad adaptable: aumenta la productividad

Especificaciones del producto para Ag Handler TH357D

Modelo de motor Cat C3.4B Cat C3.4B
Peso en orden de trabajo con portador y horquillas* 17163 lb 7785 kg
Nota * Representa la configuración de la máquina con motor de 83 kW (111 hp/bhp) sobre neumáticos estándar 15.5/80-24 de 16 capas. * Representa la configuración de la máquina con motor de 83 kW (111 hp/bhp) sobre neumáticos estándar 15.5/80-24 de 16 capas.
Capacidad de carga nominal 7700 lb 3493 kg
Altura máxima de levantamiento 23 pie 7 m
Alcance máximo hacia delante 12 pie 3.65 m
Capacidad a altura máxima de levantamiento 4350 lb 1973 kg
Capacidad a alcance máximo hacia delante 3200 lb 1451 kg
Radio de giro exterior: sobre los neumáticos 12.6 pie 3.85 m
Radio de giro exterior: sobre las horquillas 13 pie 3.95 m
Estándar Mitas 15.5/80-24 de 16 capas Mitas 15.5/80-24 de 16 capas
Opción (1) Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA
Opción (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
Opción (8) Neumáticos macizos 13 × 24 Neumáticos macizos 13 × 24
Opción (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
Opción (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
Opción (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
Opción (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
Opción (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial Flujo variable, pistón axial
Tipo de sistema Detección de carga, centro cerrado Detección de carga, centro cerrado
Flujo hidráulico auxiliar: parte trasera de la máquina 21 gal/min 80 L/min
Presión del sistema 3770 lb/pulg² 260 bar
Capacidad máxima de la bomba 36.9 gal/min 140 L/min
Presión hidráulica auxiliar 3553 lb/pulg² 245 bar
Flujo hidráulico auxiliar: cabezal de la pluma, intermitente 25 gal/min 95 L/min
Flujo hidráulico auxiliar: cabezal de la pluma, continuo 25 gal/min 95 L/min
Tanque de combustible 40 gal (EE.UU.) 151 L
Tanque hidráulico 31.7 gal (EE.UU.) 120 L
Fluido de escape de combustible diésel 5 gal (EE.UU.) 19 L
Levantamiento de la pluma 6.5 s 6.5 s
Bajada de la pluma 5.8 s 5.8 s
Retracción telescópica 5.5 s 5.5 s
Extensión telescópica 5.5 s 5.5 s
Ataque hacia atrás 3 s 3 s
Combinado: hacia arriba y hacia fuera 10.2 s 10.2 s
Ataque hacia delante: descarga 3 s 3 s
Combinado: hacia abajo y hacia adentro 8.2 s 8.2 s
Freno de estacionamiento Accionamiento mecánico en los frenos de servicio del eje delantero Accionamiento mecánico en los frenos de servicio del eje delantero
Frenos de servicio Discos múltiples sumergidos en aceite servoasistidos en ambos ejes Discos múltiples sumergidos en aceite servoasistidos en ambos ejes
Eje delantero Concentradores de reducción planetaria de alta desviación con diferencial de patinaje limitado Concentradores de reducción planetaria de alta desviación con diferencial de patinaje limitado
Eje trasero Diferencial abierto con concentradores de reducción planetaria Diferencial abierto con concentradores de reducción planetaria
Par máximo 391 pie·lbf 530 N·m
Cilindrada 269 pulg³ 4.4 L
Potencia bruta 124 HP 92.6 kW
Carrera 5 pulg 127 mm
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Emisiones * Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final. * Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final.
Modelo* Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™
Rotación del acoplador rápido 152° 152°
Fuerza de desprendimiento de la pluma 11240 lbf 50 kN
Niveles de ruido: en la cabina 74 dB(A) 74 dB(A)
Masa remolcable con frenos hidráulicos 26455 lb 12000 kg
Tracción en la barra de tiro: motor de 93 kW/124 hp 19783 lbf 88 kN
Niveles de ruido externo 106 dB(A) 106 dB(A)
Fuerza de desprendimiento del cucharón 16186 lbf 72 kN
Tracción en la barra de tiro: motor de 83 kW/111 hp 20682 lbf 92 kN
Tracción en la barra de tiro: motor de 92,6 kW/124 hp 19.783 lbf 88 kN
Potencia bruta 111 HP 83 kW
Emisiones * Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final. * Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final.
Modelo* Cat C3.4B Cat C3.4B
Carrera 4.3 pulg 110 mm
Cilindrada 207 pulg³ 3.4 L
Par máximo 339 pie·lbf 460 N·m
Calibre 3.9 pulg 99 mm
Longitud total hasta la parte delantera del portador 16.4 pie 5000 mm
Altura total: neumáticos estándar* 8.1 pie 2475 mm
Cadena 6.5 pie 1988 mm
Ancho total: neumáticos estándar 7.8 pie 2382 mm
Ángulo de ataque máximo de la horquilla 24° 24°
Ángulo de descarga máximo de la horquilla 128° 128°
Proyección 3.3 pie 1000 mm
Ancho de la cabina 3 pie 900 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.4 pie 430 mm
Distancia entre ejes 10.3 pie 3165 mm
Ángulo de salida 60° 60°
Longitud de la máquina 16.4 pie 5000 mm
Retroceso - 1 3.6 milla/h 5.8 km/h
Retroceso - 2 7 milla/h 11.3 km/h
Avance - 6 24.9 milla/h 40 km/h
Avance - 1 3.6 milla/h 5.8 km/h
Avance - 4 10.4 milla/h 16.7 km/h
Nota * La velocidad máxima está sujeta a la configuración de la máquina. * La velocidad máxima está sujeta a la configuración de la máquina.
Retroceso - 3 15.8 milla/h 25.4 km/h
Avance - 5 15.8 milla/h 25.4 km/h
Avance - 3 7 milla/h 11.3 km/h
Avance - 2 5.3 milla/h 8.6 km/h
Tipo Servotransmisión de seis velocidades Servotransmisión de seis velocidades
Potencia bruta a 2.200 rpm: estándar 111 HP 83 kW
Potencia bruta a 2.200 rpm: opción 1 124 HP 92.6 kW
Altura máxima de levantamiento 23 pie 7 m
Alcance máximo hacia delante 12 pie 3.65 m
Batería 1 batería de 12 V, 1.000 CCA 1 batería de 12 V, 1.000 CCA
Salida del alternador 12 V/150 A 12 V/150 A
Capacidad a altura máxima 4350 lb 1973 kg
Capacidad de carga nominal 7700 lb 3493 kg
Capacidad a alcance máximo 3200 lb 1451 kg
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,575 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,575 toneladas métricas.

Ag Handler TH357D Equipos estándar

ROPS y FOPS de la cabina

  • Indicador de estabilidad longitudinal
  • cortina parasol
  • Asiento con suspensión mecánica y cinturón de seguridad
  • Limpiaparabrisas de techo
  • Calentador/desempañador
  • Ajuste de velocidad del motor
  • Controlador de la palanca universal de función múltiple con FNR
  • Limpiaparabrisas delanteros y traseros
  • Freno de estacionamiento mecánico

Sistema eléctrico

  • 1 batería de 12 V, 1.000 CCA
  • 4 luces de trabajo montadas en la cabina (2 delanteras, 2 traseras) y 2 montadas en la pluma
  • Alarma de retroceso

Otros equipos

  • Escobillas de la pluma
  • Servicio auxiliar individual en el cabezal de la pluma

Neumáticos

  • Mitas 15.5/80-24 de 16 capas

Acopladores rápidos

  • Interfaz "IT" Cat manual
  • Hay acopladores de la competencia disponibles. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Ag Handler TH357D Equipos opcionales

ROPS y FOPS de la cabina

  • Cámara de retroceso
  • Sensores de retroceso
  • Pantalla electrónica multifunción
  • Asiento con suspensión neumática y cinturón de seguridad
  • Asiento calefaccionado con suspensión neumática y cinturón de seguridad
  • Protector de rejilla
  • Protector de techo
  • Aire acondicionado
  • Palanca de FNR montada en la columna
  • Freno de estacionamiento SAHR

Sistema eléctrico

  • 2 baterías de 12 V, 815 CCA
  • Calentador de bloque de 240 voltios
  • Listo para instalación de Product Link, versión 641
  • Servicio del remolque de siete (7) pasadores
  • Baliza giratoria

Otros equipos

  • Control de amortiguación con posición libre de la pluma
  • Segundo servicio auxiliar en el cabezal de la pluma
  • Servicio auxiliar en la parte trasera
  • Espejo del enganche trasero, plano
  • Espejo del enganche trasero, convexo
  • Caja de herramientas
  • Refuerzo de seguridad de la pluma

Neumáticos

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15.5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • Neumáticos macizos 13 × 24

Enganches de remolque

  • Enganche de recuperación
  • Enganche hidráulico de recogida
  • Enganche manual EEC
  • Enganche automático EEC
  • Enganche automático EEC con pitón
  • Válvula de freno del remolque

Acopladores rápidos

  • Interfaz "IT" Cat hidráulica
  • Hay acopladores de la competencia disponibles. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Herramientas

  • Portahorquillas flotante
  • Tres portahorquillas fijos de clase ISO
  • Portahorquillas de desplazamiento lateral
  • Cucharón de uso general de 1 m³ (1,31 yd³)
  • Cucharón de remanipulación de 1,5 m³ (1,96 yd³)
  • Cucharón de uso múltiple de 1,0 m³ (1,31 yd³)
  • Cucharón para granos de 2,0 m³ (2,62 yd³)
  • Cucharón para granos de 2,5 m³ (3,27 yd³)
  • Cucharón para granos de 3,0 m³ (3,92 yd³)
  • Horquilla para fardos de 1.225 mm (48")
  • Cucharón con garfio
  • Horquilla y garfio para residuos
  • Manipulador de fardos
  • Barredora colectora

Vea cómo Ag Handler TH357D se compara otros productos consultados con frecuencia.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat App

    La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

Explore la tecnología

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  Ag Handler TH357D

Ver más ofertas