Motor
Modelo de motor | C3.4B Cat C3.4B Cat |
Manipulador Ag TH3510D
Caterpillar ha estado fabricando manipuladores telescópicos de alta calidad, siempre diseñados pensando en el operador, desde la década de los 80, cuando produce la serie RT. Los manipuladores telescópicos Cat son verdaderamente el caballo de batalla en cualquier granja, ya que ofrecen fiabilidad, rendimiento competitivo y un entorno del operador de alta calidad. Hay más de 25 años de avances en la calidad excepcional que solo se encuentra en los manipuladores telescópicos Cat de la serie TH D.
Modelo de motor | C3.4B Cat C3.4B Cat |
Peso en orden de trabajo: con portahorquillas y horquillas* | 20170 lb 9149 kg |
Nota | * Representa la configuración de la máquina con motor de 106 kW (142 hp/bhp) sobre neumáticos estándar de 16 capas 15.5/80-24. * Representa la configuración de la máquina con motor de 106 kW (142 hp/bhp) sobre neumáticos estándar de 16 capas 15.5/80-24. |
Capacidad nominal de carga | 7700 lb 3493 kg |
Altura máxima de levantamiento | 32.1 pies 9.8 mm |
Alcance máximo hacia delante | 21.6 pies 6.6 mm |
Capacidad en alcance máximo hacia delante | 1275 lb 578 kg |
Capacidad a la altura máxima de levantamiento | 1400 lb 635 kg |
Radio de giro exterior: sobre los neumáticos | 12.6 pies 3.85 m |
Radio de giro exterior: sobre las horquillas | 15.9 pies 4.85 m |
Estándar | Mitas 15.5/80-24 16 ply Mitas 15.5/80-24 16 ply |
Opción (1) | Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA |
Opción (2) | Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL |
Opción (8) | Neumáticos macizos 13 × 24 Neumáticos macizos 13 × 24 |
Opción (4) | Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL |
Opción (6) | Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload |
Opción (3) | Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL |
Opción (5) | Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL |
Opción (7) | Firestone Duraforce Firestone Duraforce |
Tipo de bomba | Flujo variable y pistones axiales Flujo variable y pistones axiales |
Tipo de sistema | Detección de carga, de centro cerrado Detección de carga, de centro cerrado |
Presión hidráulica auxiliar | 3553 lb/pulg² 245 bar |
Capacidad máxima de la bomba | 36.9 gal EE.UU./min 140 L/min |
Presión del sistema | 3770 lb/pulg² 260 bar |
Flujo hidráulico auxiliar: cabezal de la pluma: intermitente | 25 gal EE.UU./min 95 L/min |
Flujo hidráulico auxiliar: parte trasera de la máquina | 21 gal EE.UU./min 80 L/min |
Flujo hidráulico auxiliar: cabezal de la pluma: continuo | 25 gal EE.UU./min 95 L/min |
Tanque de combustible | 40 gal (EE.UU.) 151 L |
Tanque hidráulico | 31.7 gal (EE.UU.) 120 L |
Fluido de escape diésel | 5 gal (EE.UU.) 19 L |
Subida de la pluma | 8 s 8 s |
Bajada de la pluma | 6.5 s 6.5 s |
Retracción telescópica | 10.5 s 10.5 s |
Extensión telescópica | 11 s 11 s |
Ataque hacia atrás | 3.5 s 3.5 s |
Ataque hacia delante: descarga | 3 s 3 s |
Combinado: hacia arriba y hacia fuera | 24 s 24 s |
Combinado: hacia abajo y hacia adentro | 12.8 s 12.8 s |
Freno de estacionamiento | Palanca mecánica en el eje delantero Palanca mecánica en el eje delantero |
Frenos de servicio | Frenos delanteros y traseros reforzados Frenos delanteros y traseros reforzados |
Eje delantero | Polarización alta, concentradores de reducción planetaria con diferencial de patinaje limitado Polarización alta, concentradores de reducción planetaria con diferencial de patinaje limitado |
Eje trasero | Diferencial abierto concentradores de reducción planetaria Diferencial abierto concentradores de reducción planetaria |
Par máximo | 413 pie-lbf 560 N·m |
Cilindrada | 269 pulg³ 4.4 L |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Modelo* | Cat C4.4 con tecnología ACERT Cat C4.4 con tecnología ACERT |
Potencia bruta | 106 kW (142 hp/bhp) 106 kW (142 hp/bhp) |
Emisiones | *Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final. *Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final. |
Calibre | 4.1 pulg 105 mm |
Rotación del acoplador rápido | 152° 152° |
Tracción en la barra de tiro: motor de 83 kW/111,3 hp | 20682 lbf 92 kN |
Tracción en la barra de tiro: motor de 93 kW/124.1 hp | 19783 lbf 88 kN |
Fuerza de desprendimiento del cucharón | 13938 lbf 62 kN |
Fuerza de desprendimiento de la pluma | 9217 lbf 41 kN |
Niveles de ruido: en la cabina | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Niveles de ruido: externo | 106 dB(A) 106 dB(A) |
Masa remolcable: frenos hidráulicos | 26455 lb 12000 kg |
Tracción en la barra de tiro: motor de 106 kW/142,1 hp | 21806 lbf 97 kN |
Tracción en la barra de tiro: motor de 92,6 kW/124,1 hp | 19.783 lbf 88 kN |
Ancho de cabina | 3 pies 900 mm |
Ángulo de descarga máximo de la horquilla | 128° 128° |
Ancho total: neumáticos estándar | 7.8 pies 2382 mm |
Longitud de la máquina | 17.3 pies 5260 mm |
Altura total: neumáticos estándar* | 8.1 pies 2475 mm |
Longitud total hasta la parte delantera del portador | 17.4 pies 5300 mm |
Cadena | 6.5 pies 1988 mm |
Ángulo de ataque máximo de la horquilla | 24° 24° |
Ángulo de salida | 60° 60° |
Espacio libre sobre el suelo | 1.4 pies 430 mm |
Distancia entre ejes | 10.3 pies 3165 mm |
Proyección | 3.3 pies 1000 mm |
Capacidad a altura máxima | 1400 lb 635 kg |
Capacidad nominal de carga | 7700 lb 3493 kg |
Capacidad en alcance máximo | 1275 lb 578 kg |
Potencia bruta, 2.200 rpm: opción 2 | 142 hp 106 kW |
Potencia bruta, 2.200 rpm: estándar | 111 hp 83 kW |
Potencia bruta, 2.200 rpm: opción 1 | 124 hp 93 kW |
Avance - 6 | 24.9 milla/h 40 km/h |
Avance - 5 | 15.7 milla/h 25.3 km/h |
Avance - 1 | 3.5 milla/h 5.7 km/h |
Retroceso - 2 | 7 milla/h 11.2 km/h |
Avance - 2 | 5.3 milla/h 8.6 km/h |
Retroceso - 1 | 3.5 milla/h 5.7 km/h |
Retroceso - 3 | 15.7 milla/h 25.3 km/h |
Tipo | Servotransmisión de velocidad PG124 6 Cat Servotransmisión de velocidad PG124 6 Cat |
Avance - 3 | 7 milla/h 11.2 km/h |
Nota | *La velocidad máxima está sujeta a la configuración de la máquina. *La velocidad máxima está sujeta a la configuración de la máquina. |
Avance - 4 | 10.3 milla/h 16.6 km/h |
Carrera | 4.3 pulg 110 mm |
Calibre | 3.9 pulg 99 mm |
Potencia bruta | 83 kW (111 hp/bhp) 83 kW (111 hp/bhp) |
Emisiones | *Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final. *Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final. |
Cilindrada | 207 pulg³ 3.4 L |
Par máximo | 339 pie-lbf 460 N·m |
Modelo* | C3.4B Cat C3.4B Cat |
Altura máxima de levantamiento | 32.1 pies 9.8 m |
Alcance máximo hacia adelante | 21.6 pies 6.6 m |
Calibre | 4.1 pulg 105 mm |
Potencia bruta | 93 kW (124 hp/bhp) 93 kW (124 hp/bhp) |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Par máximo | 391 pie-lbf 530 N·m |
Emisiones | *Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final. *Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final. |
Modelo* | Cat C4.4 con tecnología ACERT Cat C4.4 con tecnología ACERT |
Cilindrada | 269 pulg³ 4.4 L |
Aire acondicionado | El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,2 kg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,575 tons métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,2 kg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,575 tons métricas. |
Salida del alternador | 12 V/150 A 12 V/150 A |
Batería | 1 batería de 12 V, 1.000 CCA 1 batería de 12 V, 1.000 CCA |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.
Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.
My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.
La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.
Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.
My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.