Manipulador Telescópico TH0842

TH0842 Manipuladores telescópicos

Verificando precio

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Capacidad de carga nominal
8000 lb
3629 kg
Altura máxima de levantamiento
42.1 pies
12.8 m
Alcance máximo hacia delante
27.6 pies
8.4 m

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Cómoda estación del operador

Cómoda estación del operador

Cómoda estación del operador

Los manipuladores telescópicos Cat cuentan con una estación del operador espaciosa, con características estándar como una columna de dirección inclinable, puertos de carga dobles, portavasos y equipos optativos como una cabina cerrada con aire acondicionado y un parasol en la ventana superior para ofrecer una excelente comodidad durante la operación.
Fácil de operar

Fácil de operar

Fácil de operar

La palanca universal con control piloto con excelente capacidad multifunción hace que el manipulador telescópico Cat sea fácil de usar. El monitor LCD intuitivo proporciona información de la máquina fácil de leer, con la opción para elegir entre diferentes idiomas. Además, cuenta con un sistema de seguridad de código multioperador estándar.
Seguridad en el sitio de trabajo

Seguridad en el sitio de trabajo

Seguridad en el sitio de trabajo

Protegerlo es nuestra principal prioridad, y el manipulador telescópico Cat está diseñado para ayudarlo a mantenerse más seguro en el trabajo. El equipo estándar, como el sistema de indicación de estabilidad de carga (LSI), el interruptor de presencia del operador en el asiento, la cámara de visión trasera, el cinturón de seguridad naranja de alta visibilidad y las características optativas, como el sistema de recordatorio del cinturón de seguridad y el interruptor de traba hidráulica, son solo algunas de las características de seguridad que hemos incorporado a la máquina.
Servicio simple para mayor tiempo de trabajo

Servicio simple para mayor tiempo de trabajo

Servicio simple para mayor tiempo de trabajo

Gracias a los intervalos de servicio extendidos, puede dedicar más tiempo al trabajo y menos tiempo al mantenimiento. Los puntos de control diarios están a nivel del suelo con puntos de servicio agrupados y una herramienta de servicio fácil de usar que permite realizar controles rápidos de la cadena para comprobar la tensión, el desgaste de los eslabones o el estiramiento. Además, tiene la tranquilidad de contar con la garantía estándar de 5 años o 5.000 horas para el bastidor principal y la pluma.
Menores costos de operación

Menores costos de operación

Menores costos de operación

Gracias a las características como el intervalo de engrase a las 500 horas; el intervalo de mantenimiento de la pluma a las 500 horas, del aceite hidráulico a las 3.000 horas, del refrigerante de larga duración a las 6.000 horas; la parada del motor en vacío y un sistema hidráulico eficiente con una bomba de desplazamiento variable, el manipulador telescópico Cat se diseñó para ayudarlo a reducir los costos de operación.
Accesorios Cat

Accesorios Cat

Accesorios Cat

Al combinarlos con una amplia selección de accesorios para manipuladores telescópicos Cat mediante el acoplador de TH (Telehandlers, Manipuladores Telescópicos) estándar de la industria o el acoplador portaherramientas integrado (IT, Integrated Tool Carrier), los manipuladores telescópicos Cat de última generación ofrecen una versatilidad excepcional para satisfacer las variadas demandas de los sitios de trabajo actuales.

Especificaciones del producto para TH0842

Capacidad de carga nominal 8000 lb 3629 kg
Altura máxima de levantamiento 42.1 pies 12.8 m
Alcance máximo hacia delante 27.6 pies 8.4 m
Nivelación del bastidor 10º 10º
Tracción en la barra de tiro con carga 29179 lbf 129.8 kN
Capacidad a altura máxima 6000 lb 2722 kg
Capacidad a alcance máximo 1700 lb 771 kg
Peso en orden de trabajo 23366 lb 10599 kg
Presión máxima sobre el suelo (neumáticos macizos) 185 lb/pulg² 1276 kPa
Presión máxima sobre el suelo (neumáticos de aire/gas) 150 lb/pulg² 1034 kPa
Velocidad de desplazamiento hacia adelante 20 milla/h 31 km/h
Velocidad de desplazamiento en retroceso 14 milla/h 22 km/h
Radio de giro sobre los neumáticos (dirección con 2 ruedas) 261 pulg 6.64 m
Radio de giro sobre los neumáticos (dirección con 4 ruedas) 156 pulg 3.97 m
Nota Las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en un motor de 55 kW (74 hp), neumáticos de aire/gas, techo abierto, portador estándar de 1.829 mm (72"), horquillas de 1.829 mm (72"), tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb). Las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en un motor de 55 kW (74 hp), neumáticos de aire/gas, techo abierto, portador estándar de 1.829 mm (72"), horquillas de 1.829 mm (72"), tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb).
Nota (1) Las velocidades de desplazamiento y la fuerza de tracción se basan en el motor de 86 kW (115 hp). Las velocidades de desplazamiento y la fuerza de tracción se basan en el motor de 86 kW (115 hp).
Modelo Cat® C3.6 Cat® C3.6
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión Europea. Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión Europea.
Potencia bruta ISO 14396:2002 ISO 14396:2002
Potencia bruta 74 hp 55 kW
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Modelo* Cat® C3.6 Cat® C3.6
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión Europea. Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión Europea.
Potencia bruta ISO 14396:2002 ISO 14396:2002
Potencia bruta 115 hp 86 kW
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Motor* 194 kg 88 kg
Cabina cerrada (con aire acondicionado) 364 lb 165 kg
Neumáticos macizos 1737 lb 788 kg
Guardabarros (conjunto de 4) 119 lb 54 kg
Nota * Motor de 86 kW (115 hp) * Motor de 86 kW (115 hp)
Flujo hidráulico auxiliar 14.5 gal EE.UU./min 55 L/min
Presión hidráulica auxiliar 4061 lb/pulg² 280 bar
Flujo máximo de la bomba 37 gal EE.UU./min 141 L/min
Presión de operación del sistema 4061 lb/pulg² 280 bar
Tanque de combustible 39 gal (EE.UU.) 146 L
Tanque de fluido de escape diésel (DEF) 5 gal (EE.UU.) 19 L
Tanque hidráulico 24 gal (EE.UU.) 90 L
Sistema hidráulico 44 gal (EE.UU.) 165 L
Cárter del motor 2.4 gal (EE.UU.) 9 L
Transmisión 5.3 gal (EE.UU.) 20 L
Caja de transferencia 0.7 gal (EE.UU.) 2.7 L
Nota El fluido de escape de combustible diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) solo se aplica a la opción de motor de 86 kW (115 hp). El fluido de escape de combustible diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) solo se aplica a la opción de motor de 86 kW (115 hp).
Avance 4 marchas 4 marchas
Retroceso 3 marchas 3 marchas
Opción (1) 14-24 Galaxy Giraffe XLW L-2 (aire) 14-24 Galaxy Giraffe XLW L-2 (aire)
Opción (2) 13-24 Camso TLH 792S (macizos) 13-24 Camso TLH 792S (macizos)
Opción (3) 13-24 Maxam MS709 (macizos) 13-24 Maxam MS709 (macizos)
Frenos de servicio Frenos interiores de discos sumergidos en aceite en los ejes delantero y trasero Frenos interiores de discos sumergidos en aceite en los ejes delantero y trasero
Frenos de estacionamiento Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente (eje delantero) Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente (eje delantero)
Bajada de la pluma 14,2 segundos 14,2 segundos
Levantamiento de la pluma 12,8 segundos 12,8 segundos
Retracción telescópica 13,3 segundos 13,3 segundos
Extensión telescópica 14,2 segundos 14,2 segundos
Altura de la parte trasera de la máquina 102 pulg 2.59 m
Longitud total hasta la parte delantera del portador 232 pulg 5.89 m
Ancho total: neumáticos estándar 93 pulg 2.36 m
Distancia entre ejes 131 pulg 3.32 m
Espacio libre sobre el suelo 19 pulg 473 mm
Ruido exterior 82 dB(A) 82 dB(A)
Ruido para el operador 79 dB(A) 79 dB(A)
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene 0,68 kg (1,5 lb) de refrigerante. El refrigerante es R134a o R1234yf. Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global de 1.430), el refrigerante en el sistema tiene un equivalente de CO2 de 0,972 toneladas métricas (1,07 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene 0,68 kg (1,5 lb) de refrigerante. El refrigerante es R134a o R1234yf. Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global de 1.430), el refrigerante en el sistema tiene un equivalente de CO2 de 0,972 toneladas métricas (1,07 tons EE.UU.).
Facilidad de reciclaje 97% 97%

TH0842 Equipos estándar

MOTOR

  • 55 kW (74 hp)

CLIMAS FRÍOS

  • Desconexión de la batería con bloqueo

ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Techo

POTENCIADORES DE OPERACIÓN

  • Interruptor de presencia del operador en el asiento
  • Cámara retrovisora
  • Indicador de estabilidad de carga (LSI)

ASIENTO DEL OPERADOR

  • Asiento con suspensión mecánica

CINTURÓN DE SEGURIDAD

  • Cinturón de seguridad de 51 mm (2")

ACCESORIOS DE LA ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Puerto de carga dual USB (USB-A y USB-C)
  • Seguridad con código de operador de 4 dígitos habilitado
  • Limpiaparabrisas delantero (solo cabina cerrada)

GUARDABARROS

  • Guardabarros de la cabina (delantero izquierdo)

OTRAS OPCIONES

  • Cubierta del bastidor
  • Enganche de recuperación

LUCES

  • Luces de trabajo LED en la cabina y la pluma

TELEMÁTICA

  • PLE643 – Product Link™ Elite

ACOPLADOR DE ACCESORIO

  • Acoplador TH (manual)

CONEXIONES HIDRÁULICAS AUXILIARES

  • Tuberías hidráulicas auxiliares tapadas

TH0842 Equipos opcionales

MOTOR

  • 86 kW (115 hp)

CLIMAS FRÍOS

  • Paquete para climas fríos
  • Batería doble de servicio pesado
  • Calentador del bloque de motor
  • Auxiliar de arranque con éter

ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Cabina cerrada con calefacción
  • Cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado

ASIENTO DEL OPERADOR

  • Asiento Plus con suspensión mecánica

CINTURÓN DE SEGURIDAD

  • Cinturón de seguridad de 75 mm (3")
  • Cinturón de seguridad con indicador de 75 mm (3")

ACCESORIOS DE LA ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Seguridad con llave Bluetooth®
  • Interruptor de traba hidráulica
  • Limpiaparabrisas trasero (solo cabina cerrada)
  • Limpiaparabrisas en el techo (solo cabina cerrada)
  • Parasol (ventana superior)
  • Candados (conjunto de 4)

GUARDABARROS

  • Guardabarros (4 ruedas)

PROTECCIONES

  • Protector de ventana delantera
  • Protector de ventana superior

OTRAS OPCIONES

  • Puntal de pluma

LUCES

  • Baliza
  • Luces de desplazamiento por carretera

NEUMÁTICOS

  • Galaxy: neumático de aire/gas direccional
  • Camso: macizo direccional
  • Maxam: macizo no direccional

ACOPLADOR DE ACCESORIO

  • Acoplador IT (manual)
  • Acoplador IT (hidráulico)

CONEXIONES HIDRÁULICAS AUXILIARES

  • Desconexiones hidráulicas rápidas (girar para conectar)

PORTADOR

  • Estándar: 1.270 mm (50")
  • Estándar: 1.829 mm (72")
  • Inclinación lateral/rotación: 1.270 mm (50")
  • Inclinación lateral/rotación: 1.829 mm (72")
  • Posicionador de horquilla hidráulico de 1.829 mm (72")

HORQUILLAS

  • Horquillas para palés de 1.220 mm (48")
  • Horquillas para palés de 1.525 mm (60")
  • Horquillas para palés de 1.829 mm (72")

OTROS ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS

  • Cucharón de uso general
  • Pluma de armazón de 3,7 m (12')

Vea cómo TH0842 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Manipulador Telescópico TH0842

Manipulador Telescópico TH0842

Manipulador Telescópico TH0842

Manipulador Telescópico TH0842

Manipulador Telescópico TH0842

Manipulador Telescópico TH0842

Manipulador Telescópico TH0842
Manipulador Telescópico TH0842
Manipulador Telescópico TH0842
Manipulador Telescópico TH0842
Manipulador Telescópico TH0842
Manipulador Telescópico TH0842

Explorar las ofertas vigentes para  TH0842

Ver más ofertas