Transportador de frente del modelo PF5

Transportadores blindados PF5

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Grosor de la placa inferior
1.18 pulg
30 mm
Grosor de la placa de plataforma
1.96 pulg
50 mm
Resistencia a la cizalla
> 6.000 kN (> 674,42 tonf)
> 6.000 kN (> 674,42 tonf)

Descripción general

Los transportadores de frente Cat® son uno de los sistemas de transporte más poderosos en la minería subterránea.

Especificaciones del producto para PF5

Grosor de la placa inferior 1.18 pulg 30 mm
Grosor de la placa de plataforma 1.96 pulg 50 mm
Resistencia a la cizalla > 6.000 kN (> 674,42 tonf) > 6.000 kN (> 674,42 tonf)
Altura del perfil 12.52 pulg 318 mm
Articulación horizontal 0,8° a 1,2° 0,8° a 1,2°
Filamentos de cadena DKB 42 × 146; DKB 48 ×160/144 DKB 42 × 146; DKB 48 ×160/144
Articulación vertical hasta ± 6° hasta ± 6°
FoS de la caja tipo "dogbone" 1,5 veces 1,5 veces

Vea cómo PF5 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Explorar las ofertas vigentes para  PF5

Ver más ofertas