< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Cargador de Ruedas 982M multipropósito es un excelente complemento de 2 pasadas para camiones grandes de obras de carreteras, excavación de bancos e incluso carga frontal en aplicaciones de carga de rocas trituradas. El modelo 982M tiene brazos de levantamiento estándar más largos que el modelo 980M, lo que lo convierte en un excelente cargador de vagones debido a la mayor altura del pasador de articulación. Con una completa gama de tamaños y tipos de cucharón, el 982M le proporciona una nueva y emocionante opción en esta clase de tamaño.

Motor

Unidades:
Potencia máxima a 1.800 rpm: SAE J1995 412.0 HP 307.0 kW Less
Net Power - ISO 9249 373.0 HP 278.0 kW Less
Modelo de motor C13 ACERT Cat C13 ACERT Cat Less
Cilindrada 763.0 pulg³ 12.5 l Less
Potencia máxima a 1.800 rpm: SAE J1995 (métrica) 417.0 HP 307.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1.800 rpm: SAE J1349 (métrica) 378.0 HP 278.0 kW Less
Par neto máximo (1.000 rpm) 1505.0 lb-pie 2040.0 N·m Less
Par bruto máximo (1.300 rpm): ISO 14396 1602.0 lb-pie 2172.0 N·m Less
Par bruto máximo (1.300 rpm): SAE J1995 1617.0 lb-pie 2192.0 N·m Less
Max. Net Power (1,800 rpm) – SAE J1349 373.0 HP 278.0 kW Less
Max. Net Power (1,800 rpm) – ISO 9249 373.0 HP 278.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1.800 rpm: ISO 9249 (métrica) 378.0 HP 278.0 kW Less
Potencia máxima a 1.800 rpm: ISO 14396 (métrica) 412.0 HP 303.0 kW Less
Potencia máxima a 1.800 rpm: ISO 14396 406.0 HP 303.0 kW Less

Weights

Peso en orden de trabajo 78402.0 lb 35563.0 kg Less

Cucharones

Capacidades de los cucharones 4,6 a 12,0 m³ (6,0 a 15,75 yd³) 4,6 a 12,0 m³ (6,0 a 15,75 yd³) Less

Especificaciones de operación

Fuerza de desprendimiento 58450.0 lbf 260.0 kN Less
Carga de equilibrio estático: giro máximo de 40°, sin deflexión del neumático 49368.0 lb 22393.0 kg Less
Carga de equilibrio estático: giro máximo de 40°, con deflexión del neumático 46473.0 lb 21080.0 kg Less
Nota (2) Cumplimiento integral con la norma ISO 143971:2007, secciones 1 a 6. Cumplimiento integral con la norma ISO 143971:2007, secciones 1 a 6. Less
Nota (1) Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Less

Transmission

Forward 3 13.1 millas/h 21.1 km/h Less
Retroceso 3 15.0 millas/h 24.1 km/h Less
Avance: 4 23.3 millas/h 37.5 km/h Less
Avance 2 7.4 millas/h 11.9 km/h Less
Avance 1 3.9 millas/h 6.2 km/h Less
1 de retroceso 4.3 millas/h 7.0 km/h Less
Reverse 2 8.5 millas/h 13.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Tiempo de ciclo hidráulico - Total 10.1 Segundos 10.1 Segundos Less
Sistema de implementos: presión de operación máxima 4975.0 lb/pulg² 34300.0 kPa Less
Sistema del implemento: rendimiento máximo de la bomba (2.250 rpm) 119.0 gal EE.UU./min 449.0 l/min Less

Service Refill Capacities

Transmisión 20.3 gal EE.UU. 77.0 l Less
Tanque hidráulico 40.0 gal EE.UU. 153.0 l Less
Cárter 9.8 gal EE.UU. 37.0 l Less
Sistema de enfriamiento 12.0 gal EE.UU. 45.0 l Less
Tanque de combustible 112.5 gal EE.UU. 426.0 l Less
Diferenciales y mandos finales - delanteros 24.3 gal EE.UU. 92.0 l Less
Differentials and Final Drives - Rear 24.3 gal EE.UU. 92.0 l Less

Ruido

Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de presión acústica exterior (SAE J88:2013) 78 dB(A)* 78 dB(A)* Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de presión acústica del operador (ISO 6396:2008) 75.0 dB(A) 75.0 dB(A) Less

Dimensiones: levantamiento estándar

Altura hasta la parte superior del capó 10.17 pies 3083.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 28.17 pies 8584.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 6.25 pies 1900.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.33 pies 426.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 12.5 pies 3786.0 mm Less
Distancia entre ejes 12.5 pies 3800.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 12.25 pies 3719.0 mm Less
Ancho máximo sobre los neumáticos 11.5 pies 3499.0 mm Less
Inclinación hacia atrás en el suelo 42° 42° Less
Inclinación hacia atrás en altura de acarreo 48° 48° Less
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 15.5 pies 4743.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en acarreo 2.67 pies 790.0 mm Less
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 12.67 pies 3884.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 8.92 pies 2716.0 mm Less
Ancho de la banda de rodadura 8.33 pies 2540.0 mm Less
Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo 57° 57° Less

Transmisión

Retroceso 4 24.5 millas/h 39.5 km/h Less
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L4 estándar con radio de rodadura de 914 mm (36"). Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L4 estándar con radio de rodadura de 914 mm (36"). Less

Capacidades del cucharón

Gama del cucharón 4,6 a 12,0 m³ (6,0 a 15,75 yd³) 4,6 a 12,0 m³ (6,0 a 15,75 yd³) Less

Pesos

Nota Peso basado en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, depósitos de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros de desplazamiento por carretera, Product Link™, ejes diferenciales abiertos, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 6,1 m3 (8,0 yd3) con BOCE. Peso basado en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, depósitos de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, guardabarros de desplazamiento por carretera, Product Link™, ejes diferenciales abiertos, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 6,1 m3 (8,0 yd3) con BOCE. Less

Motor: equivalente a Tier 3/Stage IIIA

Emisiones Tier 3/Stage IIIA Tier 3/Stage IIIA Less

Confiabilidad

        
  • El Motor C13 ACERT™ Cat® ofrece una mayor densidad de potencia con una combinación de sistemas electrónico, de combustible y neumático comprobados.
  •     
  • El uso de procesos rigurosos para la validación de la máquina y el diseño de componentes proporciona fiabilidad, durabilidad y alta disponibilidad inigualables.

Durabilidad

        
  • Los ejes y la servotransmisión planetaria de servicio pesado permiten trabajar en aplicaciones exigentes.
  •     
  • El sistema de filtración hidráulico de flujo completo con filtración de ciclo adicional mejora la resistencia del sistema hidráulico y la vida útil de los componentes.

Productividad

        
  • La potencia optimizada del motor, cuando se requiere, mejora el rendimiento y la respuesta de la máquina.
  •     
  • El convertidor de par del embrague de traba, junto con los cambios de traba a traba, proporciona cambios uniformes, aceleración rápida y velocidad en pendiente.
  •     
  • Los cucharones de la serie Performance, que ofrecen una carga fácil, cuentan con una boca más ancha y placas laterales curvadas que mejoran la retención del material (factor de llenado).
  •     
  • Los diferenciales de patinaje limitado optativos mejoran el rendimiento en la pila.
  •     
  • La configuración optativa del manipulador de áridos ofrece una capacidad de carga útil ligeramente mayor para la remanipulación de áridos sueltos.*
* Las configuraciones y el equipo optativos pueden variar de una región a otra y requieren el cumplimiento de la política de carga útil de Caterpillar. Consulte a su distribuidor o representante de Caterpillar para obtener más detalles.

Eficiencia del combustible

        
  • Hasta un 10 % más eficiente en el uso de combustible que la serie K y hasta un 25 % más eficiente en el uso de combustible que los cargadores de la serie H.**
  •     
  • El motor ACERT con densidad de potencia consume menos combustible, ya que suministra energía y par cuando son necesarios.
  •     
  • La modalidad económica de productividad estándar proporciona un máximo ahorro de combustible con un mínimo impacto en la productividad.
** Los resultados reales pueden variar en función de los factores, tales como, entre otros, la configuración de la máquina, la técnica del operador, la aplicación de la máquina, el clima, etc.

Facilidad de operación

        
  • El entorno del operador líder en su clase proporciona comodidad, visibilidad y eficiencia inigualables.
  •     
  • La dirección con palanca universal electrohidráulica con retroalimentación de fuerza proporciona control de precisión y reduce drásticamente la fatiga de los brazos del operador.
  •     
  • Controles intuitivos y pantalla táctil multifuncional.
  •     
  • El sistema de control de amortiguación optativo con acumuladores dobles ofrece una excelente amortiguación.

Seguridad

        
  • Excelente acceso a la cabina con una puerta amplia, opción de apertura remota de puerta y escalones similares a una escalera.
  •     
  • El parabrisas que se extiende del piso al techo, los grandes espejos con espejos dirigidos a puntos integrados y una cámara de visión trasera proporcionan una visibilidad panorámica líder en la industria.

Facilidad de servicio

        
  • El capó inclinable de una pieza con puertas laterales y traseras, así como los centros de servicio eléctrico e hidráulico, entregan un acceso rápido y fácil.
  •     
  • Acceso seguro a nivel del suelo al llenado de combustible y a los puntos de mantenimiento diario.
  •     
  • El sistema de lubricación automática Cat optativo, completamente integrado, proporciona una completa supervisión del sistema de lubricación y visibilidad de la prueba de diagnóstico.

Tecnología Cat Connect

        
  • Monitoree, administre y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.
  •     
  • Tecnologías Cat LINK: VisionLink® permite que los propietarios accedan a los datos de forma inalámbrica para monitorear el estado, el uso y la ubicación de la máquina.
  •     
  • Tecnologías Cat DETECT: la cámara de visión trasera integrada mejora la visibilidad detrás de la máquina para permitir que los operadores trabajen de forma segura. La detección de objetos traseros Cat optativa aumenta el conocimiento del operador del entorno de trabajo, lo cual mejora la seguridad del sitio.
  •     
  • Tecnologías Cat PAYLOAD: la función optativa Cat Production Measurement 2.0 ofrece una carga útil sencilla y precisa sobre la marcha, lo que permite que los operadores realicen cargas exactas y trabajen de manera más eficiente. La suscripción de productividad avanzada proporciona una completa información procesable para ayudarlo a administrar y mejorar la productividad y la rentabilidad de las operaciones.

982M Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Motor C13 ACERT Cat: cumple con las normas de emisiones Tier 2/Stage II, equivalentes a Tier 3/Stage IIIA o Tier 4 final/Stage IV
  • Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emissions Module) Cat con filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter) y tanque del fluido de escape diésel remoto y bomba
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Separador de agua/combustible
  • Antefiltro de la admisión de aire del motor
  • Modalidad económica (seleccionable)
  • Servotransmisión planetaria automática (4F/4R)
  • Convertidor de par, embrague de traba con estator de la rueda libre
  • Interruptor, bloqueo del neutralizador de la transmisión
  • Ejes delantero y trasero de diferencial abierto
  • Transmisión de servicio pesado
  • Ejes con drenajes ecológicos
  • Frenos con discos sumergidos en aceite completamente hidráulicos y herméticos con Sistema integral de frenado (IBS)
  • Indicadores de desgaste del freno
  • Freno de estacionamiento, disco y calibre
  • Ventilador, radiador, proporcional a la demanda

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina presurizada e insonorizada (ROPS [Rollover Protection Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos]/FOPS [Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos])
  • Montajes viscosos
  • Pantalla táctil LCD multifuncional en color de 18 cm (7") para la cámara de visión trasera y parámetros de la máquina
  • Controles electrohidráulicos con función de levantamiento y de inclinación de SAL (single axis lever, palanca de eje único)
  • Dirección con palanca universal electrohidráulica, con detección de velocidad y retroalimentación de fuerza
  • Listo para la instalación de radio (entretenimiento); incluye antena, altavoces y convertidor (12 V, 10 amperios)
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador (temperatura automática y ventilador)
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Portavasos (2) con compartimiento de almacenamiento para teléfono celular/reproductor de MP3
  • Traba de la función del cucharón/herramienta
  • Gancho para ropa (2)
  • Filtro de aire de la cabina
  • Escaleras de acceso y pasamanos de la cabina ergonómica
  • Bocina eléctrica
  • Dos luces de techo (cabina)
  • Espejos retrovisores externos con espejos dirigidos a puntos integrados
  • Teclado del interruptor 16 de membrana montados en poste
  • 3 tomacorrientes de 12 V
  • Asiento (tela) con suspensión neumática Comfort Cat
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2") con indicador
  • Visera delantera
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado delantero y trasero, limpiaparabrisas delantero intermitente
  • Ventana deslizante (lados izquierdo y derecho)
  • Amarre de la cabina

SISTEMA MONITOR COMPUTARIZADO
  • Con los siguientes indicadores: velocímetro y tacómetro; indicador de gama de marchas digital; nivel de Fluido de Escape Diésel (DEF); temperatura: refrigerante del motor, aceite hidráulico, aceite de la transmisión; nivel de combustible
  • Con los siguientes indicadores de advertencia: regeneración; temperatura: aceite del eje, múltiple de admisión del motor; presión: aceite del motor, presión de combustible alta/baja, aceite de la dirección principal, aceite del freno de servicio; voltaje de batería alto/bajo; restricción del filtro de aire del motor; restricción del filtro de aceite hidráulico; nivel bajo de aceite hidráulico; freno de estacionamiento; nivel bajo de DEF; derivación del filtro de la transmisión

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN
  • Dos (2) baterías libres de mantenimiento de 1.400 CCA
  • Llave de encendido; interruptor de arranque/parada
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Sistema de arranque y carga (24 V)
  • Sistema de iluminación: cuatro luces de trabajo halógenas (montadas en la cabina); dos luces halógenas de desplazamiento por carretera (con señales); dos luces de visión trasera halógenas (montadas en el capó)
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 145 amperios con escobillas
  • Interruptor de desconexión principal
  • Arranque de receptáculo (los cables no se incluyen)

TECNOLOGÍAS CAT CONNECT
  • Tecnologías Link: Product Link
  • Tecnologías Detect: cámara de visión trasera

VARILLAJE
  • Varillaje de barra en Z con tubo transversal fundido/palancas de inclinación
  • Desconexión de levantamiento e inclinación automática (ajustable en la cabina)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Dirección con detección de carga
  • Control de amortiguación de 2 V
  • Tapas de presión de diagnóstico remoto
  • Mangueras XT Cat
  • Acoplamientos de sellos anulares de ranura Cat
  • Enfriador de aceite hidráulico (abisagrado)
  • Válvulas de muestreo de aceite

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración premezclado con protección contra congelamiento a -34 °C (-29 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Capó inclinado de una pieza con puertas laterales y traseras
  • Centros de servicio (eléctrico e hidráulico)
  • Plataforma de lavado de ventanas
  • Parada en vacío automática
  • Guardabarros delantero no metálico con faldón/trasero con extensión
  • Drenajes ecológicos para el motor, la transmisión y el sistema hidráulico
  • Listo para la instalación de auxiliar con éter
  • Parrilla para suciedad en el aire
  • Filtros: combustible, aire del motor, aceite del motor, aceite hidráulico, transmisión
  • Enfriador de combustible
  • Graseras zerk para grasa
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Tapa contra la lluvia del antefiltro
  • Mirillas: refrigerante del motor, aceite hidráulico y nivel de aceite de la transmisión
  • Caja de herramientas
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

982M Equipos opcionales

TREN DE FUERZA
  • Ejes: diferenciales de patinaje limitado, delantero o trasero; enfriador de aceite del eje; sellos de temperatura extrema
  • Ventilador, VPF (Variable Pitch Fan, Ventilador de paso variable) con control automático y manual
  • Radiador con alta remoción de suciedad y una mayor separación entre aletas

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Puerta con sistema de apertura remoto
  • Tapa metálica del sistema HVAC
  • Controles electrohidráulicos con 3a función de SAL
  • Controles electrohidráulicos, levantamiento e inclinación de palanca universal: interruptor de rodillo integrado para la 3ª función
  • Filtro de aire fresco de carbono
  • Espejos retrovisores externos con calefacción con espejos dirigidos a puntos integrados
  • Antefiltro de sistema HVAC
  • Antefiltro de sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning, Calefacción, ventilación y aire acondicionado) (RESPA)
  • Radio AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth con Sirius satelital y XM
  • Radio CB (lista para instalación)
  • Asiento con suspensión neumática con calefacción
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3") con indicador
  • Volante de dirección electrohidráulico con cambiador FNR (Forward/Neutral/Reverse, Avance/Neutral/Retroceso) direccional y selector de marchas: FNR adicional con controles del implemento
  • Techo metálico
  • Dirección secundaria
  • Visera trasera
  • Ventanas, montadas con caucho
  • Ventanas, con protector delantero
  • Ventanas, con protector delantero para servicio pesado
  • Ventanas con protectores totales delanteros, traseros y laterales

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN
  • Cuatro luces halógenas de trabajo auxiliares montadas en la cabina adicionales, o
  • Dos luces LED altas delanteras auxiliares adicionales y dos luces LED de trabajo montadas en la cabina traseras auxiliares adicionales con dos luces LED de trabajo en la parrilla del radiador y señales LED de giro delanteras; también incluye el reemplazo de las cuatro luces de trabajo halógenas montadas en la cabina estándar con cuatro luces LED de trabajo (la oferta estándar y solo la luz de desplazamiento por carretera disponible es la luz de desplazamiento halógena)
  • Baliza estroboscópica de advertencia ámbar
  • Luces estroboscópicas de retroceso
  • Luz externa indicadora del cinturón de seguridad
  • Limitador de velocidad: 20 km/h (Europa solamente)

MOTORES DE ARRANQUE, BATERÍAS Y ALTERNADORES
  • Baterías (4), libres de mantenimiento de 1.400 CCA con calentador del refrigerante del motor de 120 V
  • Baterías (4), libres de mantenimiento de 1.400 CCA con calentador del refrigerante del motor de 240 V

TECNOLOGÍAS CAT CONNECT
  • Tecnologías de carga útil: suscripción de productividad avanzada; Cat Production Measurement 2.0; impresora; autocarga de áridos
  • Tecnologías Detect: detección de objetos traseros Cat
  • Sistema de seguridad de la máquina

VARILLAJE
  • Acoplador rápido listo para instalación

HERRAMIENTAS
  • Cucharones de la serie Performance
  • Horquillas, paleta
  • Horquillas madereras

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Tercera función con control de amortiguación: varillaje estándar; varillaje de levantamiento alto; varillaje forestal

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración premezclado con protección contra congelamiento a -50 °C (-58 °F)

OTRO EQUIPO OPTATIVO
  • Sistema de lubricación automática Cat
  • Calzos para ruedas
  • Guardabarros de desplazamiento por carretera
  • Protector del tren de fuerza
  • Cambio de aceite, motor de alta velocidad
  • Tanque de combustible de llenado rápido
  • Antefiltro, turbina
  • Antefiltro, basura

OTRAS CONFIGURACIONES OPTATIVAS
  • Manipulador de áridos