< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, pasando por la energía renovable del biogás para respaldo de redes locales, o la electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón, Caterpillar cuenta con una amplia gama de confiables soluciones de energía de gas.

Especificación del motor

Unidades:
Cilindrada 891.0 pulg³ 14.6 l Less
Calibre 5.4 in 137.0 mm Less
Carrera 6.5 in 164.0 mm Less

Dimensión del grupo electrógeno

Longitud 165.0 in 4179.0 mm Less
Ancho 51.0 in 1294.0 mm Less
Altura 84.0 in 2132.0 mm Less
Peso en seco del grupo electrógeno 9000.0 lb 4082.0 kg Less