< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, pasando por la energía renovable del biogás para respaldo de redes locales, o la electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón, Caterpillar cuenta con una amplia gama de confiables soluciones de energía de gas.

Especificación de grupos electrógenos de gas

Unidades:
Máxima clasificación continua 453 ekW 453 ekW Less
Tipo de combustible Gas natural, biogás, gas campo, propano Gas natural, biogás, gas campo, propano Less
Máxima eficiencia eléctrica 37,3 % 37,3 % Less
Frecuencia 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz Less
rpm 1.500 o 1.800 RPM 1.500 o 1.800 RPM Less

Especificación del motor

Aspiración ND ND Less
Calibre 5.4 in 137.0 mm Less
Carrera 6.0 in 152.0 mm Less
Cilindrada 1649.0 pulg³ 27.0 l Less
Modelo del motor G3412 G3412 Less

Dimensión del grupo electrógeno

Longitud 179.0 in 4542.0 mm Less
Ancho 88.0 in 2238.0 mm Less
Altura 86.0 in 2189.0 mm Less
Peso en seco del grupo electrógeno 9664.0 lb 4384.0 kg Less