< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Generador

Unidades:
Clasificación 100 ekW (125 kVA) respaldo 100 ekW (125 kVA) respaldo Less
Frecuencia 60 Hz 60 Hz Less
Voltaje 208-480 V 208-480 V Less
Clasificación principal 90 ekW (112,5 kVA) 90 ekW (112,5 kVA) Less

Motor

Motor C4.4 Turbo C4.4 Turbo Less
Combustible Diésel Diésel Less

Dimensiones

Ancho 44.5 in 1130.0 mm Less
Altura 73.6 in 2495.0 mm Less
Longitud 129.1 in 3280.0 mm Less
Peso: con aceite lubricante y refrigerante 5501.0 lb 2495.0 kg Less

CABINA INSONORIZADA

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJE MÚLTIPLE

ACABADO DE EQUIPOS

SISTEMA DE CONTROL

MOTOR

GRUPO ELECTRÓGENO

GENERADOR

Estrategias de emisiones/combustible

DOCUMENTACIÓN

DISYUNTOR

CONFIGURACIÓN DE MONTAJE

XQ100 Equipos estándar

Motor
  • Motor diésel de servicio pesado industrial que cumple con Tier 3 de la EPA

Radiador de enfriamiento
  • Cabina NEMA 1 con conexiones de bus doble, puerta con bisagra trabable y pernos de conexión de bus principal protegidos por una cubierta abisagrada transparente que facilita el acceso y ofrece seguridad para el operador.

SISTEMA DE FILTRACIÓN DEL MOTOR
  • Filtros de aire seco tipo cartucho con indicador de restricción.

SISTEMA DE ESCAPE
  • Silenciador crítico con conector flexible. Todas las tuberías internas recubiertas.

Sistema eléctrico
  • Sistema de 12 voltios con alternador de carga de la batería de 65 A y motor de arranque en el motor, bastidor de batería montado en el bastidor de base del grupo electrógeno.

Generador
  • Generador sin escobillas autoexcitado, de regulación automática, a prueba de goteo y protegido por rejilla.

Configuración del montaje
  • Bastidor de base: el grupo electrógeno completo está montado sobre un bastidor de base de servicio pesado fabricado en acero. El bastidor de base incluye un tanque de combustible de pared doble y parte superior cerrada con clasificación UL, e incluye puntos de levantamiento especialmente diseñados.

Sistema de combustible
  • Las tuberías de retorno y de alimentación de combustible que van hacia el motor terminan en el bastidor de base montado. Tanque de combustible de capacidad extendida de 24 horas. Las válvulas de tres vías permiten la conexión del tanque de combustible auxiliar.

Sistema de control
  • EMCP 4.2 en una cabina NEMA 1 de láminas de acero y aislada de la vibración, con puerta con bisagra trabable.

Panel de distribución
  • Cabina NEMA 1 con conexiones de bus doble, puerta con bisagra trabable y pernos de conexión de bus principal protegidos por una cubierta abisagrada transparente que facilita el acceso y ofrece seguridad para el operador.

DOCUMENTACIÓN
  • Se proporciona un completo conjunto de manuales de operación y mantenimiento, diagramas de cableado de circuito y folletos de instrucciones.

Recinto insonorizado
  • Una cabina insonorizada rodea todo el grupo electrógeno.

Pruebas de fábrica
  • El grupo electrógeno pasa por pruebas de carga antes del envío.

Acabado de equipos
  • Todos los componentes de láminas de metal, incluida la cabina y el tanque base, se desengrasan, fosfatan y croman a modo de protección anticorrosiva antes de que se les aplique pintura con polvo de poliéster.

Normas
  • El equipo cumple con las siguientes normas: BS4999, BS5000, BS5514, IEC60034, EN61000-6, NEMA MG-1.22.

Garantía
  • Garantía total del fabricante.

XQ100 Equipos opcionales

MOTOR
  • Cargador de baterías
  • Calentador anticondensación de 110-120 VCA
  • Calentador de refrigerante de 110-120 VCA

GENERADOR
  • Calentador anticondensación de 110-120 VCA

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Calentador de refrigerante de 110-120 VCA

REMOLQUE
  • Eje simple, freno hidráulico o eléctrico

OTROS ACCESORIOS
  • Paquete adicional del manual del operador
  • Etiquetas en francés o español

COBERTURA DE SERVICIO EXTENDIDO
  • Cobertura de servicio extendido disponible