Descripción general
Grupo electrógeno diésel de 1.500 ekW
El Grupo Electrógeno Diésel Caterpillar D1500, que produce energía confiable de 1.500 ekW a 60 Hz, está diseñado para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones de respaldo y principales, con el nuevo Motor C32B que ofrece la mejor densidad de potencia de su clase, combinando un diseño compacto y más liviano. El grupo electrógeno cumple con los requisitos de emisiones para aplicaciones de emergencia fijas de la EPA de EE.UU. con certificación Tier 2.