Grupo electrógeno diésel de 1.675 kVA

C32B DE1675 Grupos electrógenos diésel 1675 kVA

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación de respaldo
1675 kVA
1675 kVA
Esencial
1675 kVA
1675 kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo BSFC
Bajo BSFC

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

Cat

Paquete de grupo electrógeno Cat

        
  • Los paquetes de grupo electrógeno Cat son de prototipos completamente probados
  •     
  • Cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de estado estacionario y respuesta transitoria
Cat

Motor diésel Cat

  • Diseño fiable, sólido y duradero
  • Probado en el campo en miles de aplicaciones en todo el mundo
  • El motor diésel de ciclos de cuatro tiempos combina un rendimiento constante y excelente economía de combustible con un peso mínimo
Cat

Alternador SR5

  • La capacidad superior de arranque del motor reduce la necesidad de alternadores de gran tamaño
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y salida que los motores diésel Cat
  • Material aislante resistente clase H
Cat

Panel de control GCCP

  • Interfaz y navegación fáciles de usar
  • Sistema escalable para satisfacer una amplia variedad de requisitos de instalación
  • Módulos de expansión y programación específica del sitio para satisfacer requisitos especiales del cliente
Cat

Sistema de enfriamiento

        
  • Diseñado para funcionar en temperaturas ambiente estándar de hasta 50 °C (122 °F)
  •     
  • Comuníquese con su distribuidor Cat para conocer las capacidades específicas de ambiente y altitud
Cat

Certificaciones

Certificaciones CE y UKCA

Especificaciones del producto para C32B DE1675

Clasificación de respaldo 1675 kVA 1675 kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo BSFC Bajo BSFC
Voltaje 400 a 415 voltios 400 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, esenciales De respaldo, esenciales
Clasificación máxima 1675 kVA 1675 kVA
Clasificación mínima 1675 kVA 1675 kVA
Esencial 1675 kVA 1675 kVA
Modelo de motor C32B TA, V12, diésel de 4 tiempos C32B TA, V12, diésel de 4 tiempos
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 6.4 pulg 163 mm
Cilindrada 1959 pulg³ 32 L
Relación de compresión 14:1 14:1
Aspiración TP TP
Sistema de combustible EUI EUI
Tipo de regulador ADEM™ A5 ADEM™ A5
Longitud: mínima 185.43 pulg 4709 mm
Longitud máxima 185.43 pulg 4709 mm
Ancho: mínimo 89.72 pulg 2279 mm
Ancho máximo 89.72 pulg 2279 mm
Altura: mínima 100.43 pulg 2551 mm
Altura máxima 105.71 pulg 2685 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 18832 lb 8542 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 20155 lb 9142 kg

C32B DE1675 Equipos estándar

Filtro de aire

  • Elemento sencillo

Arranque

  • Baterías estándar y motor de arranque eléctrico

Sistema de enfriamiento

  • Radiador estándar

Alternador

  • 400 V
  • 415 V

Aumento de temperatura del alternador

  • 105 °C
  • 125 °C
  • 150 °C

Excitación

  • PM
  • IE

Panel de control

  • GCCP 1.3

Conectividad

  • Cat® Product Link™ PL444 celular

C32B DE1675 Equipos opcionales

Panel de control

  • GCCP 1.4

Filtro de aire

  • Elemento doble

Arranque

  • Baterías sobredimensionadas y motor de arranque eléctrico de servicio pesado

Sistema de enfriamiento

  • Radiador para temperatura ambiente alta

Silenciadores

  • 15 dBA de grado industrial

Accesorios

  • Calentadores anticondensación

Cargadores de baterías

  • 10 A
  • 20 A

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C32B DE1675 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

C32B DE1675

C32B DE1675

C32B DE1675

C32B DE1675

C32B DE1675
C32B DE1675
C32B DE1675
C32B DE1675

Explorar las ofertas vigentes para  C32B DE1675

Ver más ofertas