DG30 (de una fase y de tres fases)

DG30 (de una fase y de tres fases) Grupos electrógenos a gas

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación de respaldo de gas
Respaldo, respuesta de demanda y principal
Respaldo, respuesta de demanda y principal
Clasificación de gas natural
30 ekW
30 ekW

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 7

Cat

Motor sólido encendido por chispa

        
  • Diseño fiable, sólido y duradero
  •     
  • El motor aspirado naturalmente de combustible doble encendido por chispa de 3,6 L compatible con gas natural y propano proporciona un rendimiento constante y una excelente economía del combustible con emisiones bajas.
Cat

Alternador autorregulado

  • La capacidad superior de arranque del motor reduce la necesidad de alternadores de gran tamaño
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y salida que los motores Cat
  • Material aislante resistente clase H
  • Alternadores de alta eficiencia con paquete flexible y fácil instalación
  • Facilidad de servicio y mayor vida útil
Cat

Sistema de enfriamiento

  • Diseñados para funcionar en temperaturas ambiente estándar de hasta 50°C (122°F)
  • Comuníquese con su distribuidor Cat para conocer las capacidades específicas de ambiente y altitud
Cat

Panel de Control GCCP 1.2

  • Interfaz y navegación fáciles de usar
  • Sistema escalable para satisfacer una amplia variedad de requisitos de instalación
  • Programación específica del sitio para satisfacer los requisitos del cliente
Cat

Su única fuente segura

  • Los componentes usados en el grupo electrógeno se seleccionan en la etapa de diseño para ofrecer un rendimiento óptimo del paquete
  • El grupo electrógeno se arma completamente en una instalación de Caterpillar en conformidad con nuestras pautas de calidad
  • Todos los paquetes de grupo electrógeno se prueban antes de salir de la instalación de Caterpillar
  • El respaldo al producto de Cat, incluidos el servicio del distribuidor, las piezas y la garantía, cubren todo el sistema de potencia Cat
Cat

Certificaciones

  • UL2200
  • Antisísmico IBC
  • NFPA110

Especificaciones del producto para DG30 (de una fase y de tres fases)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación de respaldo de gas Respaldo, respuesta de demanda y principal Respaldo, respuesta de demanda y principal
Clasificación de gas natural 30 ekW 30 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia y no emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia y no emergencia
Voltaje 208-600 208-600
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Modelo de motor 3,6 L en línea 4 3,6 L en línea 4
Calibre 4.15 pulg 101.6 mm
Carrera 4.05 pulg 95.3 mm
Cilindrada 219.6 pulg³ 6.2 L
Relación de compresión 9.7:1 9.7:1
Aspiración Aspirado naturalmente Aspirado naturalmente
Sistema de combustible Electrónico Electrónico
Longitud 77 pulg 2438 mm
Ancho 51 pulg 1295 mm
Altura 60 pulg 1448 mm

DG30 (de una fase y de tres fases) Equipos estándar

Panel de control

  • GCCP1.2
  • Software de vigilancia remota

DG30 (de una fase y de tres fases) Equipos opcionales

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas

Sistema de combustible

  • Regulador de gas

Generalidades

  • Filtro de aire de elemento sencillo o doble
  • Panel de disyuntores, según configuración regional y del producto

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DG30 (de una fase y de tres fases) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Vista delantera derecha

Vista delantera izquierda

Vista trasera derecha

Vista trasera izquierda

Vista trasera izquierda del recinto

Vista trasera derecha del recinto

Recinto

Recinto

Vista delantera derecha
Vista delantera izquierda
Vista trasera derecha
Vista trasera izquierda
Vista trasera izquierda del recinto
Vista trasera derecha del recinto
Recinto
Recinto

Explorar las ofertas vigentes para  DG30 (de una fase y de tres fases)

Ver más ofertas