DG35 (de una fase y de tres fases)

Grupos electrógenos a gas DG35 (de una fase y de tres fases)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación de gas natural
35 ekW
35 ekW
Clasificación de respaldo de gas
Respaldo, respuesta de demanda y principal
Respaldo, respuesta de demanda y principal

Descripción general

Grupo electrógeno de 35 ekW

Los grupos electrógenos encendidos por chispas Cat® para aplicaciones fijas de emergencia y no emergencia (respuesta a la demanda/principal) proporcionan soluciones mucho más limpias y sostenibles para las necesidades de energía. La capacidad de funcionar con gas natural y propano con compatibilidad con microrredes hace que estos productos sean capaces de alimentar una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones del producto para DG35 (de una fase y de tres fases)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación de gas natural 35 ekW 35 ekW
Clasificación de respaldo de gas Respaldo, respuesta de demanda y principal Respaldo, respuesta de demanda y principal
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia y no emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia y no emergencia
Voltaje 208-600 208-600
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Modelo de motor 3,6 L en línea 4 3,6 L en línea 4
Carrera 4.05 pulg 95.3 mm
Cilindrada 219.6 pulg³ 6.2 L
Relación de compresión 9.8:1 9.8:1
Calibre 4.15 pulg 101.6 mm
Aspiración Aspirado naturalmente Aspirado naturalmente
Sistema de combustible Electrónico Electrónico
Longitud 77 pulg 2438 mm
Ancho 51 pulg 1295 mm
Altura 60 pulg 1448 mm

DG35 (de una fase y de tres fases) Equipos estándar

Panel de control

  • GCCP1.2
  • Software de vigilancia remota

DG35 (de una fase y de tres fases) Equipos opcionales

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas

Sistema de combustible

  • Regulador de gas

Generalidades

  • Filtro de aire de elemento sencillo o doble
  • Panel de disyuntores, según configuración regional y del producto

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DG35 (de una fase y de tres fases) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Vista delantera derecha

Vista delantera izquierda

Vista trasera derecha

Vista trasera izquierda

Vista trasera izquierda del recinto

Vista trasera derecha del recinto

Recinto

Recinto

Vista delantera derecha
Vista delantera izquierda
Vista trasera derecha
Vista trasera izquierda
Vista trasera izquierda del recinto
Vista trasera derecha del recinto
Recinto
Recinto

Explorar las ofertas vigentes para  DG35 (de una fase y de tres fases)

Ver más ofertas