Grupos electrógenos de gas G3520 de 2.000 ekW Grupo electrógeno de gas natural de 1.400 kW a 2.000 kW

G3520 de 2.000 ekW

Características de un vistazo

Motor de Gas G3520 Cat
Generador SR5
Sistema de control electrónico Cat
Panel de control EMCP 4.3
Sistema de enfriamiento
Emisiones
Sistema comprobado
Gama completa de accesorios
Respaldo al producto en todo el mundo

Especificaciones del producto para G3520 de 2.000 ekW

Especificaciones de los grupos electrógenos

Especificaciones de los motores

Dimensiones de los grupos electrógenos

G3520 de 2.000 ekW Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de una etapa y dos elementos, con caja e indicador de servicio

Panel de control

  • EMCP 4.3

Enfriamiento

  • Agua de las camisas y bombas SCAC accionadas por motor
  • Agua de las camisas y termostatos SCAC

Escape

  • Múltiples de escape secos, aislados y protegidos
  • Salida con superficie con bridas Cat en el turbocompresor
  • Cada orificio de escape y salida del turbocompresor conectados al Módulo de Sensor de Temperatura Integrado (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) con GCEM para proporcionar alarmas y paradas

Sistema de combustible

  • El sistema de combustible está dimensionado para gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/N m3 de conducto seco con una presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control del combustible del motor
  • Válvula de control electrónico instalada en el motor
  • Regulador de presión de gas
  • Placa del acelerador, accionador de 24 VCC, controlado por GECM
  • Válvula de corte de gas Energizada Para Funcionar (ETR, Energized-To-Run) de 24 V CC

Generalidades

  • Manual de piezas
  • Pintura: amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante
  • Manuales de Operación y Mantenimiento
  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal
  • Servicio al lado derecho

Generador

  • Excitación magnética permanente
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • SR5
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Material aislante clase H NEMA

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24 V
  • Batería con cables y bastidor (se suministra suelta)
  • Calentador de agua de las camisas
  • Motor de arranque eléctrico

Sistema de regulación

  • ADEM A4

Sistema de encendido

  • Sistema de encendido electrónico (controlado por el ADEM A4)
  • Sincronización sensible a la detonación (DST, Detonation Sensitive Timing) de los cilindros individuales

G3520 de 2.000 ekW Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Filtro de aire con antefiltro

Panel de control

  • EMCP 4.4
  • Módulo de alarma local
  • Relé de fallo del motor
  • Anunciador remoto
  • Monitoreo por equipo remoto
  • Monitoreo por equipo local

Disyuntores

  • Disyuntores nominales con bastidor en R con clasificación UL-100 %, tripolares, de 1.600 A y 2.000 A
  • Clasificación de 100 %, tripolar (UL/CSA/IEC), clasificación de cinco dígitos
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, tipo de cuatro dígitos
  • Montaje del bastidor
  • Tripolar (clasificación 947-2 IEC)
  • Disyuntores Masterpact nominales UL-100 % tripolares de 2.000 A, 2.500 A y 3.000 A

Enfriamiento

  • Radiador montado en paquete
  • Tubería de drenaje de nivel de refrigerante con válvulas, ventilador con protector

Escape

  • Atenuación de 18, 25 dBA
  • Silenciador supresor de chispas de 305 mm (12")
  • Codo de 305 mm (12")
  • Brida de 305 mm (12")
  • Silenciador de 305 mm (12")

Sistema de combustible

  • 3 sensores de presión del tren de gas de 0 a 100 kPag, de 4 a 20 mA

Generalidades

  • Herramienta de diagnóstico digital

Generador

  • Detectores de temperatura de los cojinetes
  • Filtro de aire del generador
  • Caja acceso a los cables
  • Barras colectoras europeas
  • Caja de extensión de bajo voltaje

Arranque/carga

  • Cargador de baterías de 20 A, 24 V CC
  • Alternador de carga de 45 A, 24 V (requiere bombas accionadas por motor)

Vea cómo G3520 de 2.000 ekW se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.


Explorar las ofertas vigentes para  G3520 de 2.000 ekW

Ver más ofertas