Grupo Electrógeno Petrolero C18 Tier 4 final

C18 Tier 4

C18 Tier 4

Características de un vistazo

Diseño del motor
Listo para funcionar
Bajos costos de posesión y operación
Empaquetado personalizado
Pruebas
Respaldo al producto ofrecido a través del distribuidor Cat
Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores
Sitio web

Especificaciones del producto para C18 Tier 4

Especificaciones generales

Emisiones

C18 Tier 4 Equipos estándar

Postratamiento

  • Módulo de emisiones limpias, juegos de tubo de escape, codos, protecciones, montajes de CEM y unidad de tanque electrónico de la bomba (PETU) del mazo de cables de interconexión para CEM a través de diseño a pedido

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire
  • Corte de aire a través de diseño a pedido

Sistema de control

  • Panel de Control EMCP 4.4

Paneles de control

  • Panel de Control EMCP 4.4

Sistema de enfriamiento

  • Termostatos y caja, completamente abiertos, temperatura de 92 °C (198 °F)
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes
  • Radiador disponible a través de diseño a pedido

Volantes y caja del volante

  • Volante y caja del volante, No. SAE 0

Sistema de combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Bomba de transferencia flexible
  • Filtro de combustible primario con opciones de separador de agua integral

Generadores y accesorios para generadores

  • Grupo electrógeno disponible a través de diseño a pedido

Sistema de regulación

  • ADEM A4

Sistema de lubricación

  • Colector de aceite del sumidero
  • Filtro de aceite
  • Llenado de aceite: parte delantera izquierda
  • Varilla de medición de aceite: izquierda
  • Válvulas de drenaje del aceite
  • Eliminación de vapores: lado izquierdo
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Enfriador de aceite

Toma de fuerza

  • Unidades SAE B y SAE C disponibles; la potencia del motor también se puede obtener desde la parte delantera del motor en algunas aplicaciones

Sistema de montaje

  • Base disponible a través de diseño a pedido

Sistema de arranque

  • Motor de arranque disponible a través de diseño a pedido

Uso

  • Pintura, Amarillo Caterpillar
  • Amortiguador de vibraciones
  • Cáncamos de levantamiento del motor

Vea cómo C18 Tier 4 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  C18 Tier 4

Ver más ofertas