Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
check_circle_outlineSeleccionado
Compactadores
CW34
|
Compactadores
Rotación CW16 9
|
|
---|
Compactadores
CW34
Seleccionado
Seleccionado
|
|
|
---|---|---|
Pesos | ||
Peso en orden de trabajo: máquina de 9 ruedas
|
||
-
|
11464 lb
5200 kg
|
-
|
Peso en orden de trabajo vacío: máquina estándar vacía
|
||
22050 lb
10000 kg
|
-
|
-
|
Peso en orden de trabajo: 9 ruedas con lastre máximo (1)
|
||
-
|
33069 lb
15000 kg
|
-
|
Peso en orden de trabajo: lastre máximo
|
||
59525 lb
27000 kg
|
11464 lb
5200 kg
|
-
|
Peso en orden de trabajo: máximo lastre de arena húmeda
|
||
35275 lb
16000 kg
|
-
|
-
|
Peso en orden de trabajo: lastre máximo de agua
|
||
28660 lb
13000 kg
|
-
|
-
|
Peso en orden de trabajo: sin lastres
|
||
22050 lb
10000 kg
|
-
|
-
|
Carga por rueda: máquina de 9 ruedas
|
||
-
|
1280 lb
580 kg
|
-
|
Peso medio por rueda: sin lastre
|
||
2755 lb
1250 kg
|
-
|
-
|
Peso en orden de trabajo: 9 ruedas con lastre máximo (2)
|
||
-
|
3682 lb
1670 kg
|
-
|
Peso medio por rueda
|
||
3571 lb
1620 kg
|
-
|
-
|
Peso medio por rueda: lastre máximo
|
||
7451 lb
3380 kg
|
-
|
-
|
Especificaciones de operación | ||
Motor | ||
Capacidades de llenado de servicio | ||
Neumáticos | ||
Dimensiones |
El precio indicado es el precio de venta minorista sugerido por el fabricante. Este precio no incluye los gastos de envío y manipulación, gastos de agilización, impuestos, costos de instalación de los distribuidores u otros cargos del distribuidor. Los distribuidores establecen los precios reales, incluida la moneda de facturación. Se muestra el MSRP para la región seleccionada.