Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
check_circle_outlineSeleccionado
Cargadores de ruedas
Manipulador de Áridos 938M
|
Cargadores de ruedas
938M
|
Cargadores de ruedas
Manipulador de Basura 938M
|
---|
Cargadores de ruedas
Manipulador de Áridos 938M
Seleccionado
Seleccionado
|
|
|
---|---|---|
Motor | ||
Potencia bruta máxima
|
||
188 hp
140 kW
|
188 hp
140 kW
|
188 hp
140 kW
|
Calibre
|
||
4 pulg
105 mm
|
-
|
4 pulg
105 mm
|
Carrera
|
||
5 pulg
135 mm
|
-
|
5 pulg
135 mm
|
Cilindrada
|
||
427 pulg³
7.01 L
|
-
|
427 pulg³
7.01 L
|
Potencia neta nominal a 1.600 rpm, SAE J1349 a mínima velocidad del ventilador (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
168 hp
125 kW
|
170 hp
127 kW
|
168 hp
125 kW
|
Potencia bruta máxima, ISO 14396 (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
188 hp
140 kW
|
-
|
188 hp
140 kW
|
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (modalidad de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1 a 4)
|
||
-
|
-
|
188 hp
140 kW
|
Potencia neta nominal a 1.600 rpm, ISO 9249 (DIN) a mínima velocidad del ventilador (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
171 hp
126 kW
|
172 mhp
172 mhp
|
171 hp
126 kW
|
Potencia bruta nominal máxima; velocidad máxima del motor (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
1800 rpm
1800 rpm
|
1800 rpm
1800 rpm
|
-
|
Potencia neta nominal a 1.600 rpm, ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 a máxima velocidad del ventilador (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
169 hp
126 kW
|
-
|
169 hp
126 kW
|
Nota (2)
|
||
Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado y denotan la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones y ventilador a la velocidad especificada.
Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado y denotan la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones y ventilador a la velocidad especificada.
|
* La potencia y el par de la gama 4 equivalen a la modalidad de rendimiento con tecnología de potencia por gama de Caterpillar.
* La potencia y el par de la gama 4 equivalen a la modalidad de rendimiento con tecnología de potencia por gama de Caterpillar.
|
Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado y denotan la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones y ventilador a la velocidad especificada.
Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado y denotan la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones y ventilador a la velocidad especificada.
|
Par neto máximo, ISO 9249:2007 (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
-
|
650 pie·lbf
882 N·m
|
650 pie·lbf
882 N·m
|
Par neto máximo: ISO 9249 (1977) /EEC 80/1269 (modalidad de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1 a 4)
|
||
-
|
-
|
628 pie·lbf
852 N·m
|
Potencia neta, SAE J1349 a mínima velocidad del ventilador (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
183 hp
137 kW
|
-
|
183 hp
137 kW
|
Potencia neta, ISO 9249 a mínima velocidad del ventilador (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
170 hp
127 kW
|
-
|
170 hp
127 kW
|
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396
|
||
188 hp
140 kW
|
-
|
188 hp
140 kW
|
Modelo de motor
|
||
Cat® C7.1
Cat® C7.1
|
C7.1 ACERT Cat**
C7.1 ACERT Cat**
|
Cat® C7.1
Cat® C7.1
|
Potencia neta, ISO 9249 (métrica) a mínima velocidad del ventilador (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
186 hp
137 kW
|
-
|
186 hp
137 kW
|
Potencia neta nominal a 1.800 rpm, ISO 9249 (DIN) a mínima velocidad del ventilador (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
186 hp
137 kW
|
186 mhp
186 mhp
|
-
|
Par bruto máximo, ISO14396 (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad de 1 a 3*)
|
||
642 pie·lbf
870 N·m
|
642 pie·lbf
870 N·m
|
642 pie·lbf
870 N·m
|
Potencia bruta máxima, ISO 14396 (métrica) (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
190 hp
140 kW
|
-
|
190 hp
140 kW
|
Par neto máximo, SAE J1349 (modalidad de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1 a 4)
|
||
-
|
-
|
649 pie·lbf
880 N·m
|
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (métrica)
|
||
190 hp
140 kW
|
-
|
-
|
Nota (3)
|
||
No se requiere reducción de potencia hasta una altitud de 3.000 m (10.000'). La reducción automática de potencia protege los sistemas hidráulicos y de la transmisión.
No se requiere reducción de potencia hasta una altitud de 3.000 m (10.000'). La reducción automática de potencia protege los sistemas hidráulicos y de la transmisión.
|
**El Motor C7.1 ACERT Cat cumple las normas de emisiones Tier 4 final/Stage V fuera de carretera.
**El Motor C7.1 ACERT Cat cumple las normas de emisiones Tier 4 final/Stage V fuera de carretera.
|
No se requiere reducción de potencia hasta una altitud de 3.000 m (10.000'). La reducción automática de potencia protege los sistemas hidráulicos y de la transmisión.
No se requiere reducción de potencia hasta una altitud de 3.000 m (10.000'). La reducción automática de potencia protege los sistemas hidráulicos y de la transmisión.
|
Potencia neta, ISO 9249 a mínima velocidad del ventilador (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
184 hp
137 kW
|
-
|
184 hp
137 kW
|
Potencia neta nominal a 1.800 rpm, SAE J1349 a mínima velocidad del ventilador (modalidad de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1 a 4)
|
||
-
|
-
|
182 hp
136 kW
|
Potencia neta, ISO 9249 (métrica) a mínima velocidad del ventilador (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
172 hp
127 kW
|
-
|
172 hp
127 kW
|
Potencia del motor: ISO 14396 (métrica)
|
||
-
|
-
|
190 hp
140 kW
|
Potencia bruta nominal máxima; velocidad máxima del motor (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
1600 rpm
1600 rpm
|
1600 rpm
1600 rpm
|
1600 rpm
1600 rpm
|
Potencia bruta máxima, ISO 14396 (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
173 hp
129 kW
|
-
|
173 hp
129 kW
|
Par neto máximo, ISO 9249 (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
650 pie·lbf
882 N·m
|
-
|
-
|
Desplazamiento (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4)
|
||
-
|
427 pulg³
7.01 L
|
-
|
Desplazamiento (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad de 1 a 3*)
|
||
-
|
427 pulg³
7.01 L
|
-
|
Potencia bruta máxima; velocidad máxima del motor (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
1800 rpm
1800 rpm
|
-
|
1800 rpm
1800 rpm
|
Potencia neta (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
1800 rpm
1800 rpm
|
-
|
1800 rpm
1800 rpm
|
Par bruto máximo, ISO14396 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4)
|
||
664 pie·lbf
900 N·m
|
664 pie·lbf
900 N·m
|
664 pie·lbf
900 N·m
|
Potencia bruta máxima: velocidad máxima del motor (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
1600 rpm
1600 rpm
|
-
|
1600 rpm
1600 rpm
|
Potencia bruta máxima a 1.600 rpm, ISO14396 (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad de 1 a 3*)
|
||
-
|
173 hp
129 kW
|
-
|
Potencia bruta nominal máxima; velocidad máxima del motor (modalidad de potencia de rendimiento [HP+]): gama 1 a 4)
|
||
-
|
-
|
1800 rpm
1800 rpm
|
Potencia bruta máxima a 1.800 rpm, ISO14396 (DIN) (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4)
|
||
-
|
190 mhp
190 mhp
|
-
|
Potencia neta nominal a 1.800 rpm, ISO 9249 (DIN) a mínima velocidad del ventilador (modalidad de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1 a 4)
|
||
-
|
-
|
186 hp
137 kW
|
Par neto máximo, ISO9249(1977)/EEC80/1269 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4)
|
||
628 pie·lbf
852 N·m
|
-
|
-
|
Potencia neta nominal a 1.800 rpm, SAE J1349 a mínima velocidad del ventilador (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
182 hp
136 kW
|
183 hp
137 kW
|
-
|
Potencia neta nominal a 1.800 rpm, ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 a mínima velocidad del ventilador (modalidad de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1 a 4)
|
||
-
|
-
|
184 hp
137 kW
|
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
188 hp
140 kW
|
-
|
-
|
Nota (4)
|
||
Rendimiento de supresor de chispas estándar: cumple con los requisitos de rendimiento de EN 1834-1.2000 (sección 6.4.2, prueba visual).
Rendimiento de supresor de chispas estándar: cumple con los requisitos de rendimiento de EN 1834-1.2000 (sección 6.4.2, prueba visual).
|
-
|
Rendimiento de supresor de chispas estándar: cumple con los requisitos de rendimiento de EN 1834-1.2000 (sección 6.4.2, prueba visual).
Rendimiento de supresor de chispas estándar: cumple con los requisitos de rendimiento de EN 1834-1.2000 (sección 6.4.2, prueba visual).
|
Potencia bruta nominal máxima, ISO 14396 (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
173 hp
129 kW
|
-
|
173 hp
129 kW
|
Potencia bruta máxima a 1.800 rpm, ISO14396 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4)
|
||
-
|
188 hp
140 kW
|
-
|
Potencia bruta nominal máxima, ISO 14396 (DIN) (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
175 hp
129 kW
|
-
|
175 hp
129 kW
|
Potencia bruta máxima, ISO 14396 (métrica) (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
176 hp
129 kW
|
-
|
176 hp
129 kW
|
Potencia neta nominal a 1.600 rpm, ISO 9249 a mínima velocidad del ventilador (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
-
|
170 hp
127 kW
|
-
|
Potencia bruta máxima a 1.600 rpm, ISO14396 (DIN) (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad de 1 a 3*)
|
||
-
|
176 mhp
176 mhp
|
-
|
Potencia neta nominal a 1.800 rpm, ISO 9249 a mínima velocidad del ventilador (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
-
|
184 hp
137 kW
|
-
|
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (DIN)
|
||
190 hp
140 kW
|
-
|
190 hp
140 kW
|
Par neto máximo, ISO 9249 (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
628 pie·lbf
852 N·m
|
-
|
-
|
Par neto máximo, SAE J1349 (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad de 1 a 3*)
|
||
627 pie·lbf
850 N·m
|
627 pie·lbf
850 N·m
|
627 pie·lbf
850 N·m
|
Nota (1)
|
||
* La potencia y el par de la gama 4 equivalen a la modalidad de rendimiento con tecnología de potencia por gama de Caterpillar.
* La potencia y el par de la gama 4 equivalen a la modalidad de rendimiento con tecnología de potencia por gama de Caterpillar.
|
Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado y denotan la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones y ventilador a la velocidad especificada.
Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado y denotan la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones y ventilador a la velocidad especificada.
|
* La potencia y el par de la gama 4 equivalen a la modalidad de rendimiento con tecnología de potencia por gama de Caterpillar.
* La potencia y el par de la gama 4 equivalen a la modalidad de rendimiento con tecnología de potencia por gama de Caterpillar.
|
Potencia neta, SAE J1349 a mínima velocidad del ventilador (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
170 hp
127 kW
|
-
|
170 hp
127 kW
|
Potencia del motor: ISO 14396:2002
|
||
-
|
-
|
188 hp
140 kW
|
Par neto máximo, ISO9249 (1977)/EEC80/1269 (modalidad de potencia estándar; gama de velocidad de 1 a 3*)
|
||
628 pie·lbf
852 N·m
|
-
|
628 pie·lbf
852 N·m
|
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (DIN) (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
190 hp
140 kW
|
-
|
-
|
Potencia neta nominal a 1.800 rpm, ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 a máxima velocidad del ventilador (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4)
|
||
184 hp
137 kW
|
-
|
-
|
Potencia neta (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
1600 rpm
1600 rpm
|
-
|
1600 rpm
1600 rpm
|
Par bruto máximo, ISO 14396 (modalidad de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1 a 4)
|
||
-
|
-
|
648 pie·lbf
879 N·m
|
Par neto máximo, SAE J1349 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4)
|
||
649 pie·lbf
880 N·m
|
649 pie·lbf
880 N·m
|
-
|
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (DIN) (modalidad de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1 a 4)
|
||
-
|
-
|
190 hp
140 kW
|
Emisiones
|
||
El Motor Cat C7.1 cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE y Tier 4 final de Corea.
El Motor Cat C7.1 cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE y Tier 4 final de Corea.
|
-
|
El Motor Cat C7.1 cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE y Tier 4 final de Corea.
El Motor Cat C7.1 cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE y Tier 4 final de Corea.
|
Potencia neta nominal
|
||
182 hp
136 kW
|
-
|
-
|
Par neto máximo: ISO 9249:2007 (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*)
|
||
-
|
628 pie·lbf
852 N·m
|
628 pie·lbf
852 N·m
|
Cucharones | ||
Pesos | ||
Sistema hidráulico del cargador | ||
Cabina | ||
Dirección | ||
Ruido | ||
Transmisión | ||
Ejes | ||
Capacidades de llenado de servicio | ||
Especificaciones de operación | ||
Sostenibilidad | ||
Neumáticos | ||
Sistema de aire acondicionado | ||
Tren de fuerza |
El precio indicado es el precio de venta minorista sugerido por el fabricante. Este precio no incluye los gastos de envío y manipulación, gastos de agilización, impuestos, costos de instalación de los distribuidores u otros cargos del distribuidor. Los distribuidores establecen los precios reales, incluida la moneda de facturación. Se muestra el MSRP para la región seleccionada.