Spécifications
Filtre à air | Mousse Mousse |
Bougie d'allumage | A5RTC A5RTC |
Type d'huile | 10W-30 10W-30 |
Volume d'huile | 32 oz 946 l |
Tout ce dont vous avez besoin pour maintenir votre Groupe électrogène portatif RP5500 en parfait état de fonctionnement. Ce kit d'entretien approuvé par le constructeur comprend une bouteille d'huile, une bougie d'allumage et un filtre à air.
Assurez-vous que votre Groupe électrogène portatif RP5500 reste en parfait état grâce à ce kit d'entretien approuvé par le constructeur.
Filtre à air | Mousse Mousse |
Bougie d'allumage | A5RTC A5RTC |
Type d'huile | 10W-30 10W-30 |
Volume d'huile | 32 oz 946 l |
Hauteur du carton | 9.7 in 245 mm |
Largeur du carton | 5.6 in 142 mm |
Longueur du carton | 3.8 in 97 mm |
Poids en ordre d'expédition | 2.5 lb 1.1 kg |
UPC | 815683020210 815683020210 |