Circuit électrique
Puissance de fonctionnement | 1000 W 1000 W |
Puissance de démarrage | 1250 W 1250 W |
Tension alternative | 120V @ 60 Hz 120V @ 60 Hz |
Puissance de fonctionnement | 1000 W 1000 W |
Puissance de démarrage | 1250 W 1250 W |
Tension alternative | 120V @ 60 Hz 120V @ 60 Hz |
Autonomie à 50 % | 7.9 h 7.9 h |
Contenance nominale du réservoir de carburant | 0.8 gal (US) 3 l |
Régime moteur (tr/min) | 60 cm³ 60 cm³ |
Contenance d'huile | 0.33 qt (US) 0.31 l |
Hauteur | 16.6 in 421 mm |
Largeur | 11.5 in 293 mm |
Poids | 33.1 lb 15 kg |
Longueur | 18.3 in 466 mm |
Hauteur du carton | 19.1 in 485 mm |
Largeur du carton | 15 in 380 mm |
Longueur du carton | 20.9 in 530 mm |
Poids en ordre d'expédition | 38.6 lb 17.5 kg |
UPC | 815683026632 815683026632 |