Dimensions
Hauteur | 1.77 in 45 mm |
Largeur | 2.95 in 75 mm |
Inclut un élément de filtre à air, une enveloppe, un joint statique de carburateur et le matériel de montage.
Hauteur | 1.77 in 45 mm |
Largeur | 2.95 in 75 mm |
Longueur | 10.24 in 260 mm |
Poids en ordre d'expédition | 1.16 lb 0.53 kg |