Encombrement
Hauteur | 0.08 in 2 mm |
Longueur | 2.36 in 60 mm |
Kit d'altitude pour une utilisation entre 2 000 et 6 000 pieds (900 m - 1 800 m) au-dessus du niveau de la mer
Hauteur | 0.08 in 2 mm |
Longueur | 2.36 in 60 mm |
Largeur | 1.57 in 40 mm |
Poids en ordre d'expédition | 0.01 lb 0.01 kg |