Dimensions
Hauteur | 1.57 in 40 mm |
Largeur | 8.46 in 215 mm |
Inclut le couvercle du carter, le joint statique, le joint d'étanchéité, le roulement, le bouchon d'huile, la rondelle, les goupilles et le matériel de montage.
Hauteur | 1.57 in 40 mm |
Largeur | 8.46 in 215 mm |
Longueur | 11.02 in 280 mm |
Poids en ordre d'expédition | 2.87 lb 1.3 kg |