Encombrement
Hauteur | 3.15 in 80 mm |
Longueur | 9.84 in 250 mm |
Inclut l'ensemble de la commande de l'accélérateur, le sous-ensemble du support, la tige du régulateur, les ressorts et le matériel de montage.
Hauteur | 3.15 in 80 mm |
Longueur | 9.84 in 250 mm |
Largeur | 7.87 in 200 mm |
Poids en ordre d'expédition | 0.75 lb 0.34 kg |