Pelle pour applications minières 7495 Cat®
Pelle pour applications minières 7495 Cat®

La nouvelle version du Tombereau 777E Cat® délivre des performances et un rendement énergétique supérieurs à un coût par tonne réduit

Pour diffusion en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Pacifique, en Asie du Sud-Est :  Janvier 2021
Numéro de communiqué : 33PR21

Offrant une charge utile inégalée dans la catégorie des 98,2 tonnes, le Tombereau 777E Cat® 2021 intègre des améliorations en termes de contrôle de puissance, de couple et de transmission permettant une productivité exceptionnelle. Les mises à niveau intègrent également un fonctionnement en Mode Éco configurable afin de réduire la consommation de carburant et le coût par tonne de matériau déplacé.

Le Moteur C32 Cat amélioré délivre une puissance accrue et un couple de 7 % supérieur pour de meilleures performances de transport. La cartographie de carburant optimisée du moteur et le mode économie adaptatif déterminent le point de fonctionnement le plus efficace pour de plus grandes économies de carburant.

Par ailleurs, les conducteurs peuvent sélectionner un détarage variable du moteur entre 0,5 % et 15 % en mode Éco pour réduire encore la consommation de carburant et la nouvelle fonction d'arrêt automatique, tandis que le moteur tourne au ralenti réduit la consommation de carburant et l'usure des composants du moteur.

Une productivité supérieure
Le Tombereau 777E d'aujourd'hui permet d'augmenter la productivité jusqu'à 5 %. La nouvelle stratégie avancée de contrôle électronique de la productivité (APECS, Advanced Control Electronic Control Strategy) améliore la coordination de la transmission et du moteur pour une meilleure utilisation de la puissance moteur. Le couple fourni aux roues motrices peut être jusqu'à 7 % supérieur pour des performances de transport accrues. Le nouveau système de commande permet des passages de rapport en douceur pour un plus grand confort du conducteur. 

Le 777E permet désormais un démarrage en seconde quand les conditions du sol et le nivellement le permettent. La stratégie permet au tombereau d'atteindre plus rapidement une vitesse optimale, réduit les temps de cycle et minimise le nombre de passages de rapport. Pour économiser le carburant, une nouvelle fonction de rétrogradation automatique au point mort passe la transmission à l'état de point mort quand le tombereau tourne au ralenti pendant la conduite. La fonction de limite de vitesse de la transmission permet à la machine de fonctionner dans le rapport optimal en fonction de la vitesse sélectionnée.

Par temps froid, la nouvelle fonction de calage automatique assiste le conducteur en amenant rapidement la transmission à la température de fonctionnement au démarrage. Ceci se traduit par moins de temps non-productif et une consommation de carburant réduite pendant le préchauffage.

Le 777E intègre également des mises à jour augmentant l'efficacité du conducteur. Un nouveau levier de vitesses à commandes de levage et de frein de stationnement intégrée facilite la conduite et la fonction de levage automatique fournit une descente parfaitement contrôlée du banc empêchant des blessures corporelles et augmentant la durée de vie des composants.

Nouveau module d'affichage à écran tactile intégrant des options améliorées de l'interface utilisateur. Facile à lire, il simplifie la navigation au sein des systèmes de commande de la machine. Le nouveau module d'affichage permet aux conducteurs de surveiller les paramètres de fonctionnement clés de la machine comme le suivi de la charge utile ou les prochains intervalles d'entretien programmé.

Technologie améliorant la productivité
Les nombreuses technologies Cat nouvellement intégrées dans le 777E permettent d'améliorer le rendement de transport et la longévité du tombereau. Le nouveau système de gestion de la production du tombereau (TPMS, Truck Production Management System) intègre des capteurs de pression sur les jambes de force et une informatique de bord et affiche la charge utile du tombereau pour le conducteur de la machine de chargement. Le système permet facilement d'obtenir la charge utile cible.

Le système de gestion des informations vitales (VIMS, Vital Information Management System) embarqué du nouveau 777E permet une gestion proactive de l'état de santé de la machine et de la production. Le rendement de la machine, les données de fonctionnement et les diagnostics sont affichés en temps réel sur le moniteur dans la cabine pour faciliter la consultation et le dépistage des pannes. La prévision intégrée établit des tendances à partir des données de fonctionnement cumulées recueillies pour augmenter le rendement du cycle du tombereau.

Une nouvelle fonction Tonne-Kilomètre (TKPH, t-km/h) garantit que le tombereau fonctionne conformément à la plage de fonctionnement des pneus. Le système surveille la charge utile, la vitesse et la température ambiante afin de calculer des conditions de fonctionnement et le conducteur est alerté par un avertissement sonore lorsque les conditions dépassent les limites des pneus.

La nouvelle version du 777E est équipée de série de Product Link™ avec des options de production de rapports cellulaires ou satellites pour répondre aux besoins de la mine. Product Link capture les données de fonctionnement critiques de la machine, à savoir l'emplacement, les heures, le carburant, etc. et les communique au bureau principal via VisionLink®, ce qui permet d'améliorer la productivité, l'utilisation du tombereau, la sécurité et l'efficacité des entretiens.

Sécurité accrue
Avec le TPMS intégré, le limiteur de vitesse en cas de surcharge fonctionne de concert avec le système de charge utile amélioré du tombereau afin de réduire automatiquement la vitesse de translation quand le tombereau est surchargé. L'actionnement du frein désormais entièrement hydraulique fournit une réponse rapide et permet un serrage régulier.

Le nouvel ensemble de rétroviseurs réglables du 777E améliore la visibilité arrière pour le conducteur. Un système de caméras disponible en option fournit une meilleure visibilité de l'environnement d'exploitation à l'avant, à l'arrière et sur les côtés de la machine via le flux vidéo affiché sur le moniteur dans la cabine.

Les verrouillages de démarrage du moteur et de la machine désactivent le démarreur/la direction auxiliaire et les équipements pour une plus grande sécurité d'entretien. L'engagement du verrouillage est judicieusement placé au niveau du sol et l'affichage d'un témoin permet de s'assurer que le verrouillage est effectivement engagé.

Le nouveau système de lubrification automatique disponible en option fournit de la graisse à tous les points de graissage de la machine, ce qui supprime le besoin d'intervention manuelle. Le point de remplissage du réservoir est judicieusement placé au niveau du sol pour une plus grande simplicité du remplissage et une meilleure sécurité.

Pour obtenir d'autres informations à propos du nouveau Tombereau pour applications minières 777E Cat 2021, contactez le concessionnaire Cat régional ou consultez le site :https//www.cat.com

Spécifications du Tombereau 777E

Moteur

C32 Cat®

Puissance brute (SAE J1995), kW

765

Poids brut de la machine, kg

163 360

Charge utile cible, tonnes

98,2

Vitesse avant, km/h

67,1

 

 

de

Graphique de la vue latérale du modèle de Tombereau 777E Cat 2021

de

Graphique du modèle de Tombereau 777E Cat 2021

Graphique de la vue latérale du modèle de Tombereau 777E Cat 2021
Graphique du modèle de Tombereau 777E Cat 2021

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières actualités

         

 

                                                 # # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2021 Caterpillar Tous droits réservés

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo