Caterpillar présente la Recycleuse de chaussées stabilisatrice de sols RM400

Caterpillar présente la Recycleuse de chaussées stabilisatrice de sols RM400

Diffusion mondiale, sauf la Chine : septembre 2019 
Numéro de communiqué : 741PR19

Caterpillar Inc. annonce la commercialisation de la Recycleuse de chaussées stabilisatrice de sols RM400. La nouvelle RM400 remplace la Recycleuse de chaussées stabilisatrice de sols RM300 et offre de nombreuses améliorations et nouveautés en matière de fonctionnalité, notamment une puissance supplémentaire de 19 %, un meilleur environnement de travail et une plus grande maniabilité. Ces caractéristiques permettent aux entreprises générales de satisfaire aux spécifications de travail exigeantes dans les applications de recyclage à grande profondeur et de stabilisation de sol. La machine offre une largeur de coupe de 2,4 m (8 ft) et pèse 23 500 kg (51 809 lb).

Une puissance à la hauteur et une mobilité accrue

Le Moteur C9.3 Cat® délivrant une puissance de 311 kW (417 hp) est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne niveau V sur les émissions. La traction intégrale équipée de série utilise quatre pompes d'entraînement indépendantes garantissant un couple maximal, tout en offrant une excellente traction et une vitesse supérieure pour les déplacements sur le chantier. La longueur en ordre de marche de la machine de 9,56 m (31,4 ft) est inférieure de 44 cm (17,3 in) au précédent modèle, la RM300. La longueur réduite améliore la maniabilité dans les zones commerciales, les aires de stationnement et les zones résidentielles, tout en améliorant la visibilité.

Environnement de travail innovant

La cabine coulissant complètement de gauche à droite améliore la visibilité de côté sur les bords des pneus et les lignes de découpe du rotor, offrant au conducteur une meilleure efficacité et une productivité accrue. Les caméras orientées vers l'avant et l'arrière équipées de série et visualisées depuis un module d'affichage situé dans la cabine offrent une bonne visibilité, tandis que les caméras montées sur le côté disponibles en option offrent une bonne visibilité le long de la machine pour une sécurité renforcée.

De plus, des caméras en option peuvent être montées à l'avant et à l'arrière de la chambre de rotor. La caméra avant facilite le travail du conducteur lors de la découpe à proximité d'obstacles tels que des regards et des bordures, tandis que la caméra arrière offre une bonne visibilité sur le matériau de décharge. La visualisation de ces caméras depuis le poste de conduite nécessite un module d'affichage à écran tactile supplémentaire.

Le volant de direction permet une commande simple et une bonne visibilité vers l'avant, tandis qu'un manipulateur permet de commander les roues arrière en utilisant des modes de sélection pour un contrôle plus précis. Un affichage LCD de la taille d'une tablette maintient le conducteur informé des fonctions de la machine, y compris de l'ouverture de la porte avant et arrière de la chambre de rotor.

Enrobé de qualité supérieure

Trois vitesses de rotor différentes permettent de fournir la granulométrie de matériau souhaitée. Un module de commande électronique maintient le rotor à la profondeur appropriée et la machine à une vitesse constante pour garantir des performances de mélange optimales. La RM400 peut être équipée d'un circuit de pulvérisation d'eau combiné avec un système d'émulsion pour procurer une polyvalence et un gain de temps optimal lorsque des additifs sont nécessaires.

Quatre options de rotor sont disponibles pour répondre à une large gamme d'applications. Un rotor universel équipé d'outils à mise rapportée au carbure à 200 points d'attaque peut être utilisé pour le recyclage pleine profondeur ou la stabilisation de sol. Un rotor de sol équipé d'outils à mise rapportée au carbure à 238 points d'attaque est utilisé pour un grand nombre d'applications de mélange et de stabilisation et permet de mélanger des additifs avec des matériaux cohésifs, mais il est également efficace pour le recyclage léger de l'asphalte. La combinaison rotor est équipée d'outils à mise rapportée au carbure à 114 points d'attaque. Un rotor en V est également disponible. Le rotor en V équipé d'outils en V à boulonner (58) est très productif et uniquement utilisé pour le mélange de sols.

Simplicité d'entretien

Les points d'entretien quotidien sont regroupés et facilement accessibles. Le capot du moteur peut être aisément basculé vers l'avant d'une simple pression sur le contacteur pour faciliter l'accès au circuit de refroidissement et au moteur. Le circuit de refroidissement utilise un ventilateur à vitesse variable qui peut être réglé de manière à inverser son sens de marche régulièrement pendant de brefs intervalles en cours de fonctionnement. Cette conception unique conserve le système plus propre et à l'abri des poussières accumulées pour une efficacité maximale et des intervalles d'entretien prolongés.

Un compresseur d'air embarqué disponible en option, associé au capot de rotor inclinable et à une grande porte de décharge arrière permet de changer les embouts de rotor rapidement et facilement.

La Recycleuse de chaussées stabilisatrice de sols RM400 sera disponible au deuxième trimestre 2020. Pour plus d'informations, contacter le concessionnaire Cat local.

 

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2019 Caterpillar. Tous droits réservés 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo

Nouveautés sur les produits et services

Découvrir les dernières annonces sur les produits et moteurs de Caterpillar.

Découvrir les dernières actualités