Caterpillar présente les versions mises à jour des fraiseuses de chaussée PM310, PM312 et PM313

Caterpillar présente les versions mises à jour des fraiseuses de chaussée PM310, PM312 et PM313

Pour diffusion mondiale : septembre 2019
Numéro de communiqué : 740PR19

Caterpillar Inc. annonce de nouvelles mises à jour des fraiseuses de chaussée PM310, PM312 et PM313. La Série PM300 est idéale pour les chantiers de petite et moyenne envergure où des dimensions compactes, une maniabilité optimale et des capacités de production élevées sont nécessaires. Des concepts de train de roulement sur pneus ou à chaînes sont disponibles pour chaque modèle.

Plus de puissance

Le moteur C9.3 Cat® est désormais disponible avec une puissance de 249 kW (334 hp), soit une augmentation de 3 %. Outre la puissance supplémentaire, ces machines respectent également la norme américaine EPA Tier 4 Final et la norme européenne Stage V sur les émissions.

Amélioration de la visibilité et de l'ergonomie

Les machines de la Série PM300 Cat offrent des fonctionnalités de visibilité améliorées grâce au poste de conduite coulissant, à la caméra en option et à un connecteur d'alimentation auxiliaire pour un éclairage supplémentaire. Le nouveau poste de conduite coulissant s'étend au-delà du châssis de la machine, soit à environ 215 mm (8,5 in), offrant ainsi au conducteur une visibilité optimale et une vue dégagée lors du suivi d'une bordure.

Ces machines peuvent également être équipées d'une caméra en option qui se monte au-dessus du carter de coupe pour améliorer la visibilité. L'image de la caméra peut être visualisée à l'aide d'un écran LCD placé dans le poste de conduite, ce qui permet au conducteur d'effectuer des coupes plus rapprochées à proximité d'obstacles. Parallèlement au complément du poste de conduite coulissant, un accoudoir a été ajouté sur le côté droit pour améliorer le confort. Un connecteur d'alimentation auxiliaire, disponible en option et situé près de l'arrière de la machine, accepte des éclairages nocturnes supplémentaires.

Plus grande facilité d'entretien

L'entretien du rotor est désormais plus facile grâce à un système de rotation du rotor intégré. Le dispositif rotatif à commande hydraulique contrôle la position du rotor au moyen d'un boîtier à 2 boutons, ce qui simplifie la dépose et le remplacement des embouts. 

Rotors à système K optimisés pour les fraiseuses de chaussée Cat

Les fraiseuses de chaussée Cat sont disponibles avec les rotors de fraisage à système K de Cat et offrent un flux des matières efficace, ainsi qu'un excellent profil de coupe. Les rotors sont disponibles avec des espacements de 8 mm, 15 mm et 18 mm afin de pouvoir être utilisés dans de nombreuses applications de fraisage. La conception à double rouleau conique fournit une méthode fiable pour retenir les porte-outils dans les blocs sans avoir besoin d'utiliser une tige de retenue ou un boulon. Les palettes réversibles et les alliages ultra-résistants améliorent la résistance à l'abrasion et contribuent à réduire l'usure, pour une durée de vie accrue du rotor.

Les pointes diamantées Cat (disponibles en option) ont été repensées pour les rotors à système K et présentent une durée de vie jusqu'à 80 fois supérieure par rapport aux pointes conventionnelles en carbure, ce qui permet d'allonger les intervalles entre les opérations d'entretien des pointes, d'augmenter la production et de réduire les coûts d'exploitation. Les pointes diamantées Cat sont plus tranchantes que les pointes conventionnelles en carbure, ce qui accélère la vitesse de coupe de la machine et réduit l'accroche sur le système de coupe, pour un meilleur rendement énergétique dans le cadre d'applications complexes.

Pour de plus amples informations sur les fraiseuses de chaussée PM310, PM312 et PM313, contactez votre concessionnaire Cat.

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2019 Caterpillar. Tous droits réservés 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo

Nouveautés sur les produits et services

Découvrir les dernières annonces sur les produits et moteurs de Caterpillar.

Découvrir les dernières actualités