Caterpillar présente le nouveau tombereau à caisse large Cat® 707, doté d'une conception réparable et économique
Avec sa charge utile maximale de 66 tonnes, ce nouveau tombereau à caisse large polyvalent offre la possibilité de choisir entre une configuration normale ou renforcée, ainsi qu'entre deux tailles (40 ou 42 m3) adaptées aux matériaux et aux conditions du chantier.
Points forts
- Robuste et durable, avec un groupe motopropulseur Cat® intégré conçu pour être remis à neuf
- Parfaitement compatible avec les grandes pelles hydrauliques et les chargeuses sur pneus Cat
- Le premier modèle d'une nouvelle gamme de produits qui élargit l'offre de Caterpillar dans le domaine du transport
IRVING, Texas, 30 janvier 2026 – Conçu pour une durée de vie prolongée et une disponibilité élevée, le nouveau tombereau à caisse large Cat® 707, d'une grande durabilité, présente une fonctionnalité de groupe motopropulseur Cat entièrement intégré, comprenant un moteur Cat C13, une transmission automatique Cat et des essieux Cat exclusifs. Avec sa charge utile maximale de 66 tonnes, ce nouveau tombereau à caisse large polyvalent offre la possibilité de choisir entre une configuration normale ou renforcée, ainsi qu'entre deux tailles (40 ou 42 m3) adaptées aux matériaux et aux conditions du chantier.
Notre nouveau tombereau à caisse large a été conçu sur la base d'une philosophie unique : il est prévu pour être reconstruit, afin d'offrir une disponibilité mécanique constante et une longévité accrue tout au long de son deuxième cycle de vie, contribuant ainsi à réduire les coûts d'exploitation.
Grâce à sa fiabilité et à son option de remise à neuf abordable, le nouveau modèle 707 à caisse large a été conçu, fabriqué et testé sur le terrain à l'aide des technologies les plus récentes afin de garantir qu'il soit toujours prêt à l'emploi. Ce modèle de tombereau à caisse large Cat est le premier d'une nouvelle gamme de produits qui vient élargir la gamme de systèmes de transport Cat.
Angel Gonzalez
Spécialiste mondial des produits
Caterpillar
Des performances durables
Le modèle 707 peut être équipé d'un Moteur C13B Cat de 400 kW conforme aux normes sur les émissions chinoises Stage IV pour les moteurs non routiers ou d'un Moteur C13 de 358 kW dont les émissions sont équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis. Les deux options comprennent un frein moteur standard réglé à un niveau élevé. La transmission automatique à six vitesses du tombereau peut être équipée en option d'un ralentisseur hydraulique intégré. Gage de fiabilité, le 707 présente des fonctionnalités exclusives Cat : les essieux, les contrôleurs de groupe motopropulseur, le câblage et les faisceaux électriques Cat.
Les trois niveaux de freinage et de ralentissement (frein moteur Cat intégré, ralentisseur hydraulique Cat en option, freins de stationnement et de service) offrent un contrôle supérieur en descente avec charge, pour une sécurité accrue et des cycles de transport accélérés. Le nouveau tombereau 707 offre une compatibilité optimale avec les chargeuses Cat 986, 988 et 988 XE, ainsi qu'avec les pelles hydrauliques Cat 350, 374 et 395, pour une productivité accrue.
Le siège conducteur placé à gauche et le siège instructeur en option placé à droite du nouveau tombereau à caisse large facilitent la conduite et offrent davantage de confort au conducteur et au formateur. La cabine dispose d'un système de fixation robuste à quatre points et est protégée par une structure de protection contre les chutes d'objets (FOPS) de série et une structure de protection contre la bascule (ROPS) en option pour une sécurité accrue. La caméra de recul en option contribue à améliorer la sécurité lors des manœuvres. Le changement de vitesse automatique avec commandes de transmission simples permet d'accroître l'efficacité, tandis que le système de levage du tombereau offre des cycles de levage et d'abaissement rapides de 20 secondes pour décharger rapidement les matériaux.
Coûts inférieurs du cycle de vie
Les composants du groupe motopropulseur Cat sont entièrement intégrés et montés sur un châssis renforcé et durable. Associé à la flexibilité des contrats Cat Customer Value Agreements (CVA), le client peut bénéficier d'une disponibilité accrue pendant toute la durée de vie de son nouveau tombereau, tout en conservant la fiabilité mécanique et la longévité de son équipement tout au long d'un deuxième cycle de vie.
Pour arrêter le tombereau en toute sécurité, un interrupteur d'arrêt du moteur au niveau du sol coupe l'alimentation en carburant du moteur lorsqu'il est actionné. Les points d'entretien regroupés permettent aux clients de réduire le temps et les coûts consacrés à la maintenance. Le nouveau tombereau à caisse large 707 partage des pièces en commun avec d'autres machines Cat, notamment le moteur C13, la transmission CX31RT et sa cabine. Les lampes LED durent plus longtemps, éclairent davantage tout en consommant moins d'énergie et résistent mieux aux vibrations et aux dégâts causés par l'eau.
Le nouveau tombereau à caisse large Cat 707 est disponible dans certaines régions et répond aux normes d'émissions équivalentes à celles de l'EPA Tier 3 des États-Unis et de la norme chinoise Nonroad Stage IV. Les entreprises sont invitées à contacter leur concessionnaire Cat pour connaître la disponibilité de ces tombereaux dans leur région.
Pour obtenir plus d'informations sur le nouveau tombereau à caisse large Cat 707, contactez un concessionnaire Cat ou rendez-vous sur le site cat.com.
# # #
À propos de Caterpillar :
Depuis plus d'un siècle, Caterpillar contribue à bâtir un monde meilleur et plus durable. Avec des ventes et des recettes s'élevant à 67,6 milliards de $ en 2025, Caterpillar Inc. façonne l'avenir en tant que premier constructeur au monde d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel pour chantiers, de turbines à gaz industriel et de locomotives électriques-diesel. Soutenue par l'un des plus grands réseaux mondiaux de concessionnaires indépendants et par les services de financement de Cat Financial, l'entreprise concentre ses activités principales dans les domaines de l'énergie, de la construction et des ressources naturelles. Elle répond aux défis les plus complexes de ses clients grâce à son excellence commerciale et à ses technologies de pointe, sous la direction d'une équipe internationale hautement qualifiée et dévouée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.caterpillar.com.
Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque déposée de Caterpillar Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
Contact presse :
Amy Doughty
Représentante Caterpillar auprès de la presse professionnelle
Amy.Doughty@cat.com
Pour diffusion dans les régions suivantes : Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Eurasie
Numéro de communiqué : 11PR26 - Janvier 2026
Les nouveautés relatives aux produits
-
Caterpillar annonce la nouvelle pelle hydraulique sur pneus M320 Cat®
La nouvelle pelle hydraulique sur pneus M320 Cat® offre une facilité d'utilisation, une efficacité et une stabilité accrues, ainsi qu'une réduction des coûts d'exploitation.
En savoir plus -
Le nouveau cercle hautes performances pour les niveleuses Cat® améliorent le rendement, l'efficacité et la disponibilité des machines
La nouvelle conception du Cercle hautes performances (HPC, High Performance Circle) disponible pour les Niveleuses 140 JOY, 150 JOY et 160 JOY Cat® d'aujourd'hui permet d'éliminer des heures d'entretien mensuel prévu pour les inspections fréquentes, le remplacement des bandes d'usure et les réglages des patins de cercle associés aux conceptions de cercle conventionnelles.
En savoir plus -
Facile d'exploitation et d'utilisation, la nouvelle Chargeuse sur pneus 980 GC Cat® offre des performances élevées et des coûts d'exploitation réduits
La nouvelle Chargeuse sur pneus 980 GC Cat® à usage intensif offre une faible consommation de carburant grâce à un ventilateur à vitesse variable, un circuit hydraulique à détection de charge, des commandes intuitives et des godets Série Performance.
En savoir plus -
Les ressources explicatives de Caterpillar aident les clients à entretenir leurs équipements en toute confiance
Caterpillar a récemment mis en ligne une bibliothèque complète de vidéos explicatives destinées clients qui préfèrent effectuer eux-mêmes l’entretien et les réparations de leurs équipements.
En savoir plus