Nouvelle pelle hydraulique 345 GC Cat
Nouvelle pelle hydraulique 345 GC Cat

Nouvelle pelle hydraulique 345 GC Cat® conçue pour un meilleur rendement énergétique, de faibles coûts d'exploitation, la productivité, la sécurité et la polyvalence des conducteurs

 

Pour diffusion en Afrique, Moyen-Orient, Eurasie : janvier 2021
Numéro de communiqué : 10PR21

La pelle hydraulique 345 GC Cat® de nouvelle génération a été conçue pour vous offrir un équilibre entre performances, fiabilité et fonctionnement économique. La pelle hydraulique peut accroître le rendement énergétique (mètres cubes/tonnes par unité de carburant) jusqu'à 25 % et réduire les coûts d'exploitation jusqu'à 30 % par comparaison avec le modèle 349D2. En outre, le nouveau modèle bénéficie d'importants progrès techniques en matière de sécurité et de confort du conducteur.

Rendement énergétique

Le rendement énergétique de la 345 GC est dû essentiellement aux pompes et vannes principales contrôlées électroniquement qui assurent un rendement optimal de chaque litre de carburant. De plus, deux modes de fonctionnement vous permettent de gérer activement la consommation de carburant : le mode Intelligent fait automatiquement correspondre le régime moteur et la puissance hydraulique pour obtenir les rendements énergétiques les plus élevés possibles au fur et à mesure de l'évolution des besoins. Le mode Alimentation permet une productivité maximale dans les applications très exigeantes comme le chargement de tombereau et les tranchées.

Coûts d'entretien réduits

Avec des intervalles de maintenance prolongés et des emplacements de filtre consolidés, vous réduisez les coûts d'entretien. Les filtres hydrauliques, à air et les filtres de réservoir de carburant disposent d'une contenance accrue et d'une plus longue durée de vie. Les intervalles d'entretien pour les filtres à carburant passent de 500 à 1 000 heures et de 2 000 à 3 000 heures pour le filtre de retour hydraulique.

Technologie à productivité accrue

La technologie télématique vient renforcer l'efficacité globale de la 345 GC. Product Link™, système télématique intégré à la 345 GC, collecte automatiquement et avec précision les informations machine, telles que l'emplacement, les heures de service, la consommation de carburant, le temps de ralenti, les alertes d'entretien, les codes de diagnostic et l'état de la machine. Toutes ces données peuvent être visualisées en ligne via des applications web et mobiles. VisionLink® offre un accès en ligne aux données Product Link, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier l'entretien et améliorer la sécurité sur votre chantier. Grâce à des options d'abonnement, via des rapports transmis par mobile, satellite ou les deux, vous pouvez configurer les données télématiques pour les adapter à des exigences spécifiques.

Efficacité du conducteur

L'environnement de cabine de la 345 GC est conçu pour réduire l'effort. Toutes les commandes sont devant pour éviter au conducteur de se contorsionner sur son siège. La cabine ROPS certifiée ISO, isolée phoniquement, est étanche et pressurisée ; de grandes surfaces vitrées optimisent davantage la visibilité à 360°. Des piliers étroits sur les angles avants de la cabine améliorent encore davantage la visibilité vers l'avant. Une caméra de vision arrière standard étend la visibilité vers l'arrière.

La plupart des paramètres de la machine peuvent être contrôlés via le moniteur à écran tactile haute résolution de 203 mm et une molette de commande ainsi que des touches de raccourci sont positionnées sur la console de droite. De plus, la fonction du manipulateur peut être personnalisée via le moniteur en fonction des préférences du conducteur, comme le mode de fonctionnement et le taux de réponse. Toutes les préférences sont sauvegardées avec l'ID conducteur et restaurées au moment de la connexion.

La 345 GC bénéficie d'un démarrage du moteur à démarrage sans clé et avec bouton-poussoir pour plus de sécurité, ce qui implique la saisie manuelle de codes d'ID de conducteur via un porte-clés Bluetooth en option ou une application sur smartphone.

La commodité se caractérise par une radio intégrée Bluetooth®, des ports USB pour le branchement et le chargement des téléphones, des prises 12 volts CC, un port AUX et un grand espace de rangement.

Sécurité et protection

Pour améliorer la sécurité, nombre de vérifications d'entretien périodique pour le 345 GC peuvent être effectuées au niveau du sol avec un accès au préfiltre à air, au séparateur d'eau du carburant, au réservoir de carburant, aux robinets de vidange d'eau et de dépôts et à la vérification du niveau de liquide de refroidissement. L'accès au compartiment moteur est facilité par des mains courantes, des plaques antidérapantes et des boulons encastrés. Des verrous sont utilisés pour le coffre de rangement/la boîte à outils, la trappe de carburant, le remplissage d'huile hydraulique et le compartiment de vidange de carburant. Un arrêt moteur secondaire au niveau du sol est prévu en cas d'urgence. Des orifices à prélèvement périodique d'échantillons d'huile sont facilement accessibles, et une pompe de ravitaillement électrique disponible est équipée d'une fonction de coupure automatique.

Configurations possibles / polyvalentes

La 345 GC est disponible avec différentes combinaisons de flèches et bras, notamment une flèche normale de 6,9 m avec une sélection de bras de 2,9 m ou 3,35 m. La flèche pour creusement intensif de 6,5 m peut être associée à un bras de 2,5 m ou 3,0 m.

L'infrastructure réseau de la 345 GC peut être étendue avec différents équipements. Des godets, des marteaux et des attaches Cat sont disponibles pour la réalisation de nombreuses tâches.

Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire Cat ou visitez le site cat.com. 

 

 

Spécifications de la 345 GC

 

Moteur

C9.3B Cat®

Puissance nette – ISO 9249

258 kW

Poids en ordre de marche

 42 200 kg

Capacité du godet, standard

2,41 m3

Pression de décharge hydraulique

35 000 kPa

Débit hydraulique

630 l/min

Profondeur d'excavation max.*
*Flèche R6.9 m avec bras R2.9 m

7 200 mm

 

 

 

de

Pelle hydraulique 345 GC Cat

de

Pelle hydraulique 345 GC Cat

de

Pelle hydraulique 345 GC Cat

de

Pelle hydraulique 345 GC Cat

de

Pelle hydraulique 345 GC Cat

Pelle hydraulique 345 GC Cat
Pelle hydraulique 345 GC Cat
Pelle hydraulique 345 GC Cat
Pelle hydraulique 345 GC Cat
Pelle hydraulique 345 GC Cat

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de Caterpillar sur les produits et moteurs.

Voir les dernières actualités

         

 

                                                 # # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2021 Caterpillar Tous droits réservés

 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo