Nouvelles cisailles universelles Cat® dotées de mâchoires à changement rapide, force de coupe/broyage et vitesse plus élevées, design durable

Nouvelles cisailles universelles Cat® dotées de mâchoires à changement rapide, force de coupe/broyage et vitesse plus élevées, design durable

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Turquie et en Eurasie : janvier 2019  
Numéro du communiqué : 578PR18

Les trois nouveaux modèles de Cisailles universelles MP332, MP345 et MP365 Cat® sont des outils extra-robustes assurant un grand rendement. Ils sont compatibles avec de multiples mâchoires interchangeables capables de s'attaquer à tout un éventail de travaux de démolition spécialisés. Ces nouveaux modèles possèdent un temps de cycle 50 pour cent plus rapide et génèrent des forces de coupe et de broyage jusqu'à 19 pour cent plus élevées que leurs prédécesseurs. Le système de verrouillage innovant permet à un conducteur travaillant seul de changer de mâchoires en moins de 15 minutes, le tout en utilisant des outils manuels classiques uniquement. Le support inclus, sûr et stable, permet de poser les jeux de mâchoires inutilisés.

  • Coupe de béton : la mâchoire extérieure permet de fissurer le béton, tandis que la mâchoire intérieure cisaille l'acier
  • Démolition : pour fissurer les structures en béton épais
  • Broyage : pour cisailler le béton, séparer les armatures
  • Cisaillement : pour couper l'acier structurel, les conduits et les câbles
  • Mâchoires pour réservoirs : pour couper de façon nette et à angle droit les tôles d'acier et les réservoirs
  • Universelles : pour couper l'acier et cisailler le béton

Rapides, puissantes, efficaces

Ces nouveaux modèles de cisailles universelles sont équipés de la technologie "SpeedBooster ", qui définit automatiquement le mode de mouvement hydraulique (force [mode Boost] ou vitesse [mode Speed]) en fonction des conditions de fonctionnement, pour une efficacité et une productivité optimales. En conditions d'absence de charge, la soupape de vitesse permet au débit hydraulique élevé d'ouvrir et de fermer rapidement la mâchoire au contact. La force de coupe/broyage maximale est appliquée en cas de contact avec le matériau. Selon le modèle de cisaille universelle et la mâchoire utilisée, la force est comprise entre 460 et 1 270 tonnes.

La conception des nouveaux modèles permet d'obtenir plus de puissance lorsqu'ils sont installés sur de petites pelles hydrauliques. Il s'agit d'une conception équilibrée, qui maintient le centre de gravité à proximité du porteur. De plus, les programmes de commande de l'outil sont intégrés aux écrans des modèles de pelles hydrauliques Cat nouvelle génération.

Afin de garantir leur longue durée de vie, les mâchoires sont protégées par des pièces d'usure facilement remplaçables. La tige de vérin blindée et le cadre de protection du corps principal du vérin permettent de protéger ce composant essentiel même lorsque la mâchoire fouille profondément dans les débris. La plupart des lames de coupe peuvent être retournées dans deux sens, ce qui permet d'utiliser quatre lames de coupe différentes avant qu'il ne soit nécessaire de les remplacer. Cette conception offre de plus faibles coûts d'exploitation et réduit au maximum le temps d'entretien.

 

MP322, MP345, MP365 Product Specifications

 

MP332

MP345

MP365

Poids de l'élément mécanique porteur, en tonnes

32-50

45-65

65-90

Épaisseur du béton, max., in. (mm)

 

 

 

Mâchoire de coupe pour béton*

29,5 (750)

33,5 (850)

39,4 (1 000)

Démolition

33,5 (850)

37,4 (950)

43,3 (1 100)

Broyeur

27,6 (700)

29,5 (750)

39,4 (1 000)

Lame universelle

27,6 (700)

 

 

Épaisseur du métal, max., in. (mm)

 

 

 

Cisaillement, poutre en I

17,7 (450)

19,7 (500)

23,6 (600)

Cisaillement, poutre en H

11,0 (280)

13,4 (340)

15,7 (400)

Mâchoire pour réservoirs, épaisseur de la tôle

1,2 (30)

 

 

* La Mâchoire de coupe pour béton MP332 peut couper des poutres en I (15,7 in., 400 mm) et des poutres en H de 10,2 in. (260 mm), la Mâchoire de coupe pour béton MP345 peut couper des poutres en I (17,7 in., 450 mm) et des poutres en H (11,0 in., 280 mm) et la Mâchoire de coupe pour béton MP365 peut couper des poutres en I (19,7 in., 500 mm) et des poutres en H (11,8 in., 300 mm).

 

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Jaune Caterpillar » et les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2019 Caterpillar.Tous droits réservés.

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo

Actualités des produits et services

Voir les dernières annonces de produits et de moteurs de Caterpillar.

Voir les dernières actualités