Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Quatre nouveaux modèles de chargeuses-pelleteuses s'appuient sur la réussite de la Série F2 très appréciée
Pour publication en Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique, Moyen-Orient, Turquie, Asie-Pacifique (sauf Chine, Inde), Eurasie : Mars 2020
Numéro de communiqué : 276PR20
Caterpillar annonce quatre nouveaux modèles de chargeuse-pelleteuse qui s'appuient sur la réussite des chargeuses-pelleteuses de la série F2 Cat®. La nouvelle gamme se compose des modèles 428, 432, 434 et 444 Cat, qui remplacent les machines 428F2, 432F2, 434F2 et 444F2 respectivement. La production du modèle 422F2 va s'arrêter. Le modèle 426F2 demeure inchangé.
Les nouvelles chargeuses-pelleteuses Cat proposent des plateformes de modèle similaires sur toute la gamme pour offrir une normalisation de composant et des similitudes de fonctionnement pour toute la gamme. Ces machines affichent le même habillage commercial et la même nomenclature Cat, qui retire les suffixes de modèle.
Performance et polyvalence renforcées
La nouvelle série reste équipée des moteurs 3054C et C4.4 Cat qui allient qualité et fiabilité. Tous les modèles de la nouvelle gamme de chargeuses-pelleteuses sont équipés de 4 roues motrices en série avec blocage de différentiel arrière pour une meilleure traction sur terrain difficile.
Une nouvelle transmission Powershift à quatre rapports est disponible en option sur les modèles 428 et 434 et en série sur le modèle 432. La nouvelle option Powershift permet un passage de rapports à la volée plus facile pour le conducteur. Le modèle 444 continue d'être équipé en série d'une transmission entièrement automatique.
Les modèles 432 et 444 sont équipés en standard d'une chargeuse électrohydraulique qui nécessitent peu d'efforts et de commandes de pelle rétro pilotes. Selon les préférences des clients, les commandes de chargeuse-pelleteuse mécaniques en série sur les modèles 428 et 434 peuvent être mises à niveau vers des commandes pilotes.
De nouveaux vérins de flèche performants en option sont disponibles sur les modèles 428 et 434, qui augmentent jusqu'à 25 % la capacité de levage de la flèche afin d'améliorer la performance opérationnelle. Les vérins de flèche performants sont installés en série sur les modèles 432 et 444.
Pour accroître l'utilisation de la machine, la nouvelle gamme Cat peut être montée en usine ou sur le terrain à l'aide d'un kit avec des attaches de chargeur Integrated Tool Carrier (IT) en option pour accélérer les changements d'outil de travail. Ces nouvelles chargeuses-pelleteuses sont compatibles avec les équipements de la série F2, il n'est donc pas nécessaire d'acheter de nouveaux équipements, ce qui réduit les coûts d'exploitation.
Disponibles à partir de mai 2020, les nouveaux modèles 428, 432, 434 et 444 constituent une nouvelle référence en matière de confort et de performance sur les chargeuses-pelleteuses.
Pour plus d'informations sur les chargeuses-pelleteuses Cat, contactez votre concessionnaire Cat local.
|
428 |
432 |
434 |
444 |
Moteur |
3054C ou C4.4 Cat |
3054C ou C4.4 Cat |
3054C ou C4.4 Cat |
3054C ou C4.4 Cat |
Puissance nette, Max, kW |
70 |
70 |
70 |
70 |
Poids en ordre de marche, kg |
8,206 |
8,322 |
9,170 |
9462 |
Capacité de levage de la chargeuse, godet tous-travaux, hauteur maxi, kg |
3,728 |
3,728 |
4,626 |
4,663 |
Hauteur max de charnière de la chargeuse, mm |
3,462 |
3,462 |
3,518 |
3,615 |
Profondeur max., |
5,700 |
6,169 |
5,748 |
6,218 |
Force du bras, bras télescopique rentré, N |
36,899 |
47,251 |
36,818 |
47,173 |
# # #
Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
©2020 Caterpillar. Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée Amériques Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |
www.cat.com/requestCatinfo |