Pour diffusion en Afrique, au Moyen-Orient, en Turquie, dans la CEI : octobre 2017  
Numéro du communiqué : 553PR17

Trois pelles hydrauliques de nouvelle génération proposées par Caterpillar dans la catégorie des modèles de plus de 20 tonnes, à savoir les modèles 320 GC, 320 et 323, augmentent l'efficacité du fonctionnement, réduisent les coûts de carburant et d'entretien, et offrent un confort accru à l'utilisateur par rapport aux modèles précédents. Ces nouvelles pelles hydrauliques intègrent une combinaison unique de fonctionnalités spécialement conçues pour répondre aux objectifs des clients en matière de productivité et de coût.

La nouvelle Pelle hydraulique 320 Cat ® met la barre encore plus haut en matière d'efficacité grâce à sa technologie Cat Connect intégrée qui permet des gains de productivité supérieurs. Sa technologie standard associée à des coûts de carburant et d'entretien réduits permet une production à faible coût dans le domaine des applications de moyenne à forte intensité.

Conçue pour les applications de moyenne à forte intensité, la nouvelle Pelle hydraulique 320 GC Cat a trouvé le bon équilibre entre productivité assurée et coûts de consommation de carburant et d'entretien réduits. Il en résulte une fiabilité élevée et un fonctionnement avec un faible coût horaire.

Avec ses performances élevées en matière de production, la nouvelle Pelle hydraulique 323 Cat bénéficie de la technologie Cat Connect, ainsi que de la puissance et de la capacité de levage les plus élevées de la catégorie. Ces caractéristiques sont associées à une basse consommation de carburant et à des coûts d'entretien réduits pour offrir une productivité maximale à moindre coût.

Jusqu'à 45 pour cent d'efficacité supplémentaire grâce à la technologie                                                          

Les nouvelles Pelles hydrauliques 320 et 323 Cat offrent le plus haut niveau d'équipements technologiques standard prééquipés en usine pour renforcer la productivité. Ces deux modèles sont équipés de la technologie Cat Connect intégrée et bénéficient de ce fait d'une efficacité de fonctionnement jusqu'à 45 pour cent supérieure à celle des opérations de nivellement traditionnelles.

Offrant un guidage sur la profondeur, la pente et la distance horizontale par rapport à la pente, le système Cat Grade avec module 2D aide les utilisateurs à atteindre le nivellement souhaité rapidement et avec précision. En outre, la fonctionnalité de barrière électronique du système permet à la machine de travailler en toute sécurité dans des structures ou à proximité de la circulation en empêchant toute pièce de la pelle hydraulique de sortir des points définis par le conducteur. Le système 2D standard peut être mis à niveau vers le système Cat Grade avec module Advanced 2D ou vers le système Cat Grade avec module 3D.

La fonction Grade Assist standard automatise les mouvements de la flèche, du bras et du godet, ce qui permet au conducteur de maintenir un nivellement précis, simplement et sans effort, grâce à l'excavation à levier unique. Le système de pesée embarqué Cat Payload, intégré aux Pelles hydrauliques 320 et 323 Cat en usine, garantit des charges cibles précises et une efficacité de chargement accrue grâce à la pesée mobile et aux estimations en temps réel de la charge utile sans avoir à pivoter pour prévenir des charges excessives ou insuffisantes du tombereau. La technologie matérielle et logicielle Cat LINK™ connecte les chantiers au bureau et fournit aux clients des informations essentielles sur le fonctionnement de la machine.

Économies de carburant pouvant atteindre 20 %

Les moteurs Cat durables des trois nouvelles pelles hydrauliques offrent une puissance nominale adaptée au fonctionnement allant de 107 à 117 kW. Ces machines efficaces de nouvelle génération consomment jusqu'à 20 % de carburant en moins que les modèles précédents équivalents. Le nouveau mode d'utilisation Smart adapte automatiquement la puissance hydraulique et du moteur aux conditions d'excavation, optimisant ainsi les performances et la consommation de carburant. En l'absence de demande hydraulique, le régime moteur est automatiquement abaissé pour réduire encore plus la consommation de carburant.

Plus efficace que les systèmes à ventilateur unique, le nouveau circuit de refroidissement utilise plusieurs ventilateurs électriques qui surveillent de façon indépendante la température de l'huile hydraulique, du radiateur et du refroidisseur d'admission air-air pour fournir exactement la circulation d'air requise. Dotées d'un nouveau circuit hydraulique conçu dans un souci de réactivité et d'efficacité, les Pelles hydrauliques 320 GC, 320 et 323 Cat sont équipées d'une nouvelle soupape de commande principale qui rend inutiles les canalisations pilotes, réduit les pertes de pression et diminue la consommation de carburant. La présence d'un nombre moins élevé de canalisations hydrauliques sur les pelles hydrauliques diminue de 20 pour cent la quantité d'huile nécessaire, ce qui réduit les coûts d'exploitation à long terme.

Jusqu'à 15 pour cent de réduction des coûts d'entretien

Avec leurs intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés, les nouvelles pelles hydrauliques Cat abattent plus de travail pour un coût moindre et permettent une réduction des coûts d'entretien pouvant aller jusqu'à 15 pour cent par rapport à la série précédente. Doté d'une plus grande capacité de rétention des impuretés, le nouveau filtre de retour hydraulique Cat dispose d'une durée de service de 3 000 heures, soit une augmentation de 50 pour cent par rapport aux filtres précédents. Un nouveau filtre à air Cat avec un pré-filtre intégré et des filtres primaire et secondaire porte la durée de service à 1 000 heures, soit une augmentation de 100 pour cent par rapport aux conceptions précédentes, tandis qu'un nouveau filtre de bouchon de réservoir de carburant porte la durée de service à 2 000 heures. Les trois filtres du circuit de carburant offrent chacun un intervalle d'entretien de 500 heures.  

Tous les contrôles d'entretien quotidien relatifs à l'huile moteur, au séparateur d'eau et de carburant, à la présence d'eau et de sédiments dans le réservoir de carburant, et au circuit de refroidissement s'effectuent au niveau du sol, ce qui rend la procédure plus rapide, plus facile et plus sûre. Le regroupement des emplacements des filtres réduit le temps nécessaire à l'entretien.

Nouvelle cabine conçue pour améliorer les performances de l'utilisateur

Toutes les cabines des pelles hydrauliques Cat de prochaine génération sont équipées de fonctions standard comme le démarrage sans clé via bouton-poussoir, un grand moniteur à écran tactile de 203 mm avec molette et touches de contrôle et un cadre de protection en cas de retournement (ROPS) pour offrir au conducteur un incomparable niveau de confort, de sécurité et de fonctionnement silencieux. Les boutons de réponse et de schéma programmables du manipulateur permettent à l'utilisateur de sélectionner les paramètres de productivité. De nouveaux supports de fixation visqueux avancés diminuent de près de 50 pour cent les vibrations de la cabine par rapport aux modèles précédents pour réduire la fatigue de l'utilisateur.

Proposée au choix en version Confort, Deluxe ou Premium, la nouvelle cabine spacieuse se distingue par sa conception à profil bas et ses larges fenêtres à l'avant, à l'arrière et sur les côtés qui améliorent la visibilité à l'avant et sur les côtés de la pelle hydraulique. La visibilité à 360 degrés en option combine les images provenant de plusieurs caméras montées sur la machine pour améliorer le champ de vision du conducteur dans toutes les directions. La climatisation automatique maintient les réglages de température interne de la cabine, quelle que soit la température ambiante extérieure. Une radio Bluetooth ® intégrée avec ports USB permettant de connecter et de recharger des téléphones apporte tout le confort d'un foyer sur le lieu de travail de l'utilisateur. La console relevable des cabines Deluxe et Premium facilite l'accès à la cabine.

Pour plus d'informations sur les pelles hydrauliques Cat de nouvelle génération, contactez votre concessionnaire Cat local ou rendez-vous sur www.cat.com  

 

Pelles hydrauliques
323 - Chargement de camions

Pelles hydrauliques Cat de nouvelle génération - Spécifications du produit

 

320 GC

320

323

Moteur

C4.4 ACERT™ Cat

C7.1 ACERT™ Cat

C7.1 ACERT™ Cat

Puissance brute, kW (ISO 14396)

107

117

117

Poids en ordre de marche, kg

20 500

22 000

24 500

Profondeur d'excavation max., mm
(flèche de 5,7 m, bras de 2,9 m)

6 730

6 730

6 730

Portée max. au niveau du sol
(flèche de 5,7 m, bras de 2,9 m)

9 860

9 860

9 870

Hauteur max. de chargement
(flèche de 5,7 m, bras de 2,9 m)

6 490

6 490

6 480

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés  

 

Documents à imprimer

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo