Débroussailleuses BR218

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur hors tout
74 in
1880 mm
Largeur de coupe
72 in
1829 mm
Diamètre de coupe maximal
3 in
76 mm

Vue d'ensemble

Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.

Spécifications produit pour BR218

Largeur hors tout 74 in 1880 mm
Largeur de coupe 72 in 1829 mm
Diamètre de coupe maximal 3 in 76 mm
Débit hydraulique requis Haut débit Haut débit
Longueur hors tout 85 in 2159 mm
Hauteur hors tout 20.4 in 518 mm
Poids 1119.9 lb 508 kg
Débit hydraulique optimal 76-100 l/min (20-26 US gpm) 76-100 l/min (20-26 US gpm)
Pression hydraulique optimale 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit) 4 554-5 992 m/min (14 940-19 660 fpm) 4 554-5 992 m/min (14 940-19 660 fpm)
Cylindrée du moteur 8.5 in³/tr 140 cm³/tr
Couple de l'arbre de transmission 217-329 Nm (160-243 lb/ft) 217-329 Nm (160-243 lb/ft)

Découvrez comment BR218 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape