Photo en studio

0,9 m³ (1,2 yd³), dents à boulonner

Largeur
74.0 in
1880.0 mm
Poids
816.0 lb
370.0 kg
Hauteur
36.0 in
919.0 mm

Spécifications produit pour 0,9 m³ (1,2 yd³), dents à boulonner

Découvrez comment 0,9 m³ (1,2 yd³), dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  0,9 m³ (1,2 yd³), dents à boulonner

Afficher davantage d'offres