Photo en studio

1,3 m³ (1,7 yd³), dents à boulonner

Largeur
81.0 in
2060.0 mm
Poids
957.0 lb
434.0 kg
Hauteur
39.0 in
984.0 mm

Spécifications produit pour 1,3 m³ (1,7 yd³), dents à boulonner

Découvrez comment 1,3 m³ (1,7 yd³), dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1,3 m³ (1,7 yd³), dents à boulonner

Afficher davantage d'offres