Largeur | 93.0 in 2366.0 mm |
Poids | 975.0 lb 442.0 kg |
Hauteur | 39.0 in 1001.0 mm |
Longueur | 38.0 in 970.0 mm |
Capacité | 1.7 vg³ 1.3 m³ |
Épaisseur de l'arête de base | 0.8 in 19.0 mm |
Épaisseur de l'arête de coupe | 0.6 in 16.0 mm |
Type d'interface | Clavette Clavette |
Features
Conçus pour le creusement, le chargement, le transport, l'aplanissement, le nivellement et le déchargement pour une large gamme d'applications et de matériaux. Ces godets standard conviennent parfaitement aux applications industrielles, de construction, d'aménagement paysager et d'autres applications de démolition plus agressives.
Le godet se caractérise par la longueur de son fond et son large diamètre, ce qui lui permet d'offrir d'excellentes capacités de chargement et de déchargement, avec des charges utiles plus élevées et des temps de cycles plus courts.
Les tubes supérieurs et inférieurs de l'arbre de transmission et les parois latérales épaisses contribuent à une meilleure résistance et à une plus grande longévité dans les applications agressives.
L'arête renforcée du fond et les couteaux latéraux offrent une excellente pénétration, longévité et durée de service.
Godet de base également disponible avec un bord d'attaque et des dents à boulonner.