Photo en studio

1,3 m³ (1,7 yd³)

Largeur
93.0 in
2366.0 mm
Poids
1094.0 lb
496.0 kg
Hauteur
39.0 in
985.0 mm

Spécifications produit pour 1,3 m³ (1,7 yd³)

Découvrez comment 1,3 m³ (1,7 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1,3 m³ (1,7 yd³)

Afficher davantage d'offres