Photo en studio

1,0 m³ (1,3 yd³)

Largeur
81.0 in
2060.0 mm
Poids
973.0 lb
441.0 kg
Hauteur
41.0 in
1031.0 mm

Spécifications produit pour 1,0 m³ (1,3 yd³)

Découvrez comment 1,0 m³ (1,3 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1,0 m³ (1,3 yd³)

Afficher davantage d'offres