Photo en studio

400 mm (16 in)

400 mm (16 in)

Caractéristiques en un coup d'œil

Application
Conception de godet
Remplissage du godet supérieur
Forme du godet
Interface d'attache CW

Spécifications produit pour 400 mm (16 in)

Découvrez comment 400 mm (16 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  400 mm (16 in)

Afficher davantage d'offres